Les supports sont utilisés pour monter latéralement des poussoirs. Cependant, les vis à bille, les vis de pression, les goujons filetés, etc. peuvent également être vissés dans le filetage.
Le trou taraudé se trouve à 90° par rapport au sens de montage dans le support. Les trous oblongs permettent de positionner le support avec précision lors du montage.
Cet article 22045.0004 - Supports pour poussoirs / deux côtés (d1: M4) est une variante du groupe d’articles Supports pour poussoirs (EH 22045.)
Des trous oblongs sont prévus pour le montage du support. Celui-ci peut ainsi être positionné précisément dans le sens de la longueur. Le trou taraudé, par exemple pour un poussoir, est continu. Cela signifie qu'un contre-écrou peut être utilisé pour la fixation après le réglage.
Conforme à la directive 2011/65/CE et à la directive 2015/863.
Pas de substances SVHC avec une teneur supérieure à 0,1% m/m – Liste SVHC [REACH] au 27.06.2024.
Aucune des substances de la Proposition 65 présente.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.
Interlocuteurs
Interlocuteurs Éléments normalisés Interlocuteurs Systèmes de bridage et positionnement Interlocuteurs Produits aéronautiques ReprésentationFormulaire de contact
Matériel d’information
Matériel d’information Eléments normalisés Matériel d’information serrage de pièces à usiner Matériel d’information produits aéronautiquesNouveautés
Have a look to our current new parts:
Cimblots de positionnement Vis de serrage à excentrique Plaqueurs Pitbull® Mandrins de serrage et centrage