Pous­soirs corps lisse, à collerette et bille

EH 22080.

Les poussoirs à ressort peuvent être utilisés pour le blocage ainsi que pour appliquer une pression ou éjecter.

Votre sélection a donné lieu à 39 résultats

Ma­tières
Bille
Pres­sion
d1 +0,1 [mm]
l1 [mm]
Pres­sion1) F1 ~ [N]
Pres­sion1) F2 ~ [N]

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [€]
Disponible
Ma­tières:
laiton
Bille:
inox trempé
Pres­sion:
Standard
d1 +0,1 [mm]:
6 mm
l1 [mm]:
7 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 11,5 N
Numéro d’article:
22080.0206
CAO
Documents
Poussoir
  • corps en laiton bille en inox, ressort standard – croquis 2
  • d1 +0,1: 6 mm
  • d2: 5 mm
  • d3: 6,5 mm
  • l1: 7 mm
  • l2: ~ 1 mm
  • Course s: 1,6 mm
  • Pression1) F1: ~ 6 N
  • Pression1) F2: ~ 11,5 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Alésage de positionnement H7: 6 mm
  • Poids: 1,2 g
vers la vue d'article
Poussoir
Ma­tières:
laiton
Bille:
inox trempé
Pres­sion:
Standard
d1 +0,1 [mm]:
8 mm
l1 [mm]:
9 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 8 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 12,5 N
Numéro d’article:
22080.0208
CAO
Documents
Poussoir
  • corps en laiton bille en inox, ressort standard – croquis 2
  • d1 +0,1: 8 mm
  • d2: 6,5 mm
  • d3: 8,5 mm
  • l1: 9 mm
  • l2: ~ 1 mm
  • Course s: 1,9 mm
  • Pression1) F1: ~ 8 N
  • Pression1) F2: ~ 12,5 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Alésage de positionnement H7: 8 mm
  • Poids: 2,8 g
vers la vue d'article
Poussoir
Ma­tières:
plastique
Bille:
inox trempé
Pres­sion:
Standard
d1 +0,1 [mm]:
3 mm
l1 [mm]:
4 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 1,7 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 3,5 N
Numéro d’article:
22080.0403
CAO
Documents
Poussoir
  • corps en thermoplastique, bille en inox, ressort standard – croquis 2
  • d1 +0,1: 3 mm
  • d2: 2 mm
  • d3: 3,6 mm
  • l1: 4 mm
  • l2: ~ 0,6 mm
  • Course s: 0,55 mm
  • Pression1) F1: ~ 1,7 N
  • Pression1) F2: ~ 3,5 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 50 °C
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • Alésage de positionnement H7: 3 mm
  • Poids: 0,1 g
vers la vue d'article
Poussoir
Ma­tières:
plastique
Bille:
inox trempé
Pres­sion:
Standard
d1 +0,1 [mm]:
4 mm
l1 [mm]:
5 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 6,5 N
Numéro d’article:
22080.0404
CAO
Documents
Poussoir
  • corps en thermoplastique, bille en inox, ressort standard – croquis 2
  • d1 +0,1: 4 mm
  • d2: 3 mm
  • d3: 4,6 mm
  • l1: 5 mm
  • l2: ~ 1 mm
  • Course s: 0,8 mm
  • Pression1) F1: ~ 3 N
  • Pression1) F2: ~ 6,5 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 50 °C
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • Alésage de positionnement H7: 4 mm
  • Poids: 0,2 g
vers la vue d'article
Poussoir
Ma­tières:
plastique
Bille:
inox trempé
Pres­sion:
Standard
d1 +0,1 [mm]:
5 mm
l1 [mm]:
6 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 9,4 N
Numéro d’article:
22080.0405
CAO
Documents
Poussoir
  • corps en thermoplastique, bille en inox, ressort standard – croquis 2
  • d1 +0,1: 5 mm
  • d2: 4 mm
  • d3: 5,6 mm
  • l1: 6 mm
  • l2: ~ 1 mm
  • Course s: 1 mm
  • Pression1) F1: ~ 6 N
  • Pression1) F2: ~ 9,4 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 50 °C
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • Alésage de positionnement H7: 5 mm
  • Poids: 0,4 g
vers la vue d'article
Poussoir
Ma­tières:
plastique
Bille:
inox trempé
Pres­sion:
Standard
d1 +0,1 [mm]:
6 mm
l1 [mm]:
7 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 6,2 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 12,6 N
Numéro d’article:
22080.0406
CAO
Documents
Poussoir
  • corps en thermoplastique, bille en inox, ressort standard – croquis 2
  • d1 +0,1: 6 mm
  • d2: 5 mm
  • d3: 6,5 mm
  • l1: 7 mm
  • l2: ~ 1 mm
  • Course s: 1,6 mm
  • Pression1) F1: ~ 6,2 N
  • Pression1) F2: ~ 12,6 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 50 °C
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • Alésage de positionnement H7: 6 mm
  • Poids: 0,7 g
vers la vue d'article
Poussoir
Ma­tières:
plastique
Bille:
inox trempé
Pres­sion:
Standard
d1 +0,1 [mm]:
8 mm
l1 [mm]:
9 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 10 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 20,4 N
Numéro d’article:
22080.0408
CAO
Documents
Poussoir
  • corps en thermoplastique, bille en inox, ressort standard – croquis 2
  • d1 +0,1: 8 mm
  • d2: 6,5 mm
  • d3: 8,5 mm
  • l1: 9 mm
  • l2: ~ 1 mm
  • Course s: 1,9 mm
  • Pression1) F1: ~ 10 N
  • Pression1) F2: ~ 20,4 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 50 °C
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • Alésage de positionnement H7: 8 mm
  • Poids: 1,5 g
vers la vue d'article
Poussoir
Ma­tières:
plastique
Bille:
inox trempé
Pres­sion:
Standard
d1 +0,1 [mm]:
10 mm
l1 [mm]:
13,5 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 11,9 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 22,3 N
Numéro d’article:
22080.0410
CAO
Documents
Poussoir
  • corps en thermoplastique, bille en inox, ressort standard – croquis 2
  • d1 +0,1: 10 mm
  • d2: 8 mm
  • d3: 11 mm
  • l1: 13,5 mm
  • l2: ~ 1,5 mm
  • Course s: 2,4 mm
  • Pression1) F1: ~ 11,9 N
  • Pression1) F2: ~ 22,3 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 50 °C
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • Alésage de positionnement H7: 10 mm
  • Poids: 3,1 g
vers la vue d'article
Poussoir
Ma­tières:
plastique
Bille:
inox trempé
Pres­sion:
Standard
d1 +0,1 [mm]:
12 mm
l1 [mm]:
16 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 14 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 25 N
Numéro d’article:
22080.0412
CAO
Documents
Poussoir
  • corps en thermoplastique, bille en inox, ressort standard – croquis 2
  • d1 +0,1: 12 mm
  • d2: 10 mm
  • d3: 13 mm
  • l1: 16 mm
  • l2: ~ 1,5 mm
  • Course s: 3,3 mm
  • Pression1) F1: ~ 14 N
  • Pression1) F2: ~ 25 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 50 °C
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • Alésage de positionnement H7: 12 mm
  • Poids: 5,7 g
vers la vue d'article
Poussoir
Ma­tières:
plastique
Bille:
thermoplastique (POM), blanc
Pres­sion:
Standard
d1 +0,1 [mm]:
4 mm
l1 [mm]:
5 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 6,5 N
Numéro d’article:
22080.0604
CAO
Documents
Poussoir
  • corps et bille en thermoplastique, ressort standard – croquis 2
  • d1 +0,1: 4 mm
  • d2: 3 mm
  • d3: 4,6 mm
  • l1: 5 mm
  • l2: ~ 1 mm
  • Course s: 0,8 mm
  • Pression1) F1: ~ 3 N
  • Pression1) F2: ~ 6,5 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 50 °C
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • Alésage de positionnement H7: 4 mm
  • Poids: 0,1 g
vers la vue d'article
Poussoir
Ma­tières:
plastique
Bille:
thermoplastique (POM), blanc
Pres­sion:
Standard
d1 +0,1 [mm]:
5 mm
l1 [mm]:
6 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 9,4 N
Numéro d’article:
22080.0605
CAO
Documents
Poussoir
  • corps et bille en thermoplastique, ressort standard – croquis 2
  • d1 +0,1: 5 mm
  • d2: 4 mm
  • d3: 5,6 mm
  • l1: 6 mm
  • l2: ~ 1 mm
  • Course s: 1 mm
  • Pression1) F1: ~ 6 N
  • Pression1) F2: ~ 9,4 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 50 °C
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • Alésage de positionnement H7: 5 mm
  • Poids: 0,2 g
vers la vue d'article
Poussoir
Ma­tières:
plastique
Bille:
thermoplastique (POM), blanc
Pres­sion:
Standard
d1 +0,1 [mm]:
6 mm
l1 [mm]:
7 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 6,2 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 12,6 N
Numéro d’article:
22080.0606
CAO
Documents
Poussoir
  • corps et bille en thermoplastique, ressort standard – croquis 2
  • d1 +0,1: 6 mm
  • d2: 5 mm
  • d3: 6,5 mm
  • l1: 7 mm
  • l2: ~ 1 mm
  • Course s: 1,6 mm
  • Pression1) F1: ~ 6,2 N
  • Pression1) F2: ~ 12,6 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 50 °C
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • Alésage de positionnement H7: 6 mm
  • Poids: 0,3 g
vers la vue d'article
Poussoir
Ma­tières:
plastique
Bille:
thermoplastique (POM), blanc
Pres­sion:
Standard
d1 +0,1 [mm]:
8 mm
l1 [mm]:
9 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 10 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 20,4 N
Numéro d’article:
22080.0608
CAO
Documents
Poussoir
  • corps et bille en thermoplastique, ressort standard – croquis 2
  • d1 +0,1: 8 mm
  • d2: 6,5 mm
  • d3: 8,5 mm
  • l1: 9 mm
  • l2: ~ 1 mm
  • Course s: 1,9 mm
  • Pression1) F1: ~ 10 N
  • Pression1) F2: ~ 20,4 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 50 °C
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • Alésage de positionnement H7: 8 mm
  • Poids: 0,6 g
vers la vue d'article
Poussoir
Ma­tières:
plastique
Bille:
thermoplastique (POM), blanc
Pres­sion:
Standard
d1 +0,1 [mm]:
10 mm
l1 [mm]:
13,5 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 11,9 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 22,3 N
Numéro d’article:
22080.0610
CAO
Documents
Poussoir
  • corps et bille en thermoplastique, ressort standard – croquis 2
  • d1 +0,1: 10 mm
  • d2: 8 mm
  • d3: 11 mm
  • l1: 13,5 mm
  • l2: ~ 1,5 mm
  • Course s: 2,4 mm
  • Pression1) F1: ~ 11,9 N
  • Pression1) F2: ~ 22,3 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 50 °C
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • Alésage de positionnement H7: 10 mm
  • Poids: 1,4 g
vers la vue d'article
Poussoir
Ma­tières:
plastique
Bille:
thermoplastique (POM), blanc
Pres­sion:
Standard
d1 +0,1 [mm]:
12 mm
l1 [mm]:
16 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 14 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 25 N
Numéro d’article:
22080.0612
CAO
Documents
Poussoir
  • corps et bille en thermoplastique, ressort standard – croquis 2
  • d1 +0,1: 12 mm
  • d2: 10 mm
  • d3: 13 mm
  • l1: 16 mm
  • l2: ~ 1,5 mm
  • Course s: 3,3 mm
  • Pression1) F1: ~ 14 N
  • Pression1) F2: ~ 25 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 50 °C
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • Alésage de positionnement H7: 12 mm
  • Poids: 2,4 g
vers la vue d'article
Poussoir

Matières

Corps

  • inox 1.4303
  • laiton
  • thermoplastique (POM), bleu

Bille

  • inox trempé
  • thermoplastique (POM), blanc

Ressort

  • inox

Notes

Réalisations spéciales sur demande.

Les poussoirs subissent un contrôle de la force et de la course.

Références

Calcul de la résistance d'enclenchement - se reporter à la fiche de renseignements techniques -

Version avec forces de ressort plus élevées voir "EH 22080. Poussoirs, corps lisse, longue, à collerette et bille".

Caractéristique

Force légère du ressort : 1 marque longitudinale

Ressort standard: aucun marquage

Force puissante du ressort : marqué par deux lignes

Assemblage

La tolérance H7 est recommandée pour le trou de positionnement de d1.

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 22080. Poussoirs – corps lisse, à collerette et bille
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Poussoirs - INCH
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Poussoirs
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
poussoirs - fabrication spécial
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Flyer poussoirs
Catégorie:
Matériel d'information
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Veuillez choisir une variante (référence d’article dans l’onglet Tableau de commande) pour obtenir les informations complètes et détaillées sur la conformité.