Pous­soirs la­té­raux filetés, sans joint d'étanchéité, avec taraudage

EH 22150.

Utilisables pour positionner et appliquer une pression, p. ex. pour la peinture ou le sablage de pièces.

Votre sélection a donné lieu à 27 résultats

Ma­tières
d1 [mm]
l1 -2 [mm]
Pres­sion F max.1) ~ [N]
Course s [mm]

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [€]
Disponible
Ma­tières:
acier
d1 [mm]:
M12
l1 -2 [mm]:
11,5 mm
Pres­sion F max.1) ~ [N]:
~ 20 N
Course s [mm]:
0,8 mm
Numéro d’article:
22150.1310
CAO
Documents
Poussoir latéral
  • force légère du ressort
  • d1: M12
  • l1 -2: 11,5 mm
  • Pression F max.1): ~ 20 N
  • d2: M4
  • d3: 6,1 mm
  • l2: 6,7 mm
  • l3: 4,5 mm
  • l4: 1,5 mm
  • Course s: 0,8 mm
  • SW: 10 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 3,2 g
vers la vue d'article
Poussoir latéral
Ma­tières:
acier
d1 [mm]:
M12
l1 -2 [mm]:
11,5 mm
Pres­sion F max.1) ~ [N]:
~ 50 N
Course s [mm]:
0,8 mm
Numéro d’article:
22150.1311
CAO
Documents
Poussoir latéral
  • Ressort standard  
  • d1: M12
  • l1 -2: 11,5 mm
  • Pression F max.1): ~ 50 N
  • d2: M4
  • d3: 6,1 mm
  • l2: 6,7 mm
  • l3: 4,5 mm
  • l4: 1,5 mm
  • Course s: 0,8 mm
  • SW: 10 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 3,5 g
vers la vue d'article
Poussoir latéral
Ma­tières:
acier
d1 [mm]:
M12
l1 -2 [mm]:
11,5 mm
Pres­sion F max.1) ~ [N]:
~ 100 N
Course s [mm]:
0,8 mm
Numéro d’article:
22150.1312
CAO
Documents
Poussoir latéral
  • force puissante du ressort
  • d1: M12
  • l1 -2: 11,5 mm
  • Pression F max.1): ~ 100 N
  • d2: M4
  • d3: 6,1 mm
  • l2: 6,7 mm
  • l3: 4,5 mm
  • l4: 1,5 mm
  • Course s: 0,8 mm
  • SW: 10 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 3,7 g
vers la vue d'article
Poussoir latéral
Ma­tières:
acier
d1 [mm]:
M12
l1 -2 [mm]:
19 mm
Pres­sion F max.1) ~ [N]:
~ 20 N
Course s [mm]:
0,8 mm
Numéro d’article:
22150.1314
CAO
Documents
Poussoir latéral
  • force légère du ressort
  • d1: M12
  • l1 -2: 19 mm
  • Pression F max.1): ~ 20 N
  • d2: M4
  • d3: 6,1 mm
  • l2: 6,7 mm
  • l3: 4,5 mm
  • l4: 1,5 mm
  • Course s: 0,8 mm
  • SW: 10 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 5,1 g
vers la vue d'article
Poussoir latéral
Ma­tières:
acier
d1 [mm]:
M12
l1 -2 [mm]:
19 mm
Pres­sion F max.1) ~ [N]:
~ 50 N
Course s [mm]:
0,8 mm
Numéro d’article:
22150.1315
CAO
Documents
Poussoir latéral
  • Ressort standard  
  • d1: M12
  • l1 -2: 19 mm
  • Pression F max.1): ~ 50 N
  • d2: M4
  • d3: 6,1 mm
  • l2: 6,7 mm
  • l3: 4,5 mm
  • l4: 1,5 mm
  • Course s: 0,8 mm
  • SW: 10 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 5,6 g
vers la vue d'article
Poussoir latéral
Ma­tières:
acier
d1 [mm]:
M12
l1 -2 [mm]:
19 mm
Pres­sion F max.1) ~ [N]:
~ 100 N
Course s [mm]:
0,8 mm
Numéro d’article:
22150.1316
CAO
Documents
Poussoir latéral
  • force puissante du ressort
  • d1: M12
  • l1 -2: 19 mm
  • Pression F max.1): ~ 100 N
  • d2: M4
  • d3: 6,1 mm
  • l2: 6,7 mm
  • l3: 4,5 mm
  • l4: 1,5 mm
  • Course s: 0,8 mm
  • SW: 10 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 6 g
vers la vue d'article
Poussoir latéral
Ma­tières:
acier
d1 [mm]:
M12
l1 -2 [mm]:
26,5 mm
Pres­sion F max.1) ~ [N]:
~ 20 N
Course s [mm]:
0,8 mm
Numéro d’article:
22150.1318
CAO
Documents
Poussoir latéral
  • force légère du ressort
  • d1: M12
  • l1 -2: 26,5 mm
  • Pression F max.1): ~ 20 N
  • d2: M4
  • d3: 6,1 mm
  • l2: 6,7 mm
  • l3: 4,5 mm
  • l4: 1,5 mm
  • Course s: 0,8 mm
  • SW: 10 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 6,9 g
vers la vue d'article
Poussoir latéral
Ma­tières:
acier
d1 [mm]:
M12
l1 -2 [mm]:
26,5 mm
Pres­sion F max.1) ~ [N]:
~ 50 N
Course s [mm]:
0,8 mm
Numéro d’article:
22150.1319
CAO
Documents
Poussoir latéral
  • Ressort standard  
  • d1: M12
  • l1 -2: 26,5 mm
  • Pression F max.1): ~ 50 N
  • d2: M4
  • d3: 6,1 mm
  • l2: 6,7 mm
  • l3: 4,5 mm
  • l4: 1,5 mm
  • Course s: 0,8 mm
  • SW: 10 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 7,5 g
vers la vue d'article
Poussoir latéral
Ma­tières:
acier
d1 [mm]:
M12
l1 -2 [mm]:
26,5 mm
Pres­sion F max.1) ~ [N]:
~ 100 N
Course s [mm]:
0,8 mm
Numéro d’article:
22150.1320
CAO
Documents
Poussoir latéral
  • force puissante du ressort
  • d1: M12
  • l1 -2: 26,5 mm
  • Pression F max.1): ~ 100 N
  • d2: M4
  • d3: 6,1 mm
  • l2: 6,7 mm
  • l3: 4,5 mm
  • l4: 1,5 mm
  • Course s: 0,8 mm
  • SW: 10 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 8,2 g
vers la vue d'article
Poussoir latéral
Ma­tières:
acier
d1 [mm]:
M12
l1 -2 [mm]:
11,5 mm
Pres­sion F max.1) ~ [N]:
~ 40 N
Course s [mm]:
1 mm
Numéro d’article:
22150.1330
CAO
Documents
Poussoir latéral
  • force légère du ressort
  • d1: M12
  • l1 -2: 11,5 mm
  • Pression F max.1): ~ 40 N
  • d2: M4
  • d3: 6,1 mm
  • l2: 10,7 mm
  • l3: 4,5 mm
  • l4: 1,5 mm
  • Course s: 1 mm
  • SW: 10 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 3,3 g
vers la vue d'article
Poussoir latéral
Ma­tières:
acier
d1 [mm]:
M12
l1 -2 [mm]:
11,5 mm
Pres­sion F max.1) ~ [N]:
~ 75 N
Course s [mm]:
1 mm
Numéro d’article:
22150.1331
CAO
Documents
Poussoir latéral
  • Ressort standard  
  • d1: M12
  • l1 -2: 11,5 mm
  • Pression F max.1): ~ 75 N
  • d2: M4
  • d3: 6,1 mm
  • l2: 10,7 mm
  • l3: 4,5 mm
  • l4: 1,5 mm
  • Course s: 1 mm
  • SW: 10 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 3,5 g
vers la vue d'article
Poussoir latéral
Ma­tières:
acier
d1 [mm]:
M12
l1 -2 [mm]:
11,5 mm
Pres­sion F max.1) ~ [N]:
~ 100 N
Course s [mm]:
1 mm
Numéro d’article:
22150.1332
CAO
Documents
Poussoir latéral
  • force puissante du ressort
  • d1: M12
  • l1 -2: 11,5 mm
  • Pression F max.1): ~ 100 N
  • d2: M4
  • d3: 6,1 mm
  • l2: 10,7 mm
  • l3: 4,5 mm
  • l4: 1,5 mm
  • Course s: 1 mm
  • SW: 10 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 3,9 g
vers la vue d'article
Poussoir latéral
Ma­tières:
acier
d1 [mm]:
M12
l1 -2 [mm]:
19 mm
Pres­sion F max.1) ~ [N]:
~ 40 N
Course s [mm]:
1 mm
Numéro d’article:
22150.1334
CAO
Documents
Poussoir latéral
  • force légère du ressort
  • d1: M12
  • l1 -2: 19 mm
  • Pression F max.1): ~ 40 N
  • d2: M4
  • d3: 6,1 mm
  • l2: 10,7 mm
  • l3: 4,5 mm
  • l4: 1,5 mm
  • Course s: 1 mm
  • SW: 10 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 5,2 g
vers la vue d'article
Poussoir latéral
Ma­tières:
acier
d1 [mm]:
M12
l1 -2 [mm]:
19 mm
Pres­sion F max.1) ~ [N]:
~ 75 N
Course s [mm]:
1 mm
Numéro d’article:
22150.1335
CAO
Documents
Poussoir latéral
  • Ressort standard  
  • d1: M12
  • l1 -2: 19 mm
  • Pression F max.1): ~ 75 N
  • d2: M4
  • d3: 6,1 mm
  • l2: 10,7 mm
  • l3: 4,5 mm
  • l4: 1,5 mm
  • Course s: 1 mm
  • SW: 10 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 5,6 g
vers la vue d'article
Poussoir latéral
Ma­tières:
acier
d1 [mm]:
M12
l1 -2 [mm]:
19 mm
Pres­sion F max.1) ~ [N]:
~ 100 N
Course s [mm]:
1 mm
Numéro d’article:
22150.1336
CAO
Documents
Poussoir latéral
  • force puissante du ressort
  • d1: M12
  • l1 -2: 19 mm
  • Pression F max.1): ~ 100 N
  • d2: M4
  • d3: 6,1 mm
  • l2: 10,7 mm
  • l3: 4,5 mm
  • l4: 1,5 mm
  • Course s: 1 mm
  • SW: 10 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 6,5 g
vers la vue d'article
Poussoir latéral
Ma­tières:
acier
d1 [mm]:
M12
l1 -2 [mm]:
26,5 mm
Pres­sion F max.1) ~ [N]:
~ 40 N
Course s [mm]:
1 mm
Numéro d’article:
22150.1338
CAO
Documents
Poussoir latéral
  • force légère du ressort
  • d1: M12
  • l1 -2: 26,5 mm
  • Pression F max.1): ~ 40 N
  • d2: M4
  • d3: 6,1 mm
  • l2: 10,7 mm
  • l3: 4,5 mm
  • l4: 1,5 mm
  • Course s: 1 mm
  • SW: 10 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 6,9 g
vers la vue d'article
Poussoir latéral
Ma­tières:
acier
d1 [mm]:
M12
l1 -2 [mm]:
26,5 mm
Pres­sion F max.1) ~ [N]:
~ 75 N
Course s [mm]:
1 mm
Numéro d’article:
22150.1339
CAO
Documents
Poussoir latéral
  • Ressort standard  
  • d1: M12
  • l1 -2: 26,5 mm
  • Pression F max.1): ~ 75 N
  • d2: M4
  • d3: 6,1 mm
  • l2: 10,7 mm
  • l3: 4,5 mm
  • l4: 1,5 mm
  • Course s: 1 mm
  • SW: 10 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 7,7 g
vers la vue d'article
Poussoir latéral
Ma­tières:
acier
d1 [mm]:
M12
l1 -2 [mm]:
26,5 mm
Pres­sion F max.1) ~ [N]:
~ 100 N
Course s [mm]:
1 mm
Numéro d’article:
22150.1340
CAO
Documents
Poussoir latéral
  • force puissante du ressort
  • d1: M12
  • l1 -2: 26,5 mm
  • Pression F max.1): ~ 100 N
  • d2: M4
  • d3: 6,1 mm
  • l2: 10,7 mm
  • l3: 4,5 mm
  • l4: 1,5 mm
  • Course s: 1 mm
  • SW: 10 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 8,6 g
vers la vue d'article
Poussoir latéral
Ma­tières:
acier
d1 [mm]:
M18 x 1,5 mm
l1 -2 [mm]:
18 mm
Pres­sion F max.1) ~ [N]:
~ 100 N
Course s [mm]:
1,6 mm
Numéro d’article:
22150.1350
CAO
Documents
Poussoir latéral
  • force légère du ressort
  • d1: M18 x 1,5 mm
  • l1 -2: 18 mm
  • Pression F max.1): ~ 100 N
  • d2: M6
  • d3: 10,1 mm
  • l2: 16,7 mm
  • l3: 7,5 mm
  • l4: 1,5 mm
  • Course s: 1,6 mm
  • SW: 16 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 15 g
vers la vue d'article
Poussoir latéral
Ma­tières:
acier
d1 [mm]:
M18 x 1,5 mm
l1 -2 [mm]:
18 mm
Pres­sion F max.1) ~ [N]:
~ 150 N
Course s [mm]:
1,6 mm
Numéro d’article:
22150.1351
CAO
Documents
Poussoir latéral
  • Ressort standard  
  • d1: M18 x 1,5 mm
  • l1 -2: 18 mm
  • Pression F max.1): ~ 150 N
  • d2: M6
  • d3: 10,1 mm
  • l2: 16,7 mm
  • l3: 7,5 mm
  • l4: 1,5 mm
  • Course s: 1,6 mm
  • SW: 16 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 15 g
vers la vue d'article
Poussoir latéral
Ma­tières:
acier
d1 [mm]:
M18 x 1,5 mm
l1 -2 [mm]:
18 mm
Pres­sion F max.1) ~ [N]:
~ 200 N
Course s [mm]:
1,6 mm
Numéro d’article:
22150.1352
CAO
Documents
Poussoir latéral
  • force puissante du ressort
  • d1: M18 x 1,5 mm
  • l1 -2: 18 mm
  • Pression F max.1): ~ 200 N
  • d2: M6
  • d3: 10,1 mm
  • l2: 16,7 mm
  • l3: 7,5 mm
  • l4: 1,5 mm
  • Course s: 1,6 mm
  • SW: 16 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 14 g
vers la vue d'article
Poussoir latéral
Ma­tières:
acier
d1 [mm]:
M18 x 1,5 mm
l1 -2 [mm]:
31,5 mm
Pres­sion F max.1) ~ [N]:
~ 100 N
Course s [mm]:
1,6 mm
Numéro d’article:
22150.1354
CAO
Documents
Poussoir latéral
  • force légère du ressort
  • d1: M18 x 1,5 mm
  • l1 -2: 31,5 mm
  • Pression F max.1): ~ 100 N
  • d2: M6
  • d3: 10,1 mm
  • l2: 16,7 mm
  • l3: 7,5 mm
  • l4: 1,5 mm
  • Course s: 1,6 mm
  • SW: 16 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 23 g
vers la vue d'article
Poussoir latéral
Ma­tières:
acier
d1 [mm]:
M18 x 1,5 mm
l1 -2 [mm]:
31,5 mm
Pres­sion F max.1) ~ [N]:
~ 150 N
Course s [mm]:
1,6 mm
Numéro d’article:
22150.1355
CAO
Documents
Poussoir latéral
  • Ressort standard  
  • d1: M18 x 1,5 mm
  • l1 -2: 31,5 mm
  • Pression F max.1): ~ 150 N
  • d2: M6
  • d3: 10,1 mm
  • l2: 16,7 mm
  • l3: 7,5 mm
  • l4: 1,5 mm
  • Course s: 1,6 mm
  • SW: 16 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 23 g
vers la vue d'article
Poussoir latéral
Ma­tières:
acier
d1 [mm]:
M18 x 1,5 mm
l1 -2 [mm]:
31,5 mm
Pres­sion F max.1) ~ [N]:
~ 200 N
Course s [mm]:
1,6 mm
Numéro d’article:
22150.1356
CAO
Documents
Poussoir latéral
  • force puissante du ressort
  • d1: M18 x 1,5 mm
  • l1 -2: 31,5 mm
  • Pression F max.1): ~ 200 N
  • d2: M6
  • d3: 10,1 mm
  • l2: 16,7 mm
  • l3: 7,5 mm
  • l4: 1,5 mm
  • Course s: 1,6 mm
  • SW: 16 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 24 g
vers la vue d'article
Poussoir latéral

Matières

Corps

  • acier, zingué

Rondelle taraudée

  • acier bruni

Ressort

  • inox
  • acier bruni
  • acier, zingué par galvanisation

Notes

La tige peut être personnalisée et vissée dans le taraudage du corps.

Produit
Numéro d’article
Disponible
Produit:
outils de montage pour tailles suivantes
pour poussoirs latéraux
d1: M12
Numéro d’article:
22150.0820
outil de montage
  • outil de montage
  • d1: M12
  • Poids: 76 g
Produit:
outils de montage pour tailles suivantes
pour poussoirs latéraux
d1: M18 x 1,5 mm
Numéro d’article:
22150.0822
outil de montage
  • outil de montage
  • d1: M18 x 1,5 mm
  • Poids: 137 g

Caractéristique

Ressort léger = ressort inox

Ressort standard = ressort acier, bruni

Ressort puissant = ressort acier, zingué par galvanisation

Assemblage

Formule de calcul de l'entraxe pour l'alésage de montage :

l0 = z/2 + w + x,

l0 = entraxe,

y = hauteur de la pièce,

w = longueur de la pièce,

x = course,

z = diamètre de butée

Calcul de la dimension x pour pièces :

x = d2/2 - s

Montage par vissage avec outil de montage.

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 22150. Poussoirs latéraux – filetés, sans joint d'étanchéité, avec taraudage
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Poussoirs latéraux - INCH
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Poussoirs latéraux
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
Contient des substances SVHC >0,1 % m/m

Contient du plomb – Liste SVHC [REACH] au 27.06.2024.

 

Contient des substances de la Proposition 65


En cas d’exposition, le plomb peut être cancérigène et reprotoxique.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Ne contient pas de minerais de la guerre

Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.