22150.1355 - Poussoir latéral
filetés, sans joint d'étanchéité, avec taraudage

Utilisables pour positionner et appliquer une pression, p. ex. pour la peinture ou le sablage de pièces.

Cet article 22150.1355 - Poussoir latéral filetés, sans joint d'étanchéité, avec taraudage / Ressort standard   (d1: M18 x 1,5 mm, l1 -2: 31,5 mm, Pression F max.1: ~ 150 N) est une variante du groupe d’articles Pous­soirs la­té­raux filetés, sans joint d'étanchéité, avec taraudage (EH 22150.)

Ma­tières
d1 [mm]
l1 -2 [mm]
Pres­sion F - max.1) ~ [N]
Course s [mm]
Numéro d’article
Documents
Prix [€]
Disponible
Ma­tières:
acier
d1 [mm]:
M18 x 1,5 mm
l1 -2 [mm]:
31,5 mm
Pres­sion F max.1) ~ [N]:
~ 150 N
Course s [mm]:
1,6 mm
Numéro d’article:
22150.1355
Documents
Poussoir latéral
  • Ressort standard  
  • d1: M18 x 1,5 mm
  • l1 -2: 31,5 mm
  • Pression F max.1): ~ 150 N
  • d2: M6
  • d3: 10,1 mm
  • l2: 16,7 mm
  • l3: 7,5 mm
  • l4: 1,5 mm
  • Course s: 1,6 mm
  • SW: 16 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 23 g
Poussoir latéral
Produit
Numéro d’article
Disponible
Produit:
outils de montage pour tailles suivantes
pour poussoirs latéraux
d1: M18 x 1,5 mm
Numéro d’article:
22150.0822
outil de montage
  • outil de montage
  • d1: M18 x 1,5 mm
  • Poids: 137 g

Matières

Corps

  • acier, zingué

Rondelle taraudée

  • acier bruni

Ressort

  • acier bruni

Notes

La tige peut être personnalisée et vissée dans le taraudage du corps.

Caractéristique

Ressort standard = ressort acier, bruni

Assemblage

Formule de calcul de l'entraxe pour l'alésage de montage :

l0 = z/2 + w + x,

l0 = entraxe,

y = hauteur de la pièce,

w = longueur de la pièce,

x = course,

z = diamètre de butée

Calcul de la dimension x pour pièces :

x = d2/2 - s

Montage par vissage avec outil de montage.

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique 22150.1355
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Poussoirs latéraux - INCH
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Poussoirs latéraux
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Téléchargement direct

Conforme à la directive RoHS

Contient du plomb – Conforme selon les exceptions 6a / 6b / 6c.

 

Contient des substances SVHC >0,1 % m/m

Contient du plomb – Liste SVHC [REACH] au 23.01.2024.

 

Contient des substances de la Proposition 65


En cas d’exposition, le plomb peut être cancérigène et reprotoxique.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Ne contient pas de minerais de la guerre

Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.