Utilisables pour positionner et appliquer une pression, p. ex. pour la peinture ou le sablage de pièces.
Cet article 22150.1352 - Poussoir latéral filetés, sans joint d'étanchéité, avec taraudage / force puissante du ressort (d1: M18 x 1,5 mm, l1 -2: 18 mm, Pression F max.1: ~ 200 N) est une variante du groupe d’articles Poussoirs latéraux filetés, sans joint d'étanchéité, avec taraudage (EH 22150.)
Corps
Rondelle taraudée
Ressort
La tige peut être personnalisée et vissée dans le taraudage du corps.
Ressort puissant = ressort acier, zingué par galvanisation
Formule de calcul de l'entraxe pour l'alésage de montage :
l0 = z/2 + w + x,
l0 = entraxe,
y = hauteur de la pièce,
w = longueur de la pièce,
x = course,
z = diamètre de butée
Calcul de la dimension x pour pièces :
x = d2/2 - s
Montage par vissage avec outil de montage.
Contient du plomb – Conforme selon les exceptions 6a / 6b / 6c.
Contient du plomb – Liste SVHC [REACH] au 27.06.2024.
En cas d’exposition, le plomb peut être cancérigène et reprotoxique.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.
Interlocuteurs
Interlocuteurs Éléments normalisés Interlocuteurs Systèmes de bridage et positionnement Interlocuteurs Produits aéronautiques ReprésentationFormulaire de contact
Matériel d’information
Matériel d’information Eléments normalisés Matériel d’information serrage de pièces à usiner Matériel d’information produits aéronautiquesNouveautés
Have a look to our current new parts: