Filtre produit
Votre sélection a donné lieu à 27 résultats
Pression F max.1) ~ [N]:
~ 20 N
Autres détails
force légère du ressort
d1 : M12
l1 -2: 11,5 mm
Pression F max.1) : ~ 20 N
d2 : M4
d3 : 6,1 mm
l2 : 6,7 mm
l3 : 4,5 mm
l4 : 1,5 mm
Course s: 0,8 mm
SW: 10 mm
plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
Poids: 3,2 g
vers la vue d'article
Pression F max.1) ~ [N]:
~ 50 N
Autres détails
Ressort standard
d1 : M12
l1 -2: 11,5 mm
Pression F max.1) : ~ 50 N
d2 : M4
d3 : 6,1 mm
l2 : 6,7 mm
l3 : 4,5 mm
l4 : 1,5 mm
Course s: 0,8 mm
SW: 10 mm
plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
Poids: 3,5 g
vers la vue d'article
Pression F max.1) ~ [N]:
~ 100 N
Autres détails
force puissante du ressort
d1 : M12
l1 -2: 11,5 mm
Pression F max.1) : ~ 100 N
d2 : M4
d3 : 6,1 mm
l2 : 6,7 mm
l3 : 4,5 mm
l4 : 1,5 mm
Course s: 0,8 mm
SW: 10 mm
plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
Poids: 3,7 g
vers la vue d'article
Pression F max.1) ~ [N]:
~ 20 N
Autres détails
force légère du ressort
d1 : M12
l1 -2: 19 mm
Pression F max.1) : ~ 20 N
d2 : M4
d3 : 6,1 mm
l2 : 6,7 mm
l3 : 4,5 mm
l4 : 1,5 mm
Course s: 0,8 mm
SW: 10 mm
plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
Poids: 5,1 g
vers la vue d'article
Pression F max.1) ~ [N]:
~ 50 N
Autres détails
Ressort standard
d1 : M12
l1 -2: 19 mm
Pression F max.1) : ~ 50 N
d2 : M4
d3 : 6,1 mm
l2 : 6,7 mm
l3 : 4,5 mm
l4 : 1,5 mm
Course s: 0,8 mm
SW: 10 mm
plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
Poids: 5,6 g
vers la vue d'article
Pression F max.1) ~ [N]:
~ 100 N
Autres détails
force puissante du ressort
d1 : M12
l1 -2: 19 mm
Pression F max.1) : ~ 100 N
d2 : M4
d3 : 6,1 mm
l2 : 6,7 mm
l3 : 4,5 mm
l4 : 1,5 mm
Course s: 0,8 mm
SW: 10 mm
plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
Poids: 6 g
vers la vue d'article
Pression F max.1) ~ [N]:
~ 20 N
Autres détails
force légère du ressort
d1 : M12
l1 -2: 26,5 mm
Pression F max.1) : ~ 20 N
d2 : M4
d3 : 6,1 mm
l2 : 6,7 mm
l3 : 4,5 mm
l4 : 1,5 mm
Course s: 0,8 mm
SW: 10 mm
plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
Poids: 6,9 g
vers la vue d'article
Pression F max.1) ~ [N]:
~ 50 N
Autres détails
Ressort standard
d1 : M12
l1 -2: 26,5 mm
Pression F max.1) : ~ 50 N
d2 : M4
d3 : 6,1 mm
l2 : 6,7 mm
l3 : 4,5 mm
l4 : 1,5 mm
Course s: 0,8 mm
SW: 10 mm
plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
Poids: 7,5 g
vers la vue d'article
Pression F max.1) ~ [N]:
~ 100 N
Autres détails
force puissante du ressort
d1 : M12
l1 -2: 26,5 mm
Pression F max.1) : ~ 100 N
d2 : M4
d3 : 6,1 mm
l2 : 6,7 mm
l3 : 4,5 mm
l4 : 1,5 mm
Course s: 0,8 mm
SW: 10 mm
plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
Poids: 8,2 g
vers la vue d'article
Pression F max.1) ~ [N]:
~ 40 N
Autres détails
force légère du ressort
d1 : M12
l1 -2: 11,5 mm
Pression F max.1) : ~ 40 N
d2 : M4
d3 : 6,1 mm
l2 : 10,7 mm
l3 : 4,5 mm
l4 : 1,5 mm
Course s: 1 mm
SW: 10 mm
plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
Poids: 3,3 g
vers la vue d'article
Pression F max.1) ~ [N]:
~ 75 N
Autres détails
Ressort standard
d1 : M12
l1 -2: 11,5 mm
Pression F max.1) : ~ 75 N
d2 : M4
d3 : 6,1 mm
l2 : 10,7 mm
l3 : 4,5 mm
l4 : 1,5 mm
Course s: 1 mm
SW: 10 mm
plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
Poids: 3,5 g
vers la vue d'article
Pression F max.1) ~ [N]:
~ 100 N
Autres détails
force puissante du ressort
d1 : M12
l1 -2: 11,5 mm
Pression F max.1) : ~ 100 N
d2 : M4
d3 : 6,1 mm
l2 : 10,7 mm
l3 : 4,5 mm
l4 : 1,5 mm
Course s: 1 mm
SW: 10 mm
plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
Poids: 3,9 g
vers la vue d'article
Pression F max.1) ~ [N]:
~ 40 N
Autres détails
force légère du ressort
d1 : M12
l1 -2: 19 mm
Pression F max.1) : ~ 40 N
d2 : M4
d3 : 6,1 mm
l2 : 10,7 mm
l3 : 4,5 mm
l4 : 1,5 mm
Course s: 1 mm
SW: 10 mm
plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
Poids: 5,2 g
vers la vue d'article
Pression F max.1) ~ [N]:
~ 75 N
Autres détails
Ressort standard
d1 : M12
l1 -2: 19 mm
Pression F max.1) : ~ 75 N
d2 : M4
d3 : 6,1 mm
l2 : 10,7 mm
l3 : 4,5 mm
l4 : 1,5 mm
Course s: 1 mm
SW: 10 mm
plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
Poids: 5,6 g
vers la vue d'article
Pression F max.1) ~ [N]:
~ 100 N
Autres détails
force puissante du ressort
d1 : M12
l1 -2: 19 mm
Pression F max.1) : ~ 100 N
d2 : M4
d3 : 6,1 mm
l2 : 10,7 mm
l3 : 4,5 mm
l4 : 1,5 mm
Course s: 1 mm
SW: 10 mm
plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
Poids: 6,5 g
vers la vue d'article
Pression F max.1) ~ [N]:
~ 40 N
Autres détails
force légère du ressort
d1 : M12
l1 -2: 26,5 mm
Pression F max.1) : ~ 40 N
d2 : M4
d3 : 6,1 mm
l2 : 10,7 mm
l3 : 4,5 mm
l4 : 1,5 mm
Course s: 1 mm
SW: 10 mm
plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
Poids: 6,9 g
vers la vue d'article
Pression F max.1) ~ [N]:
~ 75 N
Autres détails
Ressort standard
d1 : M12
l1 -2: 26,5 mm
Pression F max.1) : ~ 75 N
d2 : M4
d3 : 6,1 mm
l2 : 10,7 mm
l3 : 4,5 mm
l4 : 1,5 mm
Course s: 1 mm
SW: 10 mm
plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
Poids: 7,7 g
vers la vue d'article
Pression F max.1) ~ [N]:
~ 100 N
Autres détails
force puissante du ressort
d1 : M12
l1 -2: 26,5 mm
Pression F max.1) : ~ 100 N
d2 : M4
d3 : 6,1 mm
l2 : 10,7 mm
l3 : 4,5 mm
l4 : 1,5 mm
Course s: 1 mm
SW: 10 mm
plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
Poids: 8,6 g
vers la vue d'article
Pression F max.1) ~ [N]:
~ 100 N
Autres détails
force légère du ressort
d1 : M18 x 1,5 mm
l1 -2: 18 mm
Pression F max.1) : ~ 100 N
d2 : M6
d3 : 10,1 mm
l2 : 16,7 mm
l3 : 7,5 mm
l4 : 1,5 mm
Course s: 1,6 mm
SW: 16 mm
plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
Poids: 15 g
vers la vue d'article
Pression F max.1) ~ [N]:
~ 150 N
Autres détails
Ressort standard
d1 : M18 x 1,5 mm
l1 -2: 18 mm
Pression F max.1) : ~ 150 N
d2 : M6
d3 : 10,1 mm
l2 : 16,7 mm
l3 : 7,5 mm
l4 : 1,5 mm
Course s: 1,6 mm
SW: 16 mm
plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
Poids: 15 g
vers la vue d'article
Pression F max.1) ~ [N]:
~ 200 N
Autres détails
force puissante du ressort
d1 : M18 x 1,5 mm
l1 -2: 18 mm
Pression F max.1) : ~ 200 N
d2 : M6
d3 : 10,1 mm
l2 : 16,7 mm
l3 : 7,5 mm
l4 : 1,5 mm
Course s: 1,6 mm
SW: 16 mm
plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
Poids: 14 g
vers la vue d'article
Pression F max.1) ~ [N]:
~ 100 N
Autres détails
force légère du ressort
d1 : M18 x 1,5 mm
l1 -2: 31,5 mm
Pression F max.1) : ~ 100 N
d2 : M6
d3 : 10,1 mm
l2 : 16,7 mm
l3 : 7,5 mm
l4 : 1,5 mm
Course s: 1,6 mm
SW: 16 mm
plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
Poids: 23 g
vers la vue d'article
Pression F max.1) ~ [N]:
~ 150 N
Autres détails
Ressort standard
d1 : M18 x 1,5 mm
l1 -2: 31,5 mm
Pression F max.1) : ~ 150 N
d2 : M6
d3 : 10,1 mm
l2 : 16,7 mm
l3 : 7,5 mm
l4 : 1,5 mm
Course s: 1,6 mm
SW: 16 mm
plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
Poids: 23 g
vers la vue d'article
Pression F max.1) ~ [N]:
~ 200 N
Autres détails
force puissante du ressort
d1 : M18 x 1,5 mm
l1 -2: 31,5 mm
Pression F max.1) : ~ 200 N
d2 : M6
d3 : 10,1 mm
l2 : 16,7 mm
l3 : 7,5 mm
l4 : 1,5 mm
Course s: 1,6 mm
SW: 16 mm
plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
Poids: 24 g
vers la vue d'article
Matières
Corps
Rondelle taraudée
Ressort
inox
acier bruni
acier, zingué par galvanisation
Notes
La tige peut être personnalisée et vissée dans le taraudage du corps.
Produit:
outils de montage pour tailles suivantes
pour poussoirs latéraux d1 : M12
Numéro d’article:
22150.0820
outil de montage
d1 : M12
Poids: 76 g
Produit:
outils de montage pour tailles suivantes
pour poussoirs latéraux d1 : M18 x 1,5 mm
Numéro d’article:
22150.0822
outil de montage
d1 : M18 x 1,5 mm
Poids: 137 g
Caractéristique
Ressort léger = ressort inox
Ressort standard = ressort acier, bruni
Ressort puissant = ressort acier, zingué par galvanisation
Assemblage
Formule de calcul de l'entraxe pour l'alésage de montage :
l0 = z/2 + w + x,
l0 = entraxe,
y = hauteur de la pièce,
w = longueur de la pièce,
x = course,
z = diamètre de butée
Calcul de la dimension x pour pièces :
x = d2 /2 - s
Montage par vissage avec outil de montage.
Fiche technique EH 22150. Poussoirs latéraux – filetés, sans joint d'étanchéité, avec taraudage
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
Contient des substances SVHC >0,1 % m/m
Contient du plomb – Liste SVHC [REACH] au 27.06.2024.
Contient des substances de la Proposition 65
En cas d’exposition, le plomb peut être cancérigène et reprotoxique.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ne contient pas de minerais de la guerre
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.