Ver­rous d'in­dexage

EH 22120.

Utilisables dans le but d'indexer.

Meilleure maniabilité grâce à la poignée plastique.

Votre sélection a donné lieu à 42 résultats

Ma­tières
Ver­sion
d1 -0,02 -0,04 [mm]
d2 [mm]
Pres­sion1) F1 ~ [N]
Pres­sion1) F2 ~ [N]

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [€]
Disponible
Ma­tières:
acier
Ver­sion:
avec revêtement plastique sur la poignée
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
M12 x 1,5 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 8,5 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 19,5 N
Numéro d’article:
22120.0353
CAO
Documents
Verrous d'indexage
  • avec revêtement plastique sur la poignée – croquis 2, acier de decolletage
  • d1 -0,02 -0,04: 5 mm
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • d3: 12 mm
  • l1: 47 mm
  • l2: 8 mm
  • l3: 26 mm
  • l5: 32 mm
  • Pression1) F1: ~ 8,5 N
  • Pression1) F2: ~ 19,5 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • Poids: 30 g
vers la vue d'article
Verrous d'indexage
Ma­tières:
acier
Ver­sion:
avec revêtement plastique sur la poignée
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M12 x 1,5 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 8,5 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 19,5 N
Numéro d’article:
22120.0354
CAO
Documents
Verrous d'indexage
  • avec revêtement plastique sur la poignée – croquis 2, acier de decolletage
  • d1 -0,02 -0,04: 6 mm
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • d3: 12 mm
  • l1: 47 mm
  • l2: 8 mm
  • l3: 26 mm
  • l5: 32 mm
  • Pression1) F1: ~ 8,5 N
  • Pression1) F2: ~ 19,5 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • Poids: 30 g
vers la vue d'article
Verrous d'indexage
Ma­tières:
acier
Ver­sion:
avec revêtement plastique sur la poignée
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 11,5 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 30,5 N
Numéro d’article:
22120.0356
CAO
Documents
Verrous d'indexage
  • avec revêtement plastique sur la poignée – croquis 2, acier de decolletage
  • d1 -0,02 -0,04: 6 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • d3: 16 mm
  • l1: 56 mm
  • l2: 10 mm
  • l3: 30 mm
  • l5: 42 mm
  • Pression1) F1: ~ 11,5 N
  • Pression1) F2: ~ 30,5 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • Poids: 61 g
vers la vue d'article
Verrous d'indexage
Ma­tières:
acier
Ver­sion:
avec revêtement plastique sur la poignée
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M12 x 1,5 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 8,5 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 19,5 N
Numéro d’article:
22120.0355
CAO
Documents
Verrous d'indexage
  • avec revêtement plastique sur la poignée – croquis 2, acier de decolletage
  • d1 -0,02 -0,04: 8 mm
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • d3: 12 mm
  • l1: 47 mm
  • l2: 8 mm
  • l3: 26 mm
  • l5: 32 mm
  • Pression1) F1: ~ 8,5 N
  • Pression1) F2: ~ 19,5 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • Poids: 32 g
vers la vue d'article
Verrous d'indexage
Ma­tières:
acier
Ver­sion:
avec revêtement plastique sur la poignée
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 11,5 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 30,5 N
Numéro d’article:
22120.0357
CAO
Documents
Verrous d'indexage
  • avec revêtement plastique sur la poignée – croquis 2, acier de decolletage
  • d1 -0,02 -0,04: 8 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • d3: 16 mm
  • l1: 56 mm
  • l2: 10 mm
  • l3: 30 mm
  • l5: 42 mm
  • Pression1) F1: ~ 11,5 N
  • Pression1) F2: ~ 30,5 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • Poids: 63 g
vers la vue d'article
Verrous d'indexage
Ma­tières:
acier
Ver­sion:
avec revêtement plastique sur la poignée
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M20 x 1,5 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 21 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 57,5 N
Numéro d’article:
22120.0358
CAO
Documents
Verrous d'indexage
  • avec revêtement plastique sur la poignée – croquis 2, acier de decolletage
  • d1 -0,02 -0,04: 8 mm
  • d2: M20 x 1,5 mm
  • d3: 20 mm
  • l1: 69 mm
  • l2: 12 mm
  • l3: 36 mm
  • l5: 52 mm
  • Pression1) F1: ~ 21 N
  • Pression1) F2: ~ 57,5 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • Poids: 124 g
vers la vue d'article
Verrous d'indexage
Ma­tières:
acier
Ver­sion:
avec revêtement plastique sur la poignée
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 11,5 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 30,5 N
Numéro d’article:
22120.0359
CAO
Documents
Verrous d'indexage
  • avec revêtement plastique sur la poignée – croquis 2, acier de decolletage
  • d1 -0,02 -0,04: 10 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • d3: 16 mm
  • l1: 56 mm
  • l2: 10 mm
  • l3: 30 mm
  • l5: 42 mm
  • Pression1) F1: ~ 11,5 N
  • Pression1) F2: ~ 30,5 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • Poids: 66 g
vers la vue d'article
Verrous d'indexage
Ma­tières:
acier
Ver­sion:
avec revêtement plastique sur la poignée
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M20 x 1,5 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 21 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 57,5 N
Numéro d’article:
22120.0360
CAO
Documents
Verrous d'indexage
  • avec revêtement plastique sur la poignée – croquis 2, acier de decolletage
  • d1 -0,02 -0,04: 10 mm
  • d2: M20 x 1,5 mm
  • d3: 20 mm
  • l1: 69 mm
  • l2: 12 mm
  • l3: 36 mm
  • l5: 52 mm
  • Pression1) F1: ~ 21 N
  • Pression1) F2: ~ 57,5 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • Poids: 128 g
vers la vue d'article
Verrous d'indexage
Ma­tières:
acier
Ver­sion:
avec revêtement plastique sur la poignée
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
M20 x 1,5 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 21 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 57,5 N
Numéro d’article:
22120.0362
CAO
Documents
Verrous d'indexage
  • avec revêtement plastique sur la poignée – croquis 2, acier de decolletage
  • d1 -0,02 -0,04: 12 mm
  • d2: M20 x 1,5 mm
  • d3: 20 mm
  • l1: 69 mm
  • l2: 12 mm
  • l3: 36 mm
  • l5: 52 mm
  • Pression1) F1: ~ 21 N
  • Pression1) F2: ~ 57,5 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • Poids: 131 g
vers la vue d'article
Verrous d'indexage
Ma­tières:
inox
Ver­sion:
avec revêtement plastique sur la poignée
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
M12 x 1,5 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 8,5 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 19,5 N
Numéro d’article:
22120.0363
CAO
Documents
Verrous d'indexage
  • avec revêtement plastique sur la poignée – croquis 2, inox
  • d1 -0,02 -0,04: 5 mm
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • d3: 12 mm
  • l1: 47 mm
  • l2: 8 mm
  • l3: 26 mm
  • l5: 32 mm
  • Pression1) F1: ~ 8,5 N
  • Pression1) F2: ~ 19,5 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • Poids: 30 g
vers la vue d'article
Verrous d'indexage
Ma­tières:
inox
Ver­sion:
avec revêtement plastique sur la poignée
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M12 x 1,5 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 8,5 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 19,5 N
Numéro d’article:
22120.0364
CAO
Documents
Verrous d'indexage
  • avec revêtement plastique sur la poignée – croquis 2, inox
  • d1 -0,02 -0,04: 6 mm
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • d3: 12 mm
  • l1: 47 mm
  • l2: 8 mm
  • l3: 26 mm
  • l5: 32 mm
  • Pression1) F1: ~ 8,5 N
  • Pression1) F2: ~ 19,5 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • Poids: 30 g
vers la vue d'article
Verrous d'indexage
Ma­tières:
inox
Ver­sion:
avec revêtement plastique sur la poignée
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 11,5 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 30,5 N
Numéro d’article:
22120.0366
CAO
Documents
Verrous d'indexage
  • avec revêtement plastique sur la poignée – croquis 2, inox
  • d1 -0,02 -0,04: 6 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • d3: 16 mm
  • l1: 56 mm
  • l2: 10 mm
  • l3: 30 mm
  • l5: 42 mm
  • Pression1) F1: ~ 11,5 N
  • Pression1) F2: ~ 30,5 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • Poids: 61 g
vers la vue d'article
Verrous d'indexage
Ma­tières:
inox
Ver­sion:
avec revêtement plastique sur la poignée
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M12 x 1,5 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 8,5 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 19,5 N
Numéro d’article:
22120.0365
CAO
Documents
Verrous d'indexage
  • avec revêtement plastique sur la poignée – croquis 2, inox
  • d1 -0,02 -0,04: 8 mm
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • d3: 12 mm
  • l1: 47 mm
  • l2: 8 mm
  • l3: 26 mm
  • l5: 32 mm
  • Pression1) F1: ~ 8,5 N
  • Pression1) F2: ~ 19,5 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • Poids: 32 g
vers la vue d'article
Verrous d'indexage
Ma­tières:
inox
Ver­sion:
avec revêtement plastique sur la poignée
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 11,5 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 30,5 N
Numéro d’article:
22120.0367
CAO
Documents
Verrous d'indexage
  • avec revêtement plastique sur la poignée – croquis 2, inox
  • d1 -0,02 -0,04: 8 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • d3: 16 mm
  • l1: 56 mm
  • l2: 10 mm
  • l3: 30 mm
  • l5: 42 mm
  • Pression1) F1: ~ 11,5 N
  • Pression1) F2: ~ 30,5 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • Poids: 63 g
vers la vue d'article
Verrous d'indexage
Ma­tières:
inox
Ver­sion:
avec revêtement plastique sur la poignée
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M20 x 1,5 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 21 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 57,5 N
Numéro d’article:
22120.0368
CAO
Documents
Verrous d'indexage
  • avec revêtement plastique sur la poignée – croquis 2, inox
  • d1 -0,02 -0,04: 8 mm
  • d2: M20 x 1,5 mm
  • d3: 20 mm
  • l1: 69 mm
  • l2: 12 mm
  • l3: 36 mm
  • l5: 52 mm
  • Pression1) F1: ~ 21 N
  • Pression1) F2: ~ 57,5 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • Poids: 124 g
vers la vue d'article
Verrous d'indexage
Ma­tières:
inox
Ver­sion:
avec revêtement plastique sur la poignée
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 11,5 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 30,5 N
Numéro d’article:
22120.0369
CAO
Documents
Verrous d'indexage
  • avec revêtement plastique sur la poignée – croquis 2, inox
  • d1 -0,02 -0,04: 10 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • d3: 16 mm
  • l1: 56 mm
  • l2: 10 mm
  • l3: 30 mm
  • l5: 42 mm
  • Pression1) F1: ~ 11,5 N
  • Pression1) F2: ~ 30,5 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • Poids: 66 g
vers la vue d'article
Verrous d'indexage
Ma­tières:
inox
Ver­sion:
avec revêtement plastique sur la poignée
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M20 x 1,5 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 21 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 57,5 N
Numéro d’article:
22120.0370
CAO
Documents
Verrous d'indexage
  • avec revêtement plastique sur la poignée – croquis 2, inox
  • d1 -0,02 -0,04: 10 mm
  • d2: M20 x 1,5 mm
  • d3: 20 mm
  • l1: 69 mm
  • l2: 12 mm
  • l3: 36 mm
  • l5: 52 mm
  • Pression1) F1: ~ 21 N
  • Pression1) F2: ~ 57,5 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • Poids: 128 g
vers la vue d'article
Verrous d'indexage
Ma­tières:
inox
Ver­sion:
avec revêtement plastique sur la poignée
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
M20 x 1,5 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 21 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 57,5 N
Numéro d’article:
22120.0372
CAO
Documents
Verrous d'indexage
  • avec revêtement plastique sur la poignée – croquis 2, inox
  • d1 -0,02 -0,04: 12 mm
  • d2: M20 x 1,5 mm
  • d3: 20 mm
  • l1: 69 mm
  • l2: 12 mm
  • l3: 36 mm
  • l5: 52 mm
  • Pression1) F1: ~ 21 N
  • Pression1) F2: ~ 57,5 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • Poids: 131 g
vers la vue d'article
Verrous d'indexage

Matières

Corps

  • acier de décolletage, bruni
  • inox 1.4305

Embout

  • acier trempé
  • inox 1.4305, nickelé

Verrou

  • acier de décolletage, bruni
  • métal fritté 1.4404

Bouchon plastique

  • thermoplastique, noir, mat

Notes

Les contre-écrous doivent être commandés séparément.

Produit
Numéro d’article
CAO
Disponible
Produit:
contre écrous ISO 8675 (DIN 439)
pour doigts et verrous d'indexage
d2: M10 x 1 mm
Numéro d’article:
22120.0115
CAO
contre écrous ISO 8675 (DIN 439)
  • contre écrous ISO 8675 (DIN 439), acier
  • d2: M10 x 1 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 16 mm
  • Poids: 5,2 g
Produit:
contre écrous ISO 8675 (DIN 439)
pour doigts et verrous d'indexage
d2: M12 x 1,5 mm
Numéro d’article:
22120.0116
CAO
contre écrous ISO 8675 (DIN 439)
  • contre écrous ISO 8675 (DIN 439), acier
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 18 mm
  • Poids: 7,5 g
Produit:
contre écrous ISO 8675 (DIN 439)
pour doigts et verrous d'indexage
d2: M16 x 1,5 mm
Numéro d’article:
22120.0118
CAO
contre écrous ISO 8675 (DIN 439)
  • contre écrous ISO 8675 (DIN 439), acier
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 24 mm
  • Poids: 15 g
Produit:
contre écrous ISO 8675 (DIN 439)
pour doigts et verrous d'indexage
d2: M20 x 1,5 mm
Numéro d’article:
22120.0120
CAO
contre écrous ISO 8675 (DIN 439)
  • contre écrous ISO 8675 (DIN 439), acier
  • d2: M20 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 30 mm
  • Poids: 32 g
Produit:
contre écrous ISO 8675 (DIN 439)
pour doigts et verrous d'indexage
d2: M10 x 1 mm
Numéro d’article:
22120.0515
CAO
contre écrous ISO 8675 (DIN 439)
  • contre écrous ISO 8675 (DIN 439), inox
  • d2: M10 x 1 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 16 mm
  • Poids: 5,2 g
Produit:
contre écrous ISO 8675 (DIN 439)
pour doigts et verrous d'indexage
d2: M12 x 1,5 mm
Numéro d’article:
22120.0516
CAO
contre écrous ISO 8675 (DIN 439)
  • contre écrous ISO 8675 (DIN 439), inox
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 18 mm
  • Poids: 7,5 g
Produit:
contre écrous ISO 8675 (DIN 439)
pour doigts et verrous d'indexage
d2: M16 x 1,5 mm
Numéro d’article:
22120.0518
CAO
contre écrous ISO 8675 (DIN 439)
  • contre écrous ISO 8675 (DIN 439), inox
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 24 mm
  • Poids: 15 g
Produit:
contre écrous ISO 8675 (DIN 439)
pour doigts et verrous d'indexage
d2: M20 x 1,5 mm
Numéro d’article:
22120.0520
CAO
contre écrous ISO 8675 (DIN 439)
  • contre écrous ISO 8675 (DIN 439), inox
  • d2: M20 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 30 mm
  • Poids: 32 g

Fonctionnement

Le bouton est tiré, tourné à 180° et bloqué par une encoche (lorsque l'embout doit être temporairement rentré).

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 22120. Verrous d'indexage
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Veuillez choisir une variante (référence d’article dans l’onglet Tableau de commande) pour obtenir les informations complètes et détaillées sur la conformité.