Utilisables dans le but d'indexer.
Meilleure maniabilité grâce à la poignée plastique.
Cet article 22120.0372 - Verrous d'indexage / avec revêtement plastique sur la poignée (d1 -0,02 -0,04: 12 mm, d2: M20 x 1,5 mm) est une variante du groupe d’articles Verrous d'indexage (EH 22120.)
Corps
Embout
Verrou
Bouchon plastique
Les contre-écrous doivent être commandés séparément.
Le bouton est tiré, tourné à 180° et bloqué par une encoche (lorsque l'embout doit être temporairement rentré).
Conforme à la directive 2011/65/CE et à la directive 2015/863.
Pas de substances SVHC avec une teneur supérieure à 0,1% m/m – Liste SVHC [REACH] au 27.06.2024.
Aucune des substances de la Proposition 65 présente.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.
Interlocuteurs
Interlocuteurs Éléments normalisés Interlocuteurs Systèmes de bridage et positionnement Interlocuteurs Produits aéronautiques ReprésentationFormulaire de contact
Matériel d’information
Matériel d’information Eléments normalisés Matériel d’information serrage de pièces à usiner Matériel d’information produits aéronautiquesNouveautés
Have a look to our current new parts: