Ver­rous d'in­dexage avec bride de fixation, horizontale

EH 22120.

Utilisables dans le but d'indexer.

Votre sélection a donné lieu à 18 résultats

Ma­tières
Ver­sion
cro­quis
d -0,05 [mm]
l2 min. [mm]
Pres­sion1) F1 ~ [N]
Pres­sion1) F2 ~ [N]

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [€]
Disponible
Ma­tières:
zamac
Ver­sion:
sans blocage
cro­quis:
1
d -0,05 [mm]:
6 mm
l2 min. [mm]:
10 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 21 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 27 N
Numéro d’article:
22120.1016
CAO
Documents
Verrous d'indexage
  • sans blocage – croquis 1
  • d -0,05: 6 mm
  • l2 min.: 10 mm
  • b1: 38 mm
  • b2: 32 mm
  • b3: 16 mm
  • b4: 5,4 mm
  • h1: 8,5 mm
  • h2: 6 mm
  • h3: 23 mm
  • k1: 27 mm
  • k2: 5,5 mm
  • k3: 12 mm
  • k4: 14,5 mm
  • l1: 57 mm
  • l3: 14 mm
  • Pression1) F1: ~ 21 N
  • Pression1) F2: ~ 27 N
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 68 g
vers la vue d'article
Verrous d'indexage
Ma­tières:
zamac
Ver­sion:
sans blocage
cro­quis:
1
d -0,05 [mm]:
8 mm
l2 min. [mm]:
10 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 21 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 27 N
Numéro d’article:
22120.1020
CAO
Documents
Verrous d'indexage
  • sans blocage – croquis 1
  • d -0,05: 8 mm
  • l2 min.: 10 mm
  • b1: 38 mm
  • b2: 32 mm
  • b3: 16 mm
  • b4: 5,4 mm
  • h1: 8,5 mm
  • h2: 6 mm
  • h3: 23 mm
  • k1: 27 mm
  • k2: 5,5 mm
  • k3: 12 mm
  • k4: 14,5 mm
  • l1: 57 mm
  • l3: 14 mm
  • Pression1) F1: ~ 21 N
  • Pression1) F2: ~ 27 N
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 69 g
vers la vue d'article
Verrous d'indexage
Ma­tières:
zamac
Ver­sion:
sans blocage
cro­quis:
1
d -0,05 [mm]:
8 mm
l2 min. [mm]:
12 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 25 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 38 N
Numéro d’article:
22120.1024
CAO
Documents
Verrous d'indexage
  • sans blocage – croquis 1
  • d -0,05: 8 mm
  • l2 min.: 12 mm
  • b1: 46 mm
  • b2: 40 mm
  • b3: 20 mm
  • b4: 6,4 mm
  • h1: 11 mm
  • h2: 6 mm
  • h3: 29 mm
  • k1: 33 mm
  • k2: 6,5 mm
  • k3: 14,5 mm
  • k4: 19 mm
  • l1: 71 mm
  • l3: 17 mm
  • Pression1) F1: ~ 25 N
  • Pression1) F2: ~ 38 N
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 131 g
vers la vue d'article
Verrous d'indexage
Ma­tières:
zamac
Ver­sion:
sans blocage
cro­quis:
1
d -0,05 [mm]:
10 mm
l2 min. [mm]:
10 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 21 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 27 N
Numéro d’article:
22120.1028
CAO
Documents
Verrous d'indexage
  • sans blocage – croquis 1
  • d -0,05: 10 mm
  • l2 min.: 10 mm
  • b1: 38 mm
  • b2: 32 mm
  • b3: 16 mm
  • b4: 5,4 mm
  • h1: 8,5 mm
  • h2: 6 mm
  • h3: 23 mm
  • k1: 27 mm
  • k2: 5,5 mm
  • k3: 12 mm
  • k4: 14,5 mm
  • l1: 57 mm
  • l3: 14 mm
  • Pression1) F1: ~ 21 N
  • Pression1) F2: ~ 27 N
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 72 g
vers la vue d'article
Verrous d'indexage
Ma­tières:
zamac
Ver­sion:
sans blocage
cro­quis:
1
d -0,05 [mm]:
10 mm
l2 min. [mm]:
12 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 25 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 38 N
Numéro d’article:
22120.1032
CAO
Documents
Verrous d'indexage
  • sans blocage – croquis 1
  • d -0,05: 10 mm
  • l2 min.: 12 mm
  • b1: 46 mm
  • b2: 40 mm
  • b3: 20 mm
  • b4: 6,4 mm
  • h1: 11 mm
  • h2: 6 mm
  • h3: 29 mm
  • k1: 33 mm
  • k2: 6,5 mm
  • k3: 14,5 mm
  • k4: 19 mm
  • l1: 71 mm
  • l3: 17 mm
  • Pression1) F1: ~ 25 N
  • Pression1) F2: ~ 38 N
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 133 g
vers la vue d'article
Verrous d'indexage
Ma­tières:
zamac
Ver­sion:
sans blocage
cro­quis:
1
d -0,05 [mm]:
12 mm
l2 min. [mm]:
12 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 25 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 38 N
Numéro d’article:
22120.1036
CAO
Documents
Verrous d'indexage
  • sans blocage – croquis 1
  • d -0,05: 12 mm
  • l2 min.: 12 mm
  • b1: 46 mm
  • b2: 40 mm
  • b3: 20 mm
  • b4: 6,4 mm
  • h1: 11 mm
  • h2: 6 mm
  • h3: 29 mm
  • k1: 33 mm
  • k2: 6,5 mm
  • k3: 14,5 mm
  • k4: 19 mm
  • l1: 71 mm
  • l3: 17 mm
  • Pression1) F1: ~ 25 N
  • Pression1) F2: ~ 38 N
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 137 g
vers la vue d'article
Verrous d'indexage
Ma­tières:
zamac
Ver­sion:
avec verrouillage à gauche
cro­quis:
2
d -0,05 [mm]:
6 mm
l2 min. [mm]:
10 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 21 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 27 N
Numéro d’article:
22120.1116
CAO
Documents
Verrous d'indexage
  • avec verrouillage à gauche – croquis 2
  • d -0,05: 6 mm
  • l2 min.: 10 mm
  • b1: 38 mm
  • b2: 32 mm
  • b3: 16 mm
  • b4: 5,4 mm
  • h1: 8,5 mm
  • h2: 6 mm
  • h3: 23 mm
  • k1: 27 mm
  • k2: 5,5 mm
  • k3: 12 mm
  • k4: 14,5 mm
  • l1: 57 mm
  • l3: 14 mm
  • Pression1) F1: ~ 21 N
  • Pression1) F2: ~ 27 N
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 67 g
vers la vue d'article
Verrous d'indexage
Ma­tières:
zamac
Ver­sion:
avec verrouillage à gauche
cro­quis:
2
d -0,05 [mm]:
8 mm
l2 min. [mm]:
10 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 21 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 27 N
Numéro d’article:
22120.1120
CAO
Documents
Verrous d'indexage
  • avec verrouillage à gauche – croquis 2
  • d -0,05: 8 mm
  • l2 min.: 10 mm
  • b1: 38 mm
  • b2: 32 mm
  • b3: 16 mm
  • b4: 5,4 mm
  • h1: 8,5 mm
  • h2: 6 mm
  • h3: 23 mm
  • k1: 27 mm
  • k2: 5,5 mm
  • k3: 12 mm
  • k4: 14,5 mm
  • l1: 57 mm
  • l3: 14 mm
  • Pression1) F1: ~ 21 N
  • Pression1) F2: ~ 27 N
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 69 g
vers la vue d'article
Verrous d'indexage
Ma­tières:
zamac
Ver­sion:
avec verrouillage à gauche
cro­quis:
2
d -0,05 [mm]:
8 mm
l2 min. [mm]:
12 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 25 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 38 N
Numéro d’article:
22120.1124
CAO
Documents
Verrous d'indexage
  • avec verrouillage à gauche – croquis 2
  • d -0,05: 8 mm
  • l2 min.: 12 mm
  • b1: 46 mm
  • b2: 40 mm
  • b3: 20 mm
  • b4: 6,4 mm
  • h1: 11 mm
  • h2: 6 mm
  • h3: 29 mm
  • k1: 33 mm
  • k2: 6,5 mm
  • k3: 14,5 mm
  • k4: 19 mm
  • l1: 71 mm
  • l3: 17 mm
  • Pression1) F1: ~ 25 N
  • Pression1) F2: ~ 38 N
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 130 g
vers la vue d'article
Verrous d'indexage
Ma­tières:
zamac
Ver­sion:
avec verrouillage à gauche
cro­quis:
2
d -0,05 [mm]:
10 mm
l2 min. [mm]:
10 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 21 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 27 N
Numéro d’article:
22120.1128
CAO
Documents
Verrous d'indexage
  • avec verrouillage à gauche – croquis 2
  • d -0,05: 10 mm
  • l2 min.: 10 mm
  • b1: 38 mm
  • b2: 32 mm
  • b3: 16 mm
  • b4: 5,4 mm
  • h1: 8,5 mm
  • h2: 6 mm
  • h3: 23 mm
  • k1: 27 mm
  • k2: 5,5 mm
  • k3: 12 mm
  • k4: 14,5 mm
  • l1: 57 mm
  • l3: 14 mm
  • Pression1) F1: ~ 21 N
  • Pression1) F2: ~ 27 N
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 71 g
vers la vue d'article
Verrous d'indexage
Ma­tières:
zamac
Ver­sion:
avec verrouillage à gauche
cro­quis:
2
d -0,05 [mm]:
10 mm
l2 min. [mm]:
12 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 25 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 38 N
Numéro d’article:
22120.1132
CAO
Documents
Verrous d'indexage
  • avec verrouillage à gauche – croquis 2
  • d -0,05: 10 mm
  • l2 min.: 12 mm
  • b1: 46 mm
  • b2: 40 mm
  • b3: 20 mm
  • b4: 6,4 mm
  • h1: 11 mm
  • h2: 6 mm
  • h3: 29 mm
  • k1: 33 mm
  • k2: 6,5 mm
  • k3: 14,5 mm
  • k4: 19 mm
  • l1: 71 mm
  • l3: 17 mm
  • Pression1) F1: ~ 25 N
  • Pression1) F2: ~ 38 N
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 133 g
vers la vue d'article
Verrous d'indexage
Ma­tières:
zamac
Ver­sion:
avec verrouillage à gauche
cro­quis:
2
d -0,05 [mm]:
12 mm
l2 min. [mm]:
12 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 25 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 38 N
Numéro d’article:
22120.1136
CAO
Documents
Verrous d'indexage
  • avec verrouillage à gauche – croquis 2
  • d -0,05: 12 mm
  • l2 min.: 12 mm
  • b1: 46 mm
  • b2: 40 mm
  • b3: 20 mm
  • b4: 6,4 mm
  • h1: 11 mm
  • h2: 6 mm
  • h3: 29 mm
  • k1: 33 mm
  • k2: 6,5 mm
  • k3: 14,5 mm
  • k4: 19 mm
  • l1: 71 mm
  • l3: 17 mm
  • Pression1) F1: ~ 25 N
  • Pression1) F2: ~ 38 N
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 136 g
vers la vue d'article
Verrous d'indexage
Ma­tières:
zamac
Ver­sion:
avec verrouillage à droite
cro­quis:
3
d -0,05 [mm]:
6 mm
l2 min. [mm]:
10 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 21 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 27 N
Numéro d’article:
22120.1216
CAO
Documents
Verrous d'indexage
  • avec verrouillage à droite – croquis 3
  • d -0,05: 6 mm
  • l2 min.: 10 mm
  • b1: 38 mm
  • b2: 32 mm
  • b3: 16 mm
  • b4: 5,4 mm
  • h1: 8,5 mm
  • h2: 6 mm
  • h3: 23 mm
  • k1: 27 mm
  • k2: 5,5 mm
  • k3: 12 mm
  • k4: 14,5 mm
  • l1: 57 mm
  • l3: 14 mm
  • Pression1) F1: ~ 21 N
  • Pression1) F2: ~ 27 N
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 67 g
vers la vue d'article
Verrous d'indexage
Ma­tières:
zamac
Ver­sion:
avec verrouillage à droite
cro­quis:
3
d -0,05 [mm]:
8 mm
l2 min. [mm]:
10 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 21 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 27 N
Numéro d’article:
22120.1220
CAO
Documents
Verrous d'indexage
  • avec verrouillage à droite – croquis 3
  • d -0,05: 8 mm
  • l2 min.: 10 mm
  • b1: 38 mm
  • b2: 32 mm
  • b3: 16 mm
  • b4: 5,4 mm
  • h1: 8,5 mm
  • h2: 6 mm
  • h3: 23 mm
  • k1: 27 mm
  • k2: 5,5 mm
  • k3: 12 mm
  • k4: 14,5 mm
  • l1: 57 mm
  • l3: 14 mm
  • Pression1) F1: ~ 21 N
  • Pression1) F2: ~ 27 N
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 69 g
vers la vue d'article
Verrous d'indexage
Ma­tières:
zamac
Ver­sion:
avec verrouillage à droite
cro­quis:
3
d -0,05 [mm]:
8 mm
l2 min. [mm]:
12 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 25 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 38 N
Numéro d’article:
22120.1224
CAO
Documents
Verrous d'indexage
  • avec verrouillage à droite – croquis 3
  • d -0,05: 8 mm
  • l2 min.: 12 mm
  • b1: 46 mm
  • b2: 40 mm
  • b3: 20 mm
  • b4: 6,4 mm
  • h1: 11 mm
  • h2: 6 mm
  • h3: 29 mm
  • k1: 33 mm
  • k2: 6,5 mm
  • k3: 14,5 mm
  • k4: 19 mm
  • l1: 71 mm
  • l3: 17 mm
  • Pression1) F1: ~ 25 N
  • Pression1) F2: ~ 38 N
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 130 g
vers la vue d'article
Verrous d'indexage
Ma­tières:
zamac
Ver­sion:
avec verrouillage à droite
cro­quis:
3
d -0,05 [mm]:
10 mm
l2 min. [mm]:
10 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 21 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 27 N
Numéro d’article:
22120.1228
CAO
Documents
Verrous d'indexage
  • avec verrouillage à droite – croquis 3
  • d -0,05: 10 mm
  • l2 min.: 10 mm
  • b1: 38 mm
  • b2: 32 mm
  • b3: 16 mm
  • b4: 5,4 mm
  • h1: 8,5 mm
  • h2: 6 mm
  • h3: 23 mm
  • k1: 27 mm
  • k2: 5,5 mm
  • k3: 12 mm
  • k4: 14,5 mm
  • l1: 57 mm
  • l3: 14 mm
  • Pression1) F1: ~ 21 N
  • Pression1) F2: ~ 27 N
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 71 g
vers la vue d'article
Verrous d'indexage
Ma­tières:
zamac
Ver­sion:
avec verrouillage à droite
cro­quis:
3
d -0,05 [mm]:
10 mm
l2 min. [mm]:
12 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 25 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 38 N
Numéro d’article:
22120.1232
CAO
Documents
Verrous d'indexage
  • avec verrouillage à droite – croquis 3
  • d -0,05: 10 mm
  • l2 min.: 12 mm
  • b1: 46 mm
  • b2: 40 mm
  • b3: 20 mm
  • b4: 6,4 mm
  • h1: 11 mm
  • h2: 6 mm
  • h3: 29 mm
  • k1: 33 mm
  • k2: 6,5 mm
  • k3: 14,5 mm
  • k4: 19 mm
  • l1: 71 mm
  • l3: 17 mm
  • Pression1) F1: ~ 25 N
  • Pression1) F2: ~ 38 N
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 132 g
vers la vue d'article
Verrous d'indexage
Ma­tières:
zamac
Ver­sion:
avec verrouillage à droite
cro­quis:
3
d -0,05 [mm]:
12 mm
l2 min. [mm]:
12 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 25 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 38 N
Numéro d’article:
22120.1236
CAO
Documents
Verrous d'indexage
  • avec verrouillage à droite – croquis 3
  • d -0,05: 12 mm
  • l2 min.: 12 mm
  • b1: 46 mm
  • b2: 40 mm
  • b3: 20 mm
  • b4: 6,4 mm
  • h1: 11 mm
  • h2: 6 mm
  • h3: 29 mm
  • k1: 33 mm
  • k2: 6,5 mm
  • k3: 14,5 mm
  • k4: 19 mm
  • l1: 71 mm
  • l3: 17 mm
  • Pression1) F1: ~ 25 N
  • Pression1) F2: ~ 38 N
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 136 g
vers la vue d'article
Verrous d'indexage

Matières

Boîtier

  • zamac, revêtu de plastique, noir

Embout

  • acier, zingué par galvanisation

Verrou

  • plastique

Assemblage

Montage avec utilisation de rondelles ISO 7092.

Fonctionnement

Pour la version avec blocage, le verrou est tiré tourné de 70 ° et bloqué par une encoche (dans le cas ou l'embout doit être temporairement rentré).

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 22120. Verrous d'indexage – avec bride de fixation, horizontale
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
Contient des substances SVHC >0,1 % m/m

Contient du plomb – Liste SVHC [REACH] au 27.06.2024.

 

Contient des substances de la Proposition 65


En cas d’exposition, le plomb peut être cancérigène et reprotoxique.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Ne contient pas de minerais de la guerre

Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.