Utilisables dans le but d'indexer.
Cet article 22120.1016 - Verrous d'indexage avec bride de fixation, horizontale / sans blocage (d -0,05: 6 mm, l2 min.: 10 mm) est une variante du groupe d’articles Verrous d'indexage avec bride de fixation, horizontale (EH 22120.)
Boîtier
Embout
Verrou
Montage avec utilisation de rondelles ISO 7092.
Pour la version avec blocage, le verrou est tiré tourné de 70 ° et bloqué par une encoche (dans le cas ou l'embout doit être temporairement rentré).
Contient du plomb – Conforme selon les exceptions 6a / 6b / 6c.
Contient du plomb – Liste SVHC [REACH] au 27.06.2024.
En cas d’exposition, le plomb peut être cancérigène et reprotoxique.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.
Interlocuteurs
Interlocuteurs Éléments normalisés Interlocuteurs Systèmes de bridage et positionnement Interlocuteurs Produits aéronautiques ReprésentationFormulaire de contact
Matériel d’information
Matériel d’information Eléments normalisés Matériel d’information serrage de pièces à usiner Matériel d’information produits aéronautiquesNouveautés
Have a look to our current new parts: