22120.1128 - Verrous d'indexage
avec bride de fixation, horizontale

Utilisables dans le but d'indexer.

Cet article 22120.1128 - Verrous d'indexage avec bride de fixation, horizontale / avec verrouillage à gauche (d -0,05: 10 mm, l2 min.: 10 mm) est une variante du groupe d’articles Ver­rous d'in­dexage avec bride de fixation, horizontale (EH 22120.)

Ma­tières
Ver­sion
cro­quis
d - -0,05 [mm]
l2 min. [mm]
Pres­sion1) - F1 ~ [N]
Pres­sion1) - F2 ~ [N]
Numéro d’article
Documents
Prix [€]
Disponible
Ma­tières:
zamac
Ver­sion:
avec verrouillage à gauche
cro­quis:
2
d -0,05 [mm]:
10 mm
l2 min. [mm]:
10 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 21 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 27 N
Numéro d’article:
22120.1128
Documents
Verrous d'indexage
  • avec verrouillage à gauche – croquis 2
  • d -0,05: 10 mm
  • l2 min.: 10 mm
  • b1: 38 mm
  • b2: 32 mm
  • b3: 16 mm
  • b4: 5,4 mm
  • h1: 8,5 mm
  • h2: 6 mm
  • h3: 23 mm
  • k1: 27 mm
  • k2: 5,5 mm
  • k3: 12 mm
  • k4: 14,5 mm
  • l1: 57 mm
  • l3: 14 mm
  • Pression1) F1: ~ 21 N
  • Pression1) F2: ~ 27 N
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 71 g
Verrous d'indexage

Matières

Boîtier

  • zamac, revêtu de plastique, noir

Embout

  • acier, zingué par galvanisation

Verrou

  • plastique

Assemblage

Montage avec utilisation de rondelles ISO 7092.

Fonctionnement

Pour la version avec blocage, le verrou est tiré tourné de 70 ° et bloqué par une encoche (dans le cas ou l'embout doit être temporairement rentré).

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique 22120.1128
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
Contient des substances SVHC >0,1 % m/m

Contient du plomb – Liste SVHC [REACH] au 27.06.2024.

 

Contient des substances de la Proposition 65


En cas d’exposition, le plomb peut être cancérigène et reprotoxique.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Ne contient pas de minerais de la guerre

Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.