Filtre produit
Votre sélection a donné lieu à 12 résultats
Version:
sans revêtement plastique sur la poignée
Pression1) F1 ~ [N]:
~ 12 N
Pression1) F2 ~ [N]:
~ 32 N
Autres détails
sans revêtement plastique sur la poignée – croquis 1
d1 0 -0,05: 6 mm
l2 : 10 mm
d2 : 16 mm
d3 : 35 mm
h: 16 mm
k: 20 mm
l1 : 56 mm
l3 : 32 mm
s: 12 mm
Pression1) F1 : ~ 12 N
Pression1) F2 : ~ 32 N
plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
Poids: 82 g
vers la vue d'article
Version:
sans revêtement plastique sur la poignée
Pression1) F1 ~ [N]:
~ 12 N
Pression1) F2 ~ [N]:
~ 32 N
Autres détails
sans revêtement plastique sur la poignée – croquis 1
d1 0 -0,05: 8 mm
l2 : 10 mm
d2 : 16 mm
d3 : 35 mm
h: 16 mm
k: 20 mm
l1 : 56 mm
l3 : 32 mm
s: 12 mm
Pression1) F1 : ~ 12 N
Pression1) F2 : ~ 32 N
plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
Poids: 85 g
vers la vue d'article
Version:
sans revêtement plastique sur la poignée
Pression1) F1 ~ [N]:
~ 21 N
Pression1) F2 ~ [N]:
~ 58 N
Autres détails
sans revêtement plastique sur la poignée – croquis 1
d1 0 -0,05: 8 mm
l2 : 12 mm
d2 : 20 mm
d3 : 40 mm
h: 20 mm
k: 22 mm
l1 : 69 mm
l3 : 37 mm
s: 15 mm
Pression1) F1 : ~ 21 N
Pression1) F2 : ~ 58 N
plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
Poids: 163 g
vers la vue d'article
Version:
sans revêtement plastique sur la poignée
Pression1) F1 ~ [N]:
~ 12 N
Pression1) F2 ~ [N]:
~ 32 N
Autres détails
sans revêtement plastique sur la poignée – croquis 1
d1 0 -0,05: 10 mm
l2 : 10 mm
d2 : 16 mm
d3 : 35 mm
h: 16 mm
k: 20 mm
l1 : 56 mm
l3 : 32 mm
s: 12 mm
Pression1) F1 : ~ 12 N
Pression1) F2 : ~ 32 N
plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
Poids: 85 g
vers la vue d'article
Version:
sans revêtement plastique sur la poignée
Pression1) F1 ~ [N]:
~ 21 N
Pression1) F2 ~ [N]:
~ 58 N
Autres détails
sans revêtement plastique sur la poignée – croquis 1
d1 0 -0,05: 10 mm
l2 : 12 mm
d2 : 20 mm
d3 : 40 mm
h: 20 mm
k: 22 mm
l1 : 69 mm
l3 : 37 mm
s: 15 mm
Pression1) F1 : ~ 21 N
Pression1) F2 : ~ 58 N
plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
Poids: 171 g
vers la vue d'article
Version:
sans revêtement plastique sur la poignée
Pression1) F1 ~ [N]:
~ 21 N
Pression1) F2 ~ [N]:
~ 58 N
Autres détails
sans revêtement plastique sur la poignée – croquis 1
d1 0 -0,05: 12 mm
l2 : 12 mm
d2 : 20 mm
d3 : 40 mm
h: 20 mm
k: 22 mm
l1 : 69 mm
l3 : 37 mm
s: 15 mm
Pression1) F1 : ~ 21 N
Pression1) F2 : ~ 58 N
plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
Poids: 174 g
vers la vue d'article
Version:
avec revêtement plastique sur la poignée
Pression1) F1 ~ [N]:
~ 12 N
Pression1) F2 ~ [N]:
~ 32 N
Autres détails
avec revêtement plastique sur la poignée – croquis 2
d1 0 -0,05: 6 mm
l2 : 10 mm
d2 : 16 mm
d3 : 35 mm
h: 16 mm
k: 20 mm
l1 : 56 mm
l4 : 42 mm
s: 12 mm
Pression1) F1 : ~ 12 N
Pression1) F2 : ~ 32 N
plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
Poids: 83 g
vers la vue d'article
Version:
avec revêtement plastique sur la poignée
Pression1) F1 ~ [N]:
~ 12 N
Pression1) F2 ~ [N]:
~ 32 N
Autres détails
avec revêtement plastique sur la poignée – croquis 2
d1 0 -0,05: 8 mm
l2 : 10 mm
d2 : 16 mm
d3 : 35 mm
h: 16 mm
k: 20 mm
l1 : 56 mm
l4 : 42 mm
s: 12 mm
Pression1) F1 : ~ 12 N
Pression1) F2 : ~ 32 N
plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
Poids: 85 g
vers la vue d'article
Version:
avec revêtement plastique sur la poignée
Pression1) F1 ~ [N]:
~ 21 N
Pression1) F2 ~ [N]:
~ 58 N
Autres détails
avec revêtement plastique sur la poignée – croquis 2
d1 0 -0,05: 8 mm
l2 : 12 mm
d2 : 20 mm
d3 : 40 mm
h: 20 mm
k: 22 mm
l1 : 69 mm
l4 : 52 mm
s: 15 mm
Pression1) F1 : ~ 21 N
Pression1) F2 : ~ 58 N
plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
Poids: 169 g
vers la vue d'article
Version:
avec revêtement plastique sur la poignée
Pression1) F1 ~ [N]:
~ 12 N
Pression1) F2 ~ [N]:
~ 32 N
Autres détails
avec revêtement plastique sur la poignée – croquis 2
d1 0 -0,05: 10 mm
l2 : 10 mm
d2 : 16 mm
d3 : 35 mm
h: 16 mm
k: 20 mm
l1 : 56 mm
l4 : 42 mm
s: 12 mm
Pression1) F1 : ~ 12 N
Pression1) F2 : ~ 32 N
plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
Poids: 86 g
vers la vue d'article
Version:
avec revêtement plastique sur la poignée
Pression1) F1 ~ [N]:
~ 21 N
Pression1) F2 ~ [N]:
~ 58 N
Autres détails
avec revêtement plastique sur la poignée – croquis 2
d1 0 -0,05: 10 mm
l2 : 12 mm
d2 : 20 mm
d3 : 40 mm
h: 20 mm
k: 22 mm
l1 : 69 mm
l4 : 52 mm
s: 15 mm
Pression1) F1 : ~ 21 N
Pression1) F2 : ~ 58 N
plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
Poids: 171 g
vers la vue d'article
Version:
avec revêtement plastique sur la poignée
Pression1) F1 ~ [N]:
~ 21 N
Pression1) F2 ~ [N]:
~ 58 N
Autres détails
avec revêtement plastique sur la poignée – croquis 2
d1 0 -0,05: 12 mm
l2 : 12 mm
d2 : 20 mm
d3 : 40 mm
h: 20 mm
k: 22 mm
l1 : 69 mm
l4 : 52 mm
s: 15 mm
Pression1) F1 : ~ 21 N
Pression1) F2 : ~ 58 N
plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
Poids: 171 g
vers la vue d'article
Matières
Corps
Embout
Bouchon plastique
thermoplastique, noir, mat
Assemblage
Les trous de fixation de chaque côté permettent un montage à gauche ou à droite.
Verrous d'indexage pour fixation latérale.
Fonctionnement
Le bouton est tiré, tourné à 180° et bloqué par une encoche (lorsque l'embout doit être temporairement rentré).
Fiche technique EH 22120. Verrous d'indexage – avec bride de fixation
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
Contient des substances SVHC >0,1 % m/m
Contient du plomb – Liste SVHC [REACH] au 27.06.2024.
Contient des substances de la Proposition 65
En cas d’exposition, le plomb peut être cancérigène et reprotoxique.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ne contient pas de minerais de la guerre
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.