22120.0382 - Verrous d'indexage
avec bride de fixation

Utilisables dans le but d'indexer.

Meilleure maniabilité grâce à la poignée plastique.

Cet article 22120.0382 - Verrous d'indexage avec bride de fixation / sans revêtement plastique sur la poignée (d1 0 -0,05: 10 mm, l2: 12 mm) est une variante du groupe d’articles Ver­rous d'in­dexage avec bride de fixation (EH 22120.)

Ma­tières
Ver­sion
cro­quis
d1 0 -0,05 [mm]
l2 [mm]
Pres­sion1) - F1 ~ [N]
Pres­sion1) - F2 ~ [N]
Numéro d’article
Documents
Prix [€]
Disponible
Ma­tières:
acier
Ver­sion:
sans revêtement plastique sur la poignée
cro­quis:
1
d1 0 -0,05 [mm]:
10 mm
l2 [mm]:
12 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 21 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 58 N
Numéro d’article:
22120.0382
Documents
Verrous d'indexage
  • sans revêtement plastique sur la poignée – croquis 1
  • d1 0 -0,05: 10 mm
  • l2: 12 mm
  • d2: 20 mm
  • d3: 40 mm
  • h: 20 mm
  • k: 22 mm
  • l1: 69 mm
  • l3: 37 mm
  • s: 15 mm
  • Pression1) F1: ~ 21 N
  • Pression1) F2: ~ 58 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 171 g
Verrous d'indexage

Matières

Corps

  • acier bruni

Embout

  • acier, nitruré, noir

Assemblage

Les trous de fixation de chaque côté permettent un montage à gauche ou à droite.

Verrous d'indexage pour fixation latérale.

Fonctionnement

Le bouton est tiré, tourné à 180° et bloqué par une encoche (lorsque l'embout doit être temporairement rentré).

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique 22120.0382
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
Contient des substances SVHC >0,1 % m/m

Contient du plomb – Liste SVHC [REACH] au 27.06.2024.

 

Contient des substances de la Proposition 65


En cas d’exposition, le plomb peut être cancérigène et reprotoxique.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Ne contient pas de minerais de la guerre

Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.