Les douilles de positionnement conviennent comme support pour l’embout des verrous d’indexage ou des doigts d’indexage.
Montage possible sur les brides de fixation en zamak EH 22110 et les brides de fixation EH 22120.
Faible usure grâce au cône trempé.
Cet article 22110.0464 - Douilles de positionnement pour doigts et verrous d'indexage / (d1: M12 x 1,5 mm, d3 +0,1: 4,2 mm, Pour boulon: 4 mm) est une variante du groupe d’articles Douilles de positionnement pour doigts et verrous d'indexage (EH 22110.)
Le filetage est adapté aux brides de fixation des verrous d’indexage et des doigts d’indexage en zamak (EH 22110.) et aux brides de fixation des verrous d’indexage et des doigts d’indexage (EH 22120.).
Contient du plomb – Conforme selon les exceptions 6a / 6b / 6c.
Contient du plomb – Liste SVHC [REACH] au 27.06.2024.
En cas d’exposition, le plomb peut être cancérigène et reprotoxique.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.
Interlocuteurs
Interlocuteurs Éléments normalisés Interlocuteurs Systèmes de bridage et positionnement Interlocuteurs Produits aéronautiques ReprésentationFormulaire de contact
Matériel d’information
Matériel d’information Eléments normalisés Matériel d’information serrage de pièces à usiner Matériel d’information produits aéronautiquesNouveautés
Have a look to our current new parts:
Cimblots de positionnement Vis de serrage à excentrique Plaqueurs Pitbull® Mandrins de serrage et centrage