Douille cylindrique, pour doigts d'indexage de précision
d1 +0,005: 10 mm
Numéro d’article:
22130.0090
CAO
Douille cylindrique, pour doigts d'indexage de précision – croquis 3
d1 +0,005: 10 mm
d2: 19 mm
d3 n6: 16 mm
l1 min.: 11 mm
l2: 8,5 mm
Poids: 11 g
Produit:
Douille cylindrique, pour doigts d'indexage de précision
d1 +0,005: 12 mm
Numéro d’article:
22130.0092
CAO
Douille cylindrique, pour doigts d'indexage de précision – croquis 3
d1 +0,005: 12 mm
d2: 23 mm
d3 n6: 20 mm
l1 min.: 13 mm
l2: 10 mm
Poids: 22 g
Produit:
Douille cylindrique, pour doigts d'indexage de précision
d1 +0,005: 16 mm
Numéro d’article:
22130.0093
CAO
Douille cylindrique, pour doigts d'indexage de précision – croquis 3
d1 +0,005: 16 mm
d2: 28 mm
d3 n6: 25 mm
l1 min.: 17 mm
l2: 14 mm
Poids: 40 g
Produit:
Douille cylindrique, pour doigts d'indexage de précision
d1 +0,005: 20 mm
Numéro d’article:
22130.0094
CAO
Douille cylindrique, pour doigts d'indexage de précision – croquis 3
d1 +0,005: 20 mm
d2: 33 mm
d3 n6: 30 mm
l1 min.: 16 mm
l2: 13 mm
Poids: 51 g
Produit:
Douille cylindrique, pour doigts d'indexage de précision
d1 +0,005: 25 mm
Numéro d’article:
22130.0096
CAO
Douille cylindrique, pour doigts d'indexage de précision – croquis 3
d1 +0,005: 25 mm
d2: 42 mm
d3 n6: 38 mm
l1 min.: 19 mm
l2: 16 mm
Poids: 99 g
Assemblage
Pour un réglage précis, coller les billes de préhension et les boulons sans graisse après le montage. Vous trouverez des consignes de montage précises en PDF à télécharger sous « Documents ».
Fonctionnement
Pour la version avec blocage, le bouton est tiré, tourné à 90° et bloqué par une encoche (lorsque l'embout doit être temporairement rentré)
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 22130. Doigts d'indexage de précision – à douille cylindrique
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Instructions de montage des doigts d'indexage de précision (EH 22130.)
Catégorie:
Manuel
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Conforme à la directive RoHS
Contient du plomb – Conforme selon les exceptions 6a / 6b / 6c.
Contient des substances SVHC >0,1 % m/m
Contient du plomb – Liste SVHC [REACH] au 27.06.2024.
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.