Les doigts d'indexage de précision avec douilles constituent une combinaison optimale pour un positionnement et une fixation rapide et précise.
La précision du doigt d'indexage et de la douille permet d'obtenir une excellente répétabilité lors de l'assemblage de deux éléments.
Cet article 22130.0062 - Doigts d'indexage de précision à douille cylindrique / avec blocage (d1 -0,005 -0,01: 12 mm) est une variante du groupe d’articles Doigts d'indexage de précision à douille cylindrique (EH 22130.)
Embout
Douille
Corps
Boule
Les douilles doivent être commandés séparément.
Pour un réglage précis, coller les billes de préhension et les boulons sans graisse après le montage. Vous trouverez des consignes de montage précises en PDF à télécharger sous « Documents ».
Pour la version avec blocage, le bouton est tiré, tourné à 90° et bloqué par une encoche (lorsque l'embout doit être temporairement rentré)
Contient du plomb – Conforme selon les exceptions 6a / 6b / 6c.
Contient du plomb – Liste SVHC [REACH] au 27.06.2024.
En cas d’exposition, le plomb peut être cancérigène et reprotoxique.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.