22110.0412 - Brides de fixation
pour doigts et verrous d'indexage, en zamac

Aide au montage et extension d'application pour verrous d’indexage et doigts d’indexage. Également utilisable comme support pour les douilles de fixation et de positionnement EH 22110.

Cet article 22110.0412 - Brides de fixation pour doigts et verrous d'indexage, en zamac / trou de fixation perpendiculaire au doigt ou verrou d'indexage (d1: M12 x 1,5 mm) est une variante du groupe d’articles Brides de fixa­tion pour doigts et verrous d'indexage, en zamac (EH 22110.)

Ma­tières
Ver­sion
d1 [mm]
l1 [mm]
l2 [mm]
Numéro d’article
Documents
Prix [€]
Disponible
Ma­tières:
zamac
Ver­sion:
trou de fixation perpendiculaire au doigt ou verrou d'indexage
d1 [mm]:
M12 x 1,5 mm
l1 [mm]:
35 mm
l2 [mm]:
26 mm
Numéro d’article:
22110.0412
Documents
Brides de fixation
  • trou de fixation perpendiculaire au doigt ou verrou d'indexage
  • d1: M12 x 1,5 mm
  • d2: 4,3 mm
  • d3: M4
  • d4: 12,2 mm
  • k: 25 mm
  • l1: 35 mm
  • l2: 26 mm
  • l3: 11,5 mm
  • l4: 14 mm
  • s: 12 mm
  • t: 3 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 100 °C
  • Poids: 41 g
Brides de fixation

Matières

Goujon fileté

  • acier bruni, avec embout laiton

Corps

  • zamac, revêtu de plastique, noir

Assemblage

Le lamage (t / d4) dans le filetage d1 est unilatéral.

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique 22110.0412
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
Contient des substances SVHC >0,1 % m/m

Contient du plomb – Liste SVHC [REACH] au 27.06.2024.

 

Contient des substances de la Proposition 65


En cas d’exposition, le plomb peut être cancérigène et reprotoxique.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Ne contient pas de minerais de la guerre

Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.