Écrous de ser­rage soudés, à deux bras

EH 24470.

Pour une utilisation à deux mains.

Votre sélection a donné lieu à 10 résultats

Ma­tières
l ~ [mm]
d1 [mm]

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [€]
Disponible
Ma­tières:
acier, zingué par galvanisation
l ~ [mm]:
~ 47,5 mm
d1 [mm]:
M8
Numéro d’article:
24470.0706
CAO
Documents
Écrous de serrage
  • acier
  • l: ~ 47,5 mm
  • d1: M8
  • d2: 16 mm
  • d3: 10 mm
  • h1: 12,5 mm
  • h2: 26 mm
  • Poids: 63 g
vers la vue d'article
Écrous de serrage
Ma­tières:
acier, zingué par galvanisation
l ~ [mm]:
~ 59,5 mm
d1 [mm]:
M10
Numéro d’article:
24470.0708
CAO
Documents
Écrous de serrage
  • acier
  • l: ~ 59,5 mm
  • d1: M10
  • d2: 20 mm
  • d3: 12 mm
  • h1: 15 mm
  • h2: 32 mm
  • Poids: 116 g
vers la vue d'article
Écrous de serrage
Ma­tières:
acier, zingué par galvanisation
l ~ [mm]:
~ 75,5 mm
d1 [mm]:
M12
Numéro d’article:
24470.0710
CAO
Documents
Écrous de serrage
  • acier
  • l: ~ 75,5 mm
  • d1: M12
  • d2: 25 mm
  • d3: 14 mm
  • h1: 19 mm
  • h2: 40 mm
  • Poids: 210 g
vers la vue d'article
Écrous de serrage
Ma­tières:
acier, zingué par galvanisation
l ~ [mm]:
~ 94,5 mm
d1 [mm]:
M16
Numéro d’article:
24470.0712
CAO
Documents
Écrous de serrage
  • acier
  • l: ~ 94,5 mm
  • d1: M16
  • d2: 32 mm
  • d3: 18 mm
  • h1: 25 mm
  • h2: 52 mm
  • Poids: 432 g
vers la vue d'article
Écrous de serrage
Ma­tières:
acier, zingué par galvanisation
l ~ [mm]:
~ 118 mm
d1 [mm]:
M20
Numéro d’article:
24470.0716
CAO
Documents
Écrous de serrage
  • acier
  • l: ~ 118 mm
  • d1: M20
  • d2: 40 mm
  • d3: 20 mm
  • h1: 31 mm
  • h2: 62 mm
  • Poids: 716 g
vers la vue d'article
Écrous de serrage
Ma­tières:
inox 1.4301, mat
l ~ [mm]:
~ 47,5 mm
d1 [mm]:
M8
Numéro d’article:
24470.0806
CAO
Documents
Écrous de serrage
  • inox
  • l: ~ 47,5 mm
  • d1: M8
  • d2: 16 mm
  • d3: 10 mm
  • h1: 12,5 mm
  • h2: 26 mm
  • Poids: 63 g
vers la vue d'article
Écrous de serrage
Ma­tières:
inox 1.4301, mat
l ~ [mm]:
~ 59,5 mm
d1 [mm]:
M10
Numéro d’article:
24470.0808
CAO
Documents
Écrous de serrage
  • inox
  • l: ~ 59,5 mm
  • d1: M10
  • d2: 20 mm
  • d3: 12 mm
  • h1: 15 mm
  • h2: 32 mm
  • Poids: 116 g
vers la vue d'article
Écrous de serrage
Ma­tières:
inox 1.4301, mat
l ~ [mm]:
~ 75,5 mm
d1 [mm]:
M12
Numéro d’article:
24470.0810
CAO
Documents
Écrous de serrage
  • inox
  • l: ~ 75,5 mm
  • d1: M12
  • d2: 25 mm
  • d3: 14 mm
  • h1: 19 mm
  • h2: 40 mm
  • Poids: 210 g
vers la vue d'article
Écrous de serrage
Ma­tières:
inox 1.4301, mat
l ~ [mm]:
~ 94,5 mm
d1 [mm]:
M16
Numéro d’article:
24470.0812
CAO
Documents
Écrous de serrage
  • inox
  • l: ~ 94,5 mm
  • d1: M16
  • d2: 32 mm
  • d3: 18 mm
  • h1: 25 mm
  • h2: 52 mm
  • Poids: 432 g
vers la vue d'article
Écrous de serrage
Ma­tières:
inox 1.4301, mat
l ~ [mm]:
~ 118 mm
d1 [mm]:
M20
Numéro d’article:
24470.0816
CAO
Documents
Écrous de serrage
  • inox
  • l: ~ 118 mm
  • d1: M20
  • d2: 40 mm
  • d3: 20 mm
  • h1: 31 mm
  • h2: 62 mm
  • Poids: 716 g
vers la vue d'article
Écrous de serrage

Matières

  • acier, zingué par galvanisation
  • inox 1.4301, mat
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 24470. Écrous de serrage – soudés, à deux bras
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Veuillez choisir une variante (référence d’article dans l’onglet Tableau de commande) pour obtenir les informations complètes et détaillées sur la conformité.