24470.0806 - Écrous de serrage
soudés, à deux bras

Pour une utilisation à deux mains.

Cet article 24470.0806 - Écrous de serrage soudés, à deux bras / (l: ~ 47,5 mm) est une variante du groupe d’articles Écrous de ser­rage soudés, à deux bras (EH 24470.)

Ma­tières
l - ~ [mm]
d1 [mm]
Numéro d’article
Documents
Prix [€]
Disponible
Ma­tières:
inox 1.4301, mat
l ~ [mm]:
~ 47,5 mm
d1 [mm]:
M8
Numéro d’article:
24470.0806
Documents
Écrous de serrage
  • inox
  • l: ~ 47,5 mm
  • d1: M8
  • d2: 16 mm
  • d3: 10 mm
  • h1: 12,5 mm
  • h2: 26 mm
  • Poids: 63 g
Écrous de serrage

Matières

  • inox 1.4301, mat
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique 24470.0806
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.