24470.0710 - Écrous de serrage
soudés, à deux bras

Pour une utilisation à deux mains.

Cet article 24470.0710 - Écrous de serrage soudés, à deux bras / (l: ~ 75,5 mm) est une variante du groupe d’articles Écrous de ser­rage soudés, à deux bras (EH 24470.)

Ma­tières
l - ~ [mm]
d1 [mm]
Numéro d’article
Documents
Prix [€]
Disponible
Ma­tières:
acier, zingué par galvanisation
l ~ [mm]:
~ 75,5 mm
d1 [mm]:
M12
Numéro d’article:
24470.0710
Documents
Écrous de serrage
  • acier
  • l: ~ 75,5 mm
  • d1: M12
  • d2: 25 mm
  • d3: 14 mm
  • h1: 19 mm
  • h2: 40 mm
  • Poids: 210 g
Écrous de serrage

Matières

  • acier, zingué par galvanisation
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique 24470.0710
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
Contient du plomb – Conforme selon les exceptions 6a / 6b / 6c.

 

Contient des substances SVHC >0,1 % m/m

Contient du plomb – Liste SVHC [REACH] au 27.06.2024.

 

Contient des substances de la Proposition 65


En cas d’exposition, le plomb peut être cancérigène et reprotoxique.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Ne contient pas de minerais de la guerre

Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.