Pai­koi­tus­ren­kaat Pystykiinnittimiä varten

EH 23310.

Asemointirengas on pystykiinnittimien 23310.0050-0058, 23310.0083-0088  ja 23310.0070 lisävaruste.

Pystykiinnittimien asettamisen jälkeen asemointirengas lukitaan ohjaintappiin niin että seuraavissa kiinnityksissä kiinnitysvoima kohdistuu aina samaan pisteeseen. Asemointirenkaan asentoa kiinnittimien suhteen voidaan säätää 360°. Kiinnittämisen jälkeen voidaan kiinnitysvartta kääntää 110° vasempaan tai oikeaan.

Valintasi johti 5 osumiin

Malli
Kuva
h1 [mm]
d2 [mm]
Pys­ty­kiin­nit­ti­mil­le

Lisätietoja

Tuote-Nro.
CAD / Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Malli:
koko 25 alas vetokiristimille
Kuva:
1
h1 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
16 mm
Pys­ty­kiin­nit­ti­mil­le:
23310.0027 - 23310.0029
Tuote-Nro.:
23310.0345
CAD
Asiakirjat
Paikoitusrenkaat
  • koko 25 alas vetokiristimille – Kuva 1
  • h1: 6 mm
  • h2: 10 mm
  • d1: 2 mm
  • d2: 16 mm
  • d3: 25 mm
  • e: 22760.0040
  • Pystykiinnittimille: 23310.0027 - 23310.0029
  • Paino: 14 g
show article view
Paikoitusrenkaat
Malli:
koko 32 alas vetokiristimille
Kuva:
1
h1 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
20 mm
Pys­ty­kiin­nit­ti­mil­le:
23310.0040 - 23310.0045
Tuote-Nro.:
23310.0348
CAD
Asiakirjat
Paikoitusrenkaat
  • koko 32 alas vetokiristimille – Kuva 1
  • h1: 6 mm
  • h2: 10 mm
  • d1: 3 mm
  • d2: 20 mm
  • d3: 32 mm
  • e: 22760.0042
  • Pystykiinnittimille: 23310.0040 - 23310.0045
  • Paino: 23 g
show article view
Paikoitusrenkaat
Malli:
koko 40 alas vetokiristimelle
Kuva:
2
h1 [mm]:
7 mm
d2 [mm]:
28 mm
Pys­ty­kiin­nit­ti­mil­le:
23310.0050-.0058/23310.0083-.0088
Tuote-Nro.:
23310.0350
CAD
Asiakirjat
Paikoitusrenkaat
  • koko 40 alas vetokiristimelle – Kuva 2
  • h1: 7 mm
  • h2: 16 mm
  • d1: 5 mm
  • d2: 28 mm
  • l1: 43,5 mm
  • l2: 17,5 mm
  • e: 22760.0052
  • b: 35 mm
  • Pystykiinnittimille: 23310.0050-.0058/23310.0083-.0088
  • Paino: 32 g
show article view
Paikoitusrenkaat
Malli:
koko 60 alas vetokiristimille
Kuva:
2
h1 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
40 mm
Pys­ty­kiin­nit­ti­mil­le:
23310.0065, 23310.0067
Tuote-Nro.:
23310.0360
CAD
Asiakirjat
Paikoitusrenkaat
  • koko 60 alas vetokiristimille – Kuva 2
  • h1: 10 mm
  • h2: 20 mm
  • d1: 8 mm
  • d2: 40 mm
  • l1: 66,5 mm
  • l2: 27,5 mm
  • e: 22760.0064
  • b: 56 mm
  • Pystykiinnittimille: 23310.0065, 23310.0067
  • Paino: 151 g
show article view
Paikoitusrenkaat
Malli:
koko 82,5 alas vetokiristimelle
Kuva:
2
h1 [mm]:
15 mm
d2 [mm]:
62 mm
Pys­ty­kiin­nit­ti­mil­le:
23310.0070
Tuote-Nro.:
23310.0351
CAD
Asiakirjat
Paikoitusrenkaat
  • koko 82,5 alas vetokiristimelle – Kuva 2
  • h1: 15 mm
  • h2: 40 mm
  • d1: 10 mm
  • d2: 62 mm
  • l1: 93 mm
  • l2: 39 mm
  • e: 22760.0104
  • b: 78 mm
  • Pystykiinnittimille: 23310.0070
  • Paino: 355 g
show article view
Paikoitusrenkaat

Materiaali

  • Teräs, mustattu

Asennus

Asemointirenkaan asentamista varten pitää kiinnittimen leuka irrottaa.

Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu EH 23310. Paikoitusrenkaat – Pystykiinnittimiä varten
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Pystykiinnittimet
Kategoria:
Dokumentaatio
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori

RoHS-yhteensopiva

Sisältää lyijyä - yhteensopiva poikkeusten 6a / 6b / 6c mukaisesti

 

Sisältää SVHC-aineita > 0,1 % w/w

Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 27.06.2024.

 

Sisältää Prop 65 aineita


Lyijylle altistuminen voi aiheuttaa syöpää ja lisääntymiselle haitallisia vaikutuksia. 
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."