Asemointirengas on pystykiinnittimien 23310.0050-0058, 23310.0083-0088 ja 23310.0070 lisävaruste.
Pystykiinnittimien asettamisen jälkeen asemointirengas lukitaan ohjaintappiin niin että seuraavissa kiinnityksissä kiinnitysvoima kohdistuu aina samaan pisteeseen. Asemointirenkaan asentoa kiinnittimien suhteen voidaan säätää 360°. Kiinnittämisen jälkeen voidaan kiinnitysvartta kääntää 110° vasempaan tai oikeaan.
Tämä artikkeli 23310.0351 - Paikoitusrenkaat Pystykiinnittimiä varten / koko 82,5 alas vetokiristimelle (h1: 15 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Paikoitusrenkaat Pystykiinnittimiä varten (EH 23310.)
Asemointirenkaan asentamista varten pitää kiinnittimen leuka irrottaa.
Sisältää lyijyä - yhteensopiva poikkeusten 6a / 6b / 6c mukaisesti
Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 27.06.2024.
Lyijylle altistuminen voi aiheuttaa syöpää ja lisääntymiselle haitallisia vaikutuksia.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."