Tuotesuodatin
Valintasi johti 5 osumiin
Kuormitettavuus max. [kN]:
0,5 kN
Lisätietoja
b3 : 8,5 mm
l1 : 75 mm
l2 : 35 mm
l3 : 13 mm
l5 : 13 mm
l6 : 62 mm
l7 : 5 mm
b1 : 30 mm
b2 : 10 mm
d1 : M8
d2 : 13 mm
h1 : 19,5 mm
h2 : 11,5 mm
Isku s: 3 mm
Kuormitettavuus max.: 0,5 kN
e : 24400.0311
Paino: 342 g
show article view
Kuormitettavuus max. [kN]:
2,5 kN
Lisätietoja
b3 : 13 mm
l1 : 150 mm
l2 : 90 mm
l3 : 20 mm
l5 : 17 mm
l6 : 74 mm
b1 : 50 mm
b2 : 25 mm
d1 : M10
d2 : 20 mm
h1 : 24 mm
h2 : 14 mm
r: 15 mm
Isku s: 6 mm
Kuormitettavuus max.: 2,5 kN
e : 24400.0411
Paino: 1379 g
show article view
Kuormitettavuus max. [kN]:
5 kN
Lisätietoja
b3 : 17 mm
l1 : 170 mm
l2 : 100 mm
l3 : 25 mm
l5 : 27 mm
l6 : 108 mm
l7 : 11 mm
b1 : 60 mm
b2 : 20 mm
d1 : M16
d2 : 26 mm
h1 : 34 mm
h2 : 21,5 mm
Isku s: 11 mm
Kuormitettavuus max.: 5 kN
e : 24400.0611
Paino: 2721 g
show article view
Kuormitettavuus max. [kN]:
2,5 kN
Lisätietoja
b3 : 13 mm
l1 : 300 mm
l2 : 100 mm
l3 : 30 mm
l4 : 160 mm
l5 : 17 mm
l6 : 74 mm
b1 : 50 mm
b2 : 25 mm
d1 : M10
d2 : 20 mm
h1 : 24 mm
h2 : 14 mm
r: 15 mm
Isku s: 6 mm
Kuormitettavuus max.: 2,5 kN
e : 24400.0411
Paino: 2448 g
show article view
Kuormitettavuus max. [kN]:
10 kN
Lisätietoja
b3 : 25 mm
l1 : 387 mm
l2 : 110 mm
l3 : 30 mm
l4 : 200 mm
l5 : 30 mm
l6 : 89 mm
b1 : 85 mm
b2 : 40 mm
d1 : M20
d2 : 32 mm
h1 : 40 mm
h2 : 25 mm
r: 24 mm
Isku s: 11 mm
Kuormitettavuus max.: 10 kN
e : 24420.0210
Paino: 7350 g
show article view
Materiaali
Kahva
Kiinnitysrauta
Teräs, karkaistu, mustattu, hiottu
Toiminto
Kiinnitys:
Löysäämällä lukitusvipu asettuu tukitappi kevyellä jousivoimalla kosketukseen työkappaleen kanssa.
Kiristämällä lukitusvipu tukitappi lukittuu paikalleen ilman työkappaleen aseman muuttumista.
Työkappaleen irrottamisen jälkeen lukitusvipu löysätään, tukitappi painetaan lähtöasemaan ja lukitaan vivulla.
Tukikorkeutta voidaan säätää kiertämällä tukitapin sisäkierteelle sopiva nasta tai tuki.
Tuotesivu EH 23220. Tukielementit
RoHS-yhteensopiva
Sisältää lyijyä - yhteensopiva poikkeusten 6a / 6b / 6c mukaisesti
Sisältää SVHC-aineita > 0,1 % w/w
Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 27.06.2024.
Sisältää Prop 65 aineita
Lyijylle altistuminen voi aiheuttaa syöpää ja lisääntymiselle haitallisia vaikutuksia.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ei sisällä konfliktimineraaleja
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."