Tukielementtejä käytetään antamaan lisätukea koneistettaville komponenteille.
Tukielementtien etuja ovat:
Tämä artikkeli 23220.0150 - Tukielementit / (b3: 13 mm, l1: 150 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Tukielementit (EH 23220.)
Kahva
Kiinnitysrauta
Kiinnitys:
Tukikorkeutta voidaan säätää kiertämällä tukitapin sisäkierteelle sopiva nasta tai tuki.
Sisältää lyijyä - yhteensopiva poikkeusten 6a / 6b / 6c mukaisesti
Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 27.06.2024.
Lyijylle altistuminen voi aiheuttaa syöpää ja lisääntymiselle haitallisia vaikutuksia.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."