Tukielementtejä käytetään antamaan lisätukea koneistettaville komponenteille.
Tukielementtien etuja ovat:
Tämä artikkeli 23220.0110 - Tukielementit / short version, with one slot (b3: 11 mm, l1: 150 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Tukielementit (EH 23220.)
Kahva
Kiinnitysrauta
Kiinnitys:
Tukikorkeutta voidaan säätää kiertämällä tukitapin sisäkierteelle sopiva nasta tai tuki.
Sisältää lyijyä - yhteensopiva poikkeusten 6a / 6b / 6c mukaisesti
Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 27.06.2024.
Lyijylle altistuminen voi aiheuttaa syöpää ja lisääntymiselle haitallisia vaikutuksia.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."
Contacts
Yhteyshenkilöt standardiosat Yhteyshenkilöt työstökappaleenkiinnitys Yhteyshenkilöt Ilmailutuotteet MaahantuojaContact Form
Information Material
Tuotetiedot Standardiosat Tuotetiedot Työstökappaleen Kiinnitysjärjestelmät Tuotetiedot IlmailutuotteetNews
Have a look to our current new parts:
Threaded Lifting Pins with handle Bedding Supports Spring Push Plungers Accessories for spring plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws