Kuu­la­rul­lat kiinnityskielekkeillä

EH 22750.

Kuularullia käytetään esim. kuljetinjärjestelmissä, kuljettimissa, pakkauslaitteistoissa ym.

Niiden avulla kappaletavaraa voidaan helposti siirrellä, käännellä ja ohjailla. 

Valintasi johti 6 osumiin

Malli
d1 [mm]
kuu­lan hal­kai­si­ja [mm]
Dy­naa­mi­nen kuor­mi­tet­ta­vuus C [N]

Lisätietoja

Tuote-Nro.
CAD / Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Malli:
Kuula kuulalaakeriterästä
d1 [mm]:
24 mm
kuu­lan hal­kai­si­ja [mm]:
15 mm
Dy­naa­mi­nen kuor­mi­tet­ta­vuus C [N]:
500 N
Tuote-Nro.:
22750.0104
CAD
Asiakirjat
Kuularullat
  • Kuula kuulalaakeriterästä
  • d1 -0,13: 24 mm
  • kuulan halkaisija: 15 mm
  • d2: 31 mm
  • h1 ±0,2: 9,5 mm
  • h2: 20,5 mm
  • h3: 5,5 mm
  • H1 min.: 1,5 mm
  • Kiinnitysporaus D1: 24 mm
  • Dynaaminen kuormitettavuus C: 500 N
  • Paino: 42 g
show article view
Kuularullat
Malli:
Kuula kuulalaakeriterästä
d1 [mm]:
36 mm
kuu­lan hal­kai­si­ja [mm]:
22 mm
Dy­naa­mi­nen kuor­mi­tet­ta­vuus C [N]:
1300 N
Tuote-Nro.:
22750.0108
CAD
Asiakirjat
Kuularullat
  • Kuula kuulalaakeriterästä
  • d1 -0,16: 36 mm
  • kuulan halkaisija: 22 mm
  • d2: 45 mm
  • h1 ±0,2: 9,8 mm
  • h2: 28,6 mm
  • h3: 6 mm
  • H1 min.: 2 mm
  • Kiinnitysporaus D1: 36 mm
  • Dynaaminen kuormitettavuus C: 1300 N
  • Paino: 144 g
show article view
Kuularullat
Malli:
Kuula kuulalaakeriterästä
d1 [mm]:
45 mm
kuu­lan hal­kai­si­ja [mm]:
30 mm
Dy­naa­mi­nen kuor­mi­tet­ta­vuus C [N]:
2500 N
Tuote-Nro.:
22750.0112
CAD
Asiakirjat
Kuularullat
  • Kuula kuulalaakeriterästä
  • d1 -0,16: 45 mm
  • kuulan halkaisija: 30 mm
  • d2: 55 mm
  • h1 ±0,3: 13,8 mm
  • h2: 37,5 mm
  • h3: 8 mm
  • H1 min.: 2,5 mm
  • Kiinnitysporaus D1: 45 mm
  • Dynaaminen kuormitettavuus C: 2500 N
  • Paino: 292 g
show article view
Kuularullat
Malli:
kuula ruostumatonta terästä
d1 [mm]:
24 mm
kuu­lan hal­kai­si­ja [mm]:
15 mm
Dy­naa­mi­nen kuor­mi­tet­ta­vuus C [N]:
370 N
Tuote-Nro.:
22750.0124
CAD
Asiakirjat
Kuularullat
  • kuula ruostumatonta terästä
  • d1 -0,13: 24 mm
  • kuulan halkaisija: 15 mm
  • d2: 31 mm
  • h1 ±0,2: 9,5 mm
  • h2: 20,5 mm
  • h3: 5,5 mm
  • H1 min.: 1,5 mm
  • Kiinnitysporaus D1: 24 mm
  • Dynaaminen kuormitettavuus C: 370 N
  • Paino: 42 g
show article view
Kuularullat
Malli:
kuula ruostumatonta terästä
d1 [mm]:
36 mm
kuu­lan hal­kai­si­ja [mm]:
22 mm
Dy­naa­mi­nen kuor­mi­tet­ta­vuus C [N]:
970 N
Tuote-Nro.:
22750.0128
CAD
Asiakirjat
Kuularullat
  • kuula ruostumatonta terästä
  • d1 -0,16: 36 mm
  • kuulan halkaisija: 22 mm
  • d2: 45 mm
  • h1 ±0,2: 9,8 mm
  • h2: 28,6 mm
  • h3: 6 mm
  • H1 min.: 2 mm
  • Kiinnitysporaus D1: 36 mm
  • Dynaaminen kuormitettavuus C: 970 N
  • Paino: 143 g
show article view
Kuularullat
Malli:
kuula ruostumatonta terästä
d1 [mm]:
45 mm
kuu­lan hal­kai­si­ja [mm]:
30 mm
Dy­naa­mi­nen kuor­mi­tet­ta­vuus C [N]:
1900 N
Tuote-Nro.:
22750.0132
CAD
Asiakirjat
Kuularullat
  • kuula ruostumatonta terästä
  • d1 -0,16: 45 mm
  • kuulan halkaisija: 30 mm
  • d2: 55 mm
  • h1 ±0,3: 13,8 mm
  • h2: 37,5 mm
  • h3: 8 mm
  • H1 min.: 2,5 mm
  • Kiinnitysporaus D1: 45 mm
  • Dynaaminen kuormitettavuus C: 1900 N
  • Paino: 290 g
show article view
Kuularullat

Materiaali

Hattu

  • Teräs, galvanoitu

Runko

  • Teräs, galvanoitu

Kuula

  • Kuulalaakeriteräs
  • Ruostumaton teräs
Tuote
Tuote-Nro.
Saatavilla
Tuote:
tuurna
sopii kuularullalle: 24 mm
Tuote-Nro.:
22750.0144
Asennustyökalu
  • Asennustyökalu
  • sopii kuularullalle: 24 mm
  • Paino: 451 g
Tuote:
tuurna
sopii kuularullalle: 36 mm
Tuote-Nro.:
22750.0148
Asennustyökalu
  • Asennustyökalu
  • sopii kuularullalle: 36 mm
  • Paino: 480 g
Tuote:
tuurna
sopii kuularullalle: 45 mm
Tuote-Nro.:
22750.0152
Asennustyökalu
  • Asennustyökalu
  • sopii kuularullalle: 45 mm
  • Paino: 503 g

Asennus

Kiinnitys tapahtuu joustavien kielekkeiden avulla, jotka sallivat kiinnitysreiälle väljän toleranssin.

Näiden kuularullien asentaminen ja irrottaminen käy helposti rullan käyttösivulta.

Suojuksen viiston muodon takia tulisi käyttää asennustuurnaa EH 22750..

Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu EH 22750. Kuularullat – kiinnityskielekkeillä
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Asennusohje kuularullille (EH 22750)
Kategoria:
Käyttöohje
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."