Kuularullia käytetään esim. kuljetinjärjestelmissä, kuljettimissa, pakkauslaitteistoissa ym.
Niiden avulla kappaletavaraa voidaan helposti siirrellä, käännellä ja ohjailla.
Tämä artikkeli 22750.0124 - Kuularullat kiinnityskielekkeillä / kuula ruostumatonta terästä (d1 -0,13: 24 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Kuularullat kiinnityskielekkeillä (EH 22750.)
Hattu
Runko
Kuula
Kiinnitys tapahtuu joustavien kielekkeiden avulla, jotka sallivat kiinnitysreiälle väljän toleranssin.
Näiden kuularullien asentaminen ja irrottaminen käy helposti rullan käyttösivulta.
Suojuksen viiston muodon takia tulisi käyttää asennustuurnaa EH 22750..
Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset
Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.
Ei sisällä Prop 65 -aineita
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."