Tu­ki­vas­teet

EH 22690.

Voidaan käyttää tukena, vasteena ja painimena.

Valintasi johti 84 osumiin

Malli
Kuva
h [mm]
d1 [mm]

Lisätietoja

Tuote-Nro.
CAD / Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Malli:
ulkokierre, vastepinta tasainen
Kuva:
1
h [mm]:
10 mm
d1 [mm]:
M8
Tuote-Nro.:
22690.0021
CAD
Asiakirjat
Tukivasteet
  • ulkokierre, vastepinta tasainen – Kuva 1
  • h ±0,01: 10 mm
  • d1: M8
  • d2: 19,4 mm
  • d3: 17 mm
  • l: 10 mm
  • AV: 17 mm
  • Kiristysmomentti max.: 18 Nm
  • Paino: 21 g
show article view
Tukivasteet
Malli:
ulkokierre, vastepinta tasainen
Kuva:
1
h [mm]:
10 mm
d1 [mm]:
M10
Tuote-Nro.:
22690.0031
CAD
Asiakirjat
Tukivasteet
  • ulkokierre, vastepinta tasainen – Kuva 1
  • h ±0,01: 10 mm
  • d1: M10
  • d2: 21,9 mm
  • d3: 19 mm
  • l: 12 mm
  • AV: 19 mm
  • Kiristysmomentti max.: 32 Nm
  • Paino: 28 g
show article view
Tukivasteet
Malli:
ulkokierre, vastepinta tasainen
Kuva:
1
h [mm]:
15 mm
d1 [mm]:
M10
Tuote-Nro.:
22690.0032
CAD
Asiakirjat
Tukivasteet
  • ulkokierre, vastepinta tasainen – Kuva 1
  • h ±0,01: 15 mm
  • d1: M10
  • d2: 21,9 mm
  • d3: 19 mm
  • l: 12 mm
  • AV: 19 mm
  • Kiristysmomentti max.: 32 Nm
  • Paino: 40 g
show article view
Tukivasteet
Malli:
ulkokierre, vastepinta tasainen
Kuva:
1
h [mm]:
10 mm
d1 [mm]:
M12
Tuote-Nro.:
22690.0001
CAD
Asiakirjat
Tukivasteet
  • ulkokierre, vastepinta tasainen – Kuva 1
  • h ±0,01: 10 mm
  • d1: M12
  • d2: 25,2 mm
  • d3: 22 mm
  • l: 14 mm
  • AV: 22 mm
  • Kiristysmomentti max.: 60 Nm
  • Paino: 40 g
show article view
Tukivasteet
Malli:
ulkokierre, vastepinta tasainen
Kuva:
1
h [mm]:
15 mm
d1 [mm]:
M12
Tuote-Nro.:
22690.0002
CAD
Asiakirjat
Tukivasteet
  • ulkokierre, vastepinta tasainen – Kuva 1
  • h ±0,01: 15 mm
  • d1: M12
  • d2: 25,2 mm
  • d3: 22 mm
  • l: 14 mm
  • AV: 22 mm
  • Kiristysmomentti max.: 60 Nm
  • Paino: 55 g
show article view
Tukivasteet
Malli:
ulkokierre, vastepinta tasainen
Kuva:
1
h [mm]:
15 mm
d1 [mm]:
M16
Tuote-Nro.:
22690.0042
CAD
Asiakirjat
Tukivasteet
  • ulkokierre, vastepinta tasainen – Kuva 1
  • h ±0,01: 15 mm
  • d1: M16
  • d2: 33 mm
  • d3: 30 mm
  • l: 19 mm
  • AV: 30 mm
  • Kiristysmomentti max.: 140 Nm
  • Paino: 110 g
show article view
Tukivasteet
Malli:
ulkokierre, vastepinta tasainen
Kuva:
1
h [mm]:
20 mm
d1 [mm]:
M16
Tuote-Nro.:
22690.0043
CAD
Asiakirjat
Tukivasteet
  • ulkokierre, vastepinta tasainen – Kuva 1
  • h ±0,01: 20 mm
  • d1: M16
  • d2: 33 mm
  • d3: 30 mm
  • l: 19 mm
  • AV: 30 mm
  • Kiristysmomentti max.: 140 Nm
  • Paino: 140 g
show article view
Tukivasteet
Malli:
ulkokierre, vastepinta tasainen
Kuva:
1
h [mm]:
20 mm
d1 [mm]:
M20
Tuote-Nro.:
22690.0052
CAD
Asiakirjat
Tukivasteet
  • ulkokierre, vastepinta tasainen – Kuva 1
  • h ±0,01: 20 mm
  • d1: M20
  • d2: 40 mm
  • d3: 36 mm
  • l: 24 mm
  • AV: 36 mm
  • Kiristysmomentti max.: 290 Nm
  • Paino: 214 g
show article view
Tukivasteet
Malli:
ulkokierre, vastepinta tasainen
Kuva:
1
h [mm]:
25 mm
d1 [mm]:
M20
Tuote-Nro.:
22690.0053
CAD
Asiakirjat
Tukivasteet
  • ulkokierre, vastepinta tasainen – Kuva 1
  • h ±0,01: 25 mm
  • d1: M20
  • d2: 40 mm
  • d3: 36 mm
  • l: 24 mm
  • AV: 36 mm
  • Kiristysmomentti max.: 290 Nm
  • Paino: 257 g
show article view
Tukivasteet
Malli:
ulkokierre, vastepinta tasainen
Kuva:
1
h [mm]:
20 mm
d1 [mm]:
M24
Tuote-Nro.:
22690.0062
CAD
Asiakirjat
Tukivasteet
  • ulkokierre, vastepinta tasainen – Kuva 1
  • h ±0,01: 20 mm
  • d1: M24
  • d2: 46 mm
  • d3: 41 mm
  • l: 29 mm
  • AV: 41 mm
  • Kiristysmomentti max.: 498 Nm
  • Paino: 300 g
show article view
Tukivasteet
Malli:
ulkokierre, vastepinta tasainen
Kuva:
1
h [mm]:
25 mm
d1 [mm]:
M24
Tuote-Nro.:
22690.0063
CAD
Asiakirjat
Tukivasteet
  • ulkokierre, vastepinta tasainen – Kuva 1
  • h ±0,01: 25 mm
  • d1: M24
  • d2: 46 mm
  • d3: 41 mm
  • l: 29 mm
  • AV: 41 mm
  • Kiristysmomentti max.: 498 Nm
  • Paino: 356 g
show article view
Tukivasteet
Malli:
ulkokierre, vastepinta tasainen
Kuva:
1
h [mm]:
30 mm
d1 [mm]:
M24
Tuote-Nro.:
22690.0064
CAD
Asiakirjat
Tukivasteet
  • ulkokierre, vastepinta tasainen – Kuva 1
  • h ±0,01: 30 mm
  • d1: M24
  • d2: 46 mm
  • d3: 41 mm
  • l: 29 mm
  • AV: 41 mm
  • Kiristysmomentti max.: 498 Nm
  • Paino: 412 g
show article view
Tukivasteet
Malli:
ulkokierre, vastepinta kupera
Kuva:
2
h [mm]:
10 mm
d1 [mm]:
M8
Tuote-Nro.:
22690.0121
CAD
Asiakirjat
Tukivasteet
  • ulkokierre, vastepinta kupera – Kuva 2
  • h ±0,1: 10 mm
  • d1: M8
  • d2: 19,4 mm
  • l: 10 mm
  • AV: 17 mm
  • Kiristysmomentti max.: 18 Nm
  • Paino: 20 g
show article view
Tukivasteet
Malli:
ulkokierre, vastepinta kupera
Kuva:
2
h [mm]:
10 mm
d1 [mm]:
M10
Tuote-Nro.:
22690.0131
CAD
Asiakirjat
Tukivasteet
  • ulkokierre, vastepinta kupera – Kuva 2
  • h ±0,1: 10 mm
  • d1: M10
  • d2: 21,9 mm
  • l: 12 mm
  • AV: 19 mm
  • Kiristysmomentti max.: 32 Nm
  • Paino: 27 g
show article view
Tukivasteet
Malli:
ulkokierre, vastepinta kupera
Kuva:
2
h [mm]:
15 mm
d1 [mm]:
M10
Tuote-Nro.:
22690.0132
CAD
Asiakirjat
Tukivasteet
  • ulkokierre, vastepinta kupera – Kuva 2
  • h ±0,1: 15 mm
  • d1: M10
  • d2: 21,9 mm
  • l: 12 mm
  • AV: 19 mm
  • Kiristysmomentti max.: 32 Nm
  • Paino: 40 g
show article view
Tukivasteet
Malli:
ulkokierre, vastepinta kupera
Kuva:
2
h [mm]:
10 mm
d1 [mm]:
M12
Tuote-Nro.:
22690.0101
CAD
Asiakirjat
Tukivasteet
  • ulkokierre, vastepinta kupera – Kuva 2
  • h ±0,1: 10 mm
  • d1: M12
  • d2: 25,2 mm
  • l: 14 mm
  • AV: 22 mm
  • Kiristysmomentti max.: 60 Nm
  • Paino: 37 g
show article view
Tukivasteet
Malli:
ulkokierre, vastepinta kupera
Kuva:
2
h [mm]:
15 mm
d1 [mm]:
M12
Tuote-Nro.:
22690.0102
CAD
Asiakirjat
Tukivasteet
  • ulkokierre, vastepinta kupera – Kuva 2
  • h ±0,1: 15 mm
  • d1: M12
  • d2: 25,2 mm
  • l: 14 mm
  • AV: 22 mm
  • Kiristysmomentti max.: 60 Nm
  • Paino: 53 g
show article view
Tukivasteet
Malli:
ulkokierre, vastepinta kupera
Kuva:
2
h [mm]:
15 mm
d1 [mm]:
M16
Tuote-Nro.:
22690.0142
CAD
Asiakirjat
Tukivasteet
  • ulkokierre, vastepinta kupera – Kuva 2
  • h ±0,1: 15 mm
  • d1: M16
  • d2: 33 mm
  • l: 19 mm
  • AV: 30 mm
  • Kiristysmomentti max.: 140 Nm
  • Paino: 105 g
show article view
Tukivasteet
Malli:
ulkokierre, vastepinta kupera
Kuva:
2
h [mm]:
20 mm
d1 [mm]:
M16
Tuote-Nro.:
22690.0143
CAD
Asiakirjat
Tukivasteet
  • ulkokierre, vastepinta kupera – Kuva 2
  • h ±0,1: 20 mm
  • d1: M16
  • d2: 33 mm
  • l: 19 mm
  • AV: 30 mm
  • Kiristysmomentti max.: 140 Nm
  • Paino: 135 g
show article view
Tukivasteet
Malli:
ulkokierre, vastepinta kupera
Kuva:
2
h [mm]:
20 mm
d1 [mm]:
M20
Tuote-Nro.:
22690.0152
CAD
Asiakirjat
Tukivasteet
  • ulkokierre, vastepinta kupera – Kuva 2
  • h ±0,1: 20 mm
  • d1: M20
  • d2: 40 mm
  • l: 24 mm
  • AV: 36 mm
  • Kiristysmomentti max.: 290 Nm
  • Paino: 206 g
show article view
Tukivasteet
Malli:
ulkokierre, vastepinta kupera
Kuva:
2
h [mm]:
25 mm
d1 [mm]:
M20
Tuote-Nro.:
22690.0153
CAD
Asiakirjat
Tukivasteet
  • ulkokierre, vastepinta kupera – Kuva 2
  • h ±0,1: 25 mm
  • d1: M20
  • d2: 40 mm
  • l: 24 mm
  • AV: 36 mm
  • Kiristysmomentti max.: 290 Nm
  • Paino: 249 g
show article view
Tukivasteet
Malli:
ulkokierre, vastepinta kupera
Kuva:
2
h [mm]:
20 mm
d1 [mm]:
M24
Tuote-Nro.:
22690.0162
CAD
Asiakirjat
Tukivasteet
  • ulkokierre, vastepinta kupera – Kuva 2
  • h ±0,1: 20 mm
  • d1: M24
  • d2: 46 mm
  • l: 29 mm
  • AV: 41 mm
  • Kiristysmomentti max.: 498 Nm
  • Paino: 285 g
show article view
Tukivasteet
Malli:
ulkokierre, vastepinta kupera
Kuva:
2
h [mm]:
25 mm
d1 [mm]:
M24
Tuote-Nro.:
22690.0163
CAD
Asiakirjat
Tukivasteet
  • ulkokierre, vastepinta kupera – Kuva 2
  • h ±0,1: 25 mm
  • d1: M24
  • d2: 46 mm
  • l: 29 mm
  • AV: 41 mm
  • Kiristysmomentti max.: 498 Nm
  • Paino: 342 g
show article view
Tukivasteet
Malli:
ulkokierre, vastepinta kupera
Kuva:
2
h [mm]:
30 mm
d1 [mm]:
M24
Tuote-Nro.:
22690.0164
CAD
Asiakirjat
Tukivasteet
  • ulkokierre, vastepinta kupera – Kuva 2
  • h ±0,1: 30 mm
  • d1: M24
  • d2: 46 mm
  • l: 29 mm
  • AV: 41 mm
  • Kiristysmomentti max.: 498 Nm
  • Paino: 398 g
show article view
Tukivasteet

Materiaali

  • Teräs, karkaistu, mustattu
Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu EH 22690. Tukivasteet
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori

RoHS-yhteensopiva

Sisältää lyijyä - yhteensopiva poikkeusten 6a / 6b / 6c mukaisesti

 

Sisältää SVHC-aineita > 0,1 % w/w

Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 27.06.2024.

 

Sisältää Prop 65 aineita


Lyijylle altistuminen voi aiheuttaa syöpää ja lisääntymiselle haitallisia vaikutuksia. 
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."