Pi­ka­kiin­ni­tys nos­to­ta­pit itsestään lukittuva, kahvalla

EH 22354.

T-kädensijaa voidaan käyttää työkappaleen siirtoon tai kuljetukseen kuten esimerkiksi viimeisteltyjä komponentteja, kiinnitysjigejä, kaiutinkoteloita ja muita kuljetuslaatikoita

Raskaan käytön nostoelementti kahvalla nopeaan ja helppoon käyttöön. Kuormien nostamista varten kierteitetty nostotappi asetetaan kierteitettyyn reikään. Toisin kuin nostosilmukassa, aikaa vievää kiinnityksen ruuvaamista sisään ja ulos ei tarvita.

Korroosion ja sään kestävyys, joten se soveltuu myös ulkokäyttöön. Erikoisluja, karkaistu tappi, sen vuoksi äärimmäistä kuormitusta kestävä.

Valintasi johti 3 osumiin

d1 [mm]
l1 [mm]
Kan­ta­vuus F1 [N]

Lisätietoja

Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
12 mm
Kan­ta­vuus F1 [N]:
500 N
Tuote-Nro.:
22354.5008
Asiakirjat
Pikakiinnitys nostotapit
  • d1: M8
  • l1: 12 mm
  • d2 -0,07: 6,62 mm
  • d3: 21,5 mm
  • d4: 14 mm
  • l2: 17,3 mm
  • l3: 40 mm
  • l4: 60,3 mm
  • l5: 100 mm
  • l6: 8 mm
  • Kantavuus F1: 500 N
  • Paikoituskierre: M8
  • Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
  • Paino: 194 g
show article view
Pikakiinnitys nostotapit
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
14 mm
Kan­ta­vuus F1 [N]:
500 N
Tuote-Nro.:
22354.5010
Asiakirjat
Pikakiinnitys nostotapit
  • d1: M10
  • l1: 14 mm
  • d2 -0,07: 8,35 mm
  • d3: 21,5 mm
  • d4: 14 mm
  • l2: 20 mm
  • l3: 40 mm
  • l4: 60,3 mm
  • l5: 100 mm
  • l6: 10 mm
  • Kantavuus F1: 500 N
  • Paikoituskierre: M10
  • Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
  • Paino: 197 g
show article view
Pikakiinnitys nostotapit
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
17 mm
Kan­ta­vuus F1 [N]:
500 N
Tuote-Nro.:
22354.5012
Asiakirjat
Pikakiinnitys nostotapit
  • d1: M12
  • l1: 17 mm
  • d2 -0,07: 10,07 mm
  • d3: 21,5 mm
  • d4: 14 mm
  • l2: 24 mm
  • l3: 40 mm
  • l4: 60,3 mm
  • l5: 100 mm
  • l6: 12 mm
  • Kantavuus F1: 500 N
  • Paikoituskierre: M12
  • Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
  • Paino: 199 g
show article view
Pikakiinnitys nostotapit

Materiaali

Tappiosa

  • Ruostumaton teräs 1.4542, kovapinnoitettu

Kahva

  • Alumiini, sinieloksoitu

Painonappi

  • Alumiini, oranssi, eloksoitu

Kierre-elementti

  • Ruostumaton teräs 1.4542, kovapinnoitettu

Jousi

  • Ruostumaton teräs

Asennus

Threaded lifting pins can be mounted into a thread that is true to gauge.

Mounting:

  1. Press in the button and hold it down.
  2. Insert the threaded lifting pin.
  3. Release the button (The button must be back in its original position. A clearly visible green marking on the press button indicates the correct position.).
  4. Tighten the threaded lifting pin by hand, until it bears compleately on the bearing surface.
  5. It must be ensured that the threaded segments are engaged in the mounting thread.

Dismantling:

  1. Unscrew the threaded lifting pin approx. a quarter of a turn anticlockwise.
  2. Press in the button and hold it down.
  3. Remove the threaded lifting pin.
  4. Release the button.

Toiminto

Jokainen kierteitetty nostotappi toimitetaan käyttöohjeiden kanssa. Tämä asiakirja on myös ladattavissa PDF-muodossa.

Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Instruction Manual Threaded Lifting Pins with Handle (EH 22354.)
Kategoria:
Käyttöohje
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Tuotesivu EH 22354. Pikakiinnitys nostotapit – itsestään lukittuva, kahvalla
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Flyer Lifting Devices
Kategoria:
Infomateriaali
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori

Ei-RoHS-yhteensopiva

Ei yhteensopiva direktiivien 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 mukaisesti
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."