T-kädensijaa voidaan käyttää työkappaleen siirtoon tai kuljetukseen kuten esimerkiksi viimeisteltyjä komponentteja, kiinnitysjigejä, kaiutinkoteloita ja muita kuljetuslaatikoita
Heavy-duty lifting element with handle for quick and easy use. For lifting loads, the threaded lifting pin is inserted into a threaded hole. In contrast to a ringbolt, time-consuming screwing in and out is therefore unnecessary.
Korroosion ja sään kestävyys, joten se soveltuu myös ulkokäyttöön. Erikoisluja, karkaistu tappi, sen vuoksi äärimmäistä kuormitusta kestävä.
Tämä artikkeli 22354.5010 - Pikakiinnitys nostotapit itsestään lukittuva, kahvalla / (d1: M10, l1: 14 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Pikakiinnitys nostotapit itsestään lukittuva, kahvalla (EH 22354.)
Tappiosa
Kahva
Painonappi
Kierre-elementti
Jousi
Threaded lifting pins can be mounted into a thread that is true to gauge.
Each threaded lifting pin is supplied with operating instructions. This document is also available for download as a PDF.
Ei yhteensopiva direktiivien 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 mukaisesti
Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 27.06.2024.
Lyijylle altistuminen voi aiheuttaa syöpää ja lisääntymiselle haitallisia vaikutuksia.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."
Contacts
Yhteyshenkilöt standardiosat Yhteyshenkilöt työstökappaleenkiinnitys Yhteyshenkilöt Ilmailutuotteet MaahantuojaContact Form
Information Material
Tuotetiedot Standardiosat Tuotetiedot Työstökappaleen Kiinnitysjärjestelmät Tuotetiedot IlmailutuotteetNews
Have a look to our current new parts:
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers