EH 23370.
Käytetään tavanomaisissa kiinnittimissä tarkkuuskiinnityselementtinä. Tätä varten jigiin tehdään sovitereikä. Reiän syvyyden määrää haluttu kiinnityskorkeus.
Versiossa, jossa on hiottu tukipinta (kuva 1), tuki voidaan kiinnittää pyöristettyyn kynsiosaan (säde 22) vastavoiman vastaanottamiseksi. Tämä tuki voi olla litteä, puolipyöreä tai V-muotoinen.
Versiossa, jossa on paikannusholkki (kuva 2), tukea vastavoiman vastaanottamiseksi ei tarvita. Paikannusholkki, joka on asetettava kiinnittimeen, toimii kiinnityskynnen tukena. Tämä holkki sisältyy toimitukseen ja voidaan myös tilata erikseen lisävarusteena.
Kiinnitys tapahtuu kuusioruuvilla DIN 933 (ISO 4017).
Valintasi johti 11 osumiin
Lisätietoja
Holkki
levy
Jousi
Kiristysruuvi
Kiristysmomentti riippuu tietystä asennustilanteesta.
The clamping height can be reduced by using clamping inserts, e.g. EH 22730.