Käytetään tavanomaisissa kiinnittimissä tarkkuuskiinnityselementtinä. Tätä varten jigiin tehdään sovitereikä. Reiän syvyyden määrää haluttu kiinnityskorkeus.
Versiossa, jossa on hiottu tukipinta (kuva 1), tuki voidaan kiinnittää pyöristettyyn kynsiosaan (säde 22) vastavoiman vastaanottamiseksi. Tämä tuki voi olla litteä, puolipyöreä tai V-muotoinen.
Versiossa, jossa on paikannusholkki (kuva 2), tukea vastavoiman vastaanottamiseksi ei tarvita. Paikannusholkki, joka on asetettava kiinnittimeen, toimii kiinnityskynnen tukena. Tämä holkki sisältyy toimitukseen ja voidaan myös tilata erikseen lisävarusteena.
Kiinnitys tapahtuu kuusioruuvilla DIN 933 (ISO 4017).
Tämä artikkeli 23370.0118 - Kiinnityskynnet / paikannusholkilla (d1 f7: 16 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Kiinnityskynnet (EH 23370.)
Holkki
Holkki
levy
Jousi
Kiristysruuvi
Kiristysmomentti riippuu tietystä asennustilanteesta.
The clamping height can be reduced by using clamping inserts, e.g. EH 22730.
Sisältää lyijyä - yhteensopiva poikkeusten 6a / 6b / 6c mukaisesti
Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 27.06.2024.
Lyijylle altistuminen voi aiheuttaa syöpää ja lisääntymiselle haitallisia vaikutuksia.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."
Contacts
Yhteyshenkilöt standardiosat Yhteyshenkilöt työstökappaleenkiinnitys Yhteyshenkilöt Ilmailutuotteet MaahantuojaContact Form
Information Material
Tuotetiedot Standardiosat Tuotetiedot Työstökappaleen Kiinnitysjärjestelmät Tuotetiedot IlmailutuotteetNews
Have a look to our current new parts:
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers