In­dek­si­ta­pit, in­dek­soin­ti­ruu­vit Anturilla

EH 22123.

Käytetään paikoitukseen tai lukitukseen.

Antureilla varustettu indeksitappi mahdollistaa indeksitapin indeksointiasennon valvonnan. Kun se kytkeytyy, anturi kytkee jo indeksointietäisyyden l1 kahden kolmasosan jälkeen. Sähkösignaalin lisäksi kytkentätilan näkee suoraan anturin ledistä.

Valintasi johti 14 osumiin

Ma­te­ri­aa­li
Malli
Kuva
d1 -0,02 -0,05 [mm]
d2 [mm]
Jousi­voi­ma1) F1 [N]
Jousi­voi­ma1) F2 [N]

Lisätietoja

Tuote-Nro.
CAD / Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs
Malli:
Nupilla, ilman lukitusta
Kuva:
1
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
4 mm
d2 [mm]:
M8 x 1 mm
Jousi­voi­ma1) F1 [N]:
4 N
Jousi­voi­ma1) F2 [N]:
12,5 N
Tuote-Nro.:
22123.0004
CAD
Asiakirjat
Indeksitapit, indeksointiruuvit
  • Nupilla, ilman lukitusta – Kuva 1
  • d1 -0,02 -0,05: 4 mm
  • d2: M8 x 1 mm
  • l2 min.: 6 mm
  • d3: 16 mm
  • l1: 41,5 mm
  • l3: 16 mm
  • l4: 11,5 mm
  • AV: 10 mm
  • Jousivoima1) F1: 4 N
  • Jousivoima1) F2: 12,5 N
  • Käyttölämpötila-alue min.: -25 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 75 °C
  • Paino: 34 g
show article view
Indeksitapit, indeksointiruuvit
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs
Malli:
Nupilla, ilman lukitusta
Kuva:
1
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
M10 x 1 mm
Jousi­voi­ma1) F1 [N]:
5 N
Jousi­voi­ma1) F2 [N]:
18 N
Tuote-Nro.:
22123.0005
CAD
Asiakirjat
Indeksitapit, indeksointiruuvit
  • Nupilla, ilman lukitusta – Kuva 1
  • d1 -0,02 -0,05: 5 mm
  • d2: M10 x 1 mm
  • l2 min.: 8 mm
  • d3: 19 mm
  • l1: 46,5 mm
  • l3: 18 mm
  • l4: 12,5 mm
  • AV: 12 mm
  • Jousivoima1) F1: 5 N
  • Jousivoima1) F2: 18 N
  • Käyttölämpötila-alue min.: -25 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 75 °C
  • Paino: 46 g
show article view
Indeksitapit, indeksointiruuvit
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs
Malli:
Nupilla, ilman lukitusta
Kuva:
1
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M12 x 1,5 mm
Jousi­voi­ma1) F1 [N]:
6 N
Jousi­voi­ma1) F2 [N]:
25 N
Tuote-Nro.:
22123.0006
CAD
Asiakirjat
Indeksitapit, indeksointiruuvit
  • Nupilla, ilman lukitusta – Kuva 1
  • d1 -0,02 -0,05: 6 mm
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • l2 min.: 9 mm
  • d3: 23 mm
  • l1: 54,5 mm
  • l3: 22 mm
  • l4: 12,5 mm
  • AV: 14 mm
  • Jousivoima1) F1: 6 N
  • Jousivoima1) F2: 25 N
  • Käyttölämpötila-alue min.: -25 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 75 °C
  • Paino: 62 g
show article view
Indeksitapit, indeksointiruuvit
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs
Malli:
Nupilla, ilman lukitusta
Kuva:
1
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
Jousi­voi­ma1) F1 [N]:
8,5 N
Jousi­voi­ma1) F2 [N]:
28 N
Tuote-Nro.:
22123.0008
CAD
Asiakirjat
Indeksitapit, indeksointiruuvit
  • Nupilla, ilman lukitusta – Kuva 1
  • d1 -0,02 -0,05: 8 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • l2 min.: 12 mm
  • d3: 28 mm
  • l1: 64,5 mm
  • l3: 26 mm
  • l4: 14,5 mm
  • AV: 17 mm
  • Jousivoima1) F1: 8,5 N
  • Jousivoima1) F2: 28 N
  • Käyttölämpötila-alue min.: -25 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 75 °C
  • Paino: 105 g
show article view
Indeksitapit, indeksointiruuvit
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs
Malli:
Nupilla, ilman lukitusta
Kuva:
1
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
Jousi­voi­ma1) F1 [N]:
9,5 N
Jousi­voi­ma1) F2 [N]:
38 N
Tuote-Nro.:
22123.0010
CAD
Asiakirjat
Indeksitapit, indeksointiruuvit
  • Nupilla, ilman lukitusta – Kuva 1
  • d1 -0,02 -0,05: 10 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • l2 min.: 12 mm
  • d3: 28 mm
  • l1: 64,5 mm
  • l3: 26 mm
  • l4: 14,5 mm
  • AV: 17 mm
  • Jousivoima1) F1: 9,5 N
  • Jousivoima1) F2: 38 N
  • Käyttölämpötila-alue min.: -25 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 75 °C
  • Paino: 106 g
show article view
Indeksitapit, indeksointiruuvit
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs
Malli:
Nupilla, ilman lukitusta
Kuva:
1
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
M20 x 1,5 mm
Jousi­voi­ma1) F1 [N]:
11,5 N
Jousi­voi­ma1) F2 [N]:
40 N
Tuote-Nro.:
22123.0012
CAD
Asiakirjat
Indeksitapit, indeksointiruuvit
  • Nupilla, ilman lukitusta – Kuva 1
  • d1 -0,02 -0,05: 12 mm
  • d2: M20 x 1,5 mm
  • l2 min.: 15 mm
  • d3: 33 mm
  • l1: 78 mm
  • l3: 33 mm
  • l4: 16,5 mm
  • AV: 22 mm
  • Jousivoima1) F1: 11,5 N
  • Jousivoima1) F2: 40 N
  • Käyttölämpötila-alue min.: -25 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 75 °C
  • Paino: 200 g
show article view
Indeksitapit, indeksointiruuvit
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs
Malli:
Nupilla, ilman lukitusta
Kuva:
1
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
M24 x 2 mm
Jousi­voi­ma1) F1 [N]:
13 N
Jousi­voi­ma1) F2 [N]:
54 N
Tuote-Nro.:
22123.0016
CAD
Asiakirjat
Indeksitapit, indeksointiruuvit
  • Nupilla, ilman lukitusta – Kuva 1
  • d1 -0,02 -0,05: 16 mm
  • d2: M24 x 2 mm
  • l2 min.: 20 mm
  • d3: 33 mm
  • l1: 85 mm
  • l3: 38 mm
  • l4: 18,5 mm
  • AV: 27 mm
  • Jousivoima1) F1: 13 N
  • Jousivoima1) F2: 54 N
  • Käyttölämpötila-alue min.: -25 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 75 °C
  • Paino: 296 g
show article view
Indeksitapit, indeksointiruuvit
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs
Malli:
Nupilla ja lukituksella
Kuva:
2
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
4 mm
d2 [mm]:
M8 x 1 mm
Jousi­voi­ma1) F1 [N]:
4 N
Jousi­voi­ma1) F2 [N]:
12,5 N
Tuote-Nro.:
22123.0104
CAD
Asiakirjat
Indeksitapit, indeksointiruuvit
  • Nupilla ja lukituksella – Kuva 2
  • d1 -0,02 -0,05: 4 mm
  • d2: M8 x 1 mm
  • l2 min.: 6 mm
  • d3: 16 mm
  • l1: 41,5 mm
  • l3: 16 mm
  • l4: 11,5 mm
  • AV: 10 mm
  • Jousivoima1) F1: 4 N
  • Jousivoima1) F2: 12,5 N
  • Käyttölämpötila-alue min.: -25 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 75 °C
  • Paino: 34 g
show article view
Indeksitapit, indeksointiruuvit
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs
Malli:
Nupilla ja lukituksella
Kuva:
2
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
M10 x 1 mm
Jousi­voi­ma1) F1 [N]:
5 N
Jousi­voi­ma1) F2 [N]:
18 N
Tuote-Nro.:
22123.0105
CAD
Asiakirjat
Indeksitapit, indeksointiruuvit
  • Nupilla ja lukituksella – Kuva 2
  • d1 -0,02 -0,05: 5 mm
  • d2: M10 x 1 mm
  • l2 min.: 8 mm
  • d3: 19 mm
  • l1: 46,5 mm
  • l3: 18 mm
  • l4: 12,5 mm
  • AV: 12 mm
  • Jousivoima1) F1: 5 N
  • Jousivoima1) F2: 18 N
  • Käyttölämpötila-alue min.: -25 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 75 °C
  • Paino: 49 g
show article view
Indeksitapit, indeksointiruuvit
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs
Malli:
Nupilla ja lukituksella
Kuva:
2
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M12 x 1,5 mm
Jousi­voi­ma1) F1 [N]:
6 N
Jousi­voi­ma1) F2 [N]:
25 N
Tuote-Nro.:
22123.0106
CAD
Asiakirjat
Indeksitapit, indeksointiruuvit
  • Nupilla ja lukituksella – Kuva 2
  • d1 -0,02 -0,05: 6 mm
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • l2 min.: 9 mm
  • d3: 23 mm
  • l1: 54,5 mm
  • l3: 22 mm
  • l4: 12,5 mm
  • AV: 14 mm
  • Jousivoima1) F1: 6 N
  • Jousivoima1) F2: 25 N
  • Käyttölämpötila-alue min.: -25 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 75 °C
  • Paino: 66 g
show article view
Indeksitapit, indeksointiruuvit
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs
Malli:
Nupilla ja lukituksella
Kuva:
2
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
Jousi­voi­ma1) F1 [N]:
8,5 N
Jousi­voi­ma1) F2 [N]:
28 N
Tuote-Nro.:
22123.0108
CAD
Asiakirjat
Indeksitapit, indeksointiruuvit
  • Nupilla ja lukituksella – Kuva 2
  • d1 -0,02 -0,05: 8 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • l2 min.: 12 mm
  • d3: 28 mm
  • l1: 64,5 mm
  • l3: 26 mm
  • l4: 14,5 mm
  • AV: 17 mm
  • Jousivoima1) F1: 8,5 N
  • Jousivoima1) F2: 28 N
  • Käyttölämpötila-alue min.: -25 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 75 °C
  • Paino: 112 g
show article view
Indeksitapit, indeksointiruuvit
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs
Malli:
Nupilla ja lukituksella
Kuva:
2
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
Jousi­voi­ma1) F1 [N]:
9,5 N
Jousi­voi­ma1) F2 [N]:
38 N
Tuote-Nro.:
22123.0110
CAD
Asiakirjat
Indeksitapit, indeksointiruuvit
  • Nupilla ja lukituksella – Kuva 2
  • d1 -0,02 -0,05: 10 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • l2 min.: 12 mm
  • d3: 28 mm
  • l1: 64,5 mm
  • l3: 26 mm
  • l4: 14,5 mm
  • AV: 17 mm
  • Jousivoima1) F1: 9,5 N
  • Jousivoima1) F2: 38 N
  • Käyttölämpötila-alue min.: -25 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 75 °C
  • Paino: 117 g
show article view
Indeksitapit, indeksointiruuvit
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs
Malli:
Nupilla ja lukituksella
Kuva:
2
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
M20 x 1,5 mm
Jousi­voi­ma1) F1 [N]:
11,5 N
Jousi­voi­ma1) F2 [N]:
40 N
Tuote-Nro.:
22123.0112
CAD
Asiakirjat
Indeksitapit, indeksointiruuvit
  • Nupilla ja lukituksella – Kuva 2
  • d1 -0,02 -0,05: 12 mm
  • d2: M20 x 1,5 mm
  • l2 min.: 15 mm
  • d3: 33 mm
  • l1: 78 mm
  • l3: 33 mm
  • l4: 16,5 mm
  • AV: 22 mm
  • Jousivoima1) F1: 11,5 N
  • Jousivoima1) F2: 40 N
  • Käyttölämpötila-alue min.: -25 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 75 °C
  • Paino: 206 g
show article view
Indeksitapit, indeksointiruuvit
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs
Malli:
Nupilla ja lukituksella
Kuva:
2
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
M24 x 2 mm
Jousi­voi­ma1) F1 [N]:
13 N
Jousi­voi­ma1) F2 [N]:
54 N
Tuote-Nro.:
22123.0116
CAD
Asiakirjat
Indeksitapit, indeksointiruuvit
  • Nupilla ja lukituksella – Kuva 2
  • d1 -0,02 -0,05: 16 mm
  • d2: M24 x 2 mm
  • l2 min.: 20 mm
  • d3: 33 mm
  • l1: 85 mm
  • l3: 38 mm
  • l4: 18,5 mm
  • AV: 27 mm
  • Jousivoima1) F1: 13 N
  • Jousivoima1) F2: 54 N
  • Käyttölämpötila-alue min.: -25 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 75 °C
  • Paino: 313 g
show article view
Indeksitapit, indeksointiruuvit

Materiaali

Runko

  • Ruostumaton teräs 1.4305

Tappi

  • Ruostumaton teräs 1.4305, niklattu

Nuppi

  • Kestomuovi (PA 6), musta, himmeä

Kaapeli

  • Kestomuovi PUR, musta

Magneetti

  • Kestomagneetti

Anturi

  • Kestomuovi (PA 6), musta, himmeä

Lukitusmutteri

  • Ruostumaton teräs A2 (ISO 8675)

Huomioi

Nuppi ei irrotettava

Asennus

Mukana tullut anturi ja anturikiinnitin voidaan kiinnittää mukana tulleella kuusiokoloavaimella.Anturikaapelin kytkentäsuunta voidaan määrittää erikseen.

  1. Paina anturi anturikiinnittimen sivuun.
  2. Kiristä anturin kuusiokoloruuvi kevyesti sormin (maks. 0,1 Nm).
  3. Kiinnitä anturikiinnitin indeksitapin rengasuraan mihin tahansa asentoon.
  4. Anturikaapelin kytkentäsuunnan voi säätää anturikiinnitintä kääntämällä.

Huomautus:

Häiriöiden välttämiseksi indeksitappiin ei saa vaikuttaa mikään magneettikenttä.

Toiminto

Käytettäessä lukittuvia indeksinuppeja, nuppi vedetään ylös ja käännetään 90° jolloin nupit lukittuu lovettuun uraan. (kun lukitustappi ei saa tulla esiin).

Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
FAQ - Indeksitapit, indeksointiruuvit
Kategoria:
FAQ
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Tuotesivu EH 22123. Indeksitapit, indeksointiruuvit – Anturilla
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Index Plungers with sensor - electrical properties
Kategoria:
Dokumentaatio
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori

Lisää tuotteita
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
Saatavilla oleva liitostyyppi?

3-napainen liitin M8x1 (vapaasti pyörivä uurrettu ruuviliitäntä), PUR-kaapelilla 0.5 m

Mikä IP-suojausluokka on saatavilla?

P 67

Mikä on virrankulutus?

≤ 8 mA

Mikä on kytkentätaajuus?

1,000 Hz

Millä lämpötilalla anturia voidaan käyttää?

-25 °C - +75 °C

Onko (käänteisen) napaisuuden suojausta?

Kyllä

Onko oikosulkusuojausta?

Kyllä

Onko kytkentäimpulssin vaimennusta?

Kyllä