Tuotesuodatin
Valintasi johti 20 osumiin
Materiaali:
Sinkkipainevalu, kromattu
Lisätietoja
Sinkkipainevalu, kromattu
b1 : 30 mm
b2 : 18 mm
b3 : 10,7 mm
d1 : 4,3 mm
d2 : 3 mm
h1 : 7,5 mm
h2 : 4 mm
h3 : 4,3 mm
h4 +0,5: 8,6 mm
l1 : 30 mm
l2 : 18 mm
Paino: 19 g
show article view
Materiaali:
Sinkkipainevalu, kromattu
Lisätietoja
Sinkkipainevalu, kromattu
b1 : 40 mm
b2 : 25 mm
b3 : 14 mm
d1 : 5,3 mm
d2 : 4 mm
h1 : 9 mm
h2 : 5 mm
h3 : 5,5 mm
h4 +0,5: 11 mm
l1 : 40 mm
l2 : 25 mm
Paino: 48 g
show article view
Materiaali:
Sinkkipainevalu, kromattu
Lisätietoja
Sinkkipainevalu, kromattu
b1 : 50 mm
b2 : 30 mm
b3 : 18,5 mm
d1 : 6,4 mm
d2 : 6 mm
h1 : 11,5 mm
h2 : 6 mm
h3 : 6,5 mm
h4 +0,5: 13 mm
l1 : 50 mm
l2 : 30 mm
Paino: 88 g
show article view
Materiaali:
Sinkkipainevalu, kromattu
Lisätietoja
Sinkkipainevalu, kromattu
b1 : 60 mm
b2 : 36 mm
b3 : 21,5 mm
d1 : 8,3 mm
d2 : 8 mm
h1 : 15 mm
h2 : 8 mm
h3 : 8,5 mm
h4 +0,5: 17 mm
l1 : 60 mm
l2 : 36 mm
Paino: 165 g
show article view
Materiaali:
Sinkkipainevalu, hopea
Lisätietoja
Sinkkipainevalu, hopea
b1 : 30 mm
b2 : 18 mm
b3 : 10,7 mm
d1 : 4,3 mm
d2 : 3 mm
h1 : 7,5 mm
h2 : 4 mm
h3 : 4,3 mm
h4 +0,5: 8,6 mm
l1 : 30 mm
l2 : 18 mm
Paino: 19 g
show article view
Materiaali:
Sinkkipainevalu, hopea
Lisätietoja
Sinkkipainevalu, hopea
b1 : 40 mm
b2 : 25 mm
b3 : 14 mm
d1 : 5,3 mm
d2 : 4 mm
h1 : 9 mm
h2 : 5 mm
h3 : 5,5 mm
h4 +0,5: 11 mm
l1 : 40 mm
l2 : 25 mm
Paino: 48 g
show article view
Materiaali:
Sinkkipainevalu, hopea
Lisätietoja
Sinkkipainevalu, hopea
b1 : 50 mm
b2 : 30 mm
b3 : 18,5 mm
d1 : 6,4 mm
d2 : 6 mm
h1 : 11,5 mm
h2 : 6 mm
h3 : 6,5 mm
h4 +0,5: 13 mm
l1 : 50 mm
l2 : 30 mm
Paino: 88 g
show article view
Materiaali:
Sinkkipainevalu, hopea
Lisätietoja
Sinkkipainevalu, hopea
b1 : 60 mm
b2 : 36 mm
b3 : 21,5 mm
d1 : 8,3 mm
d2 : 8 mm
h1 : 15 mm
h2 : 8 mm
h3 : 8,5 mm
h4 +0,5: 17 mm
l1 : 60 mm
l2 : 36 mm
Paino: 165 g
show article view
Materiaali:
Sinkkipainevalu, musta
Lisätietoja
Sinkkipainevalu, musta
b1 : 30 mm
b2 : 18 mm
b3 : 10,7 mm
d1 : 4,3 mm
d2 : 3 mm
h1 : 7,5 mm
h2 : 4 mm
h3 : 4,3 mm
h4 +0,5: 8,6 mm
l1 : 30 mm
l2 : 18 mm
Paino: 19 g
show article view
Materiaali:
Sinkkipainevalu, musta
Lisätietoja
Sinkkipainevalu, musta
b1 : 40 mm
b2 : 25 mm
b3 : 14 mm
d1 : 5,3 mm
d2 : 4 mm
h1 : 9 mm
h2 : 5 mm
h3 : 5,5 mm
h4 +0,5: 11 mm
l1 : 40 mm
l2 : 25 mm
Paino: 48 g
show article view
Materiaali:
Sinkkipainevalu, musta
Lisätietoja
Sinkkipainevalu, musta
b1 : 50 mm
b2 : 30 mm
b3 : 18,5 mm
d1 : 6,4 mm
d2 : 6 mm
h1 : 11,5 mm
h2 : 6 mm
h3 : 6,5 mm
h4 +0,5: 13 mm
l1 : 50 mm
l2 : 30 mm
Paino: 88 g
show article view
Materiaali:
Sinkkipainevalu, musta
Lisätietoja
Sinkkipainevalu, musta
b1 : 60 mm
b2 : 36 mm
b3 : 21,5 mm
d1 : 8,3 mm
d2 : 8 mm
h1 : 15 mm
h2 : 8 mm
h3 : 8,5 mm
h4 +0,5: 17 mm
l1 : 60 mm
l2 : 36 mm
Paino: 165 g
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs
Lisätietoja
Ruostumaton teräs
b1 : 30 mm
b2 : 18 mm
b3 : 10,7 mm
d1 : 4,3 mm
d2 : 3 mm
h1 : 7,5 mm
h2 : 4 mm
h3 : 4,3 mm
h4 +0,5: 8,6 mm
l1 : 30 mm
l2 : 18 mm
Paino: 19 g
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs
Lisätietoja
Ruostumaton teräs
b1 : 40 mm
b2 : 25 mm
b3 : 16 mm
d1 : 5,3 mm
d2 : 4 mm
h1 : 9 mm
h2 : 5 mm
h3 : 5,5 mm
h4 +0,5: 11 mm
l1 : 40 mm
l2 : 25 mm
Paino: 48 g
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs
Lisätietoja
Ruostumaton teräs
b1 : 50 mm
b2 : 30 mm
b3 : 21 mm
d1 : 6,4 mm
d2 : 6 mm
h1 : 11,5 mm
h2 : 6 mm
h3 : 6,5 mm
h4 +0,5: 13 mm
l1 : 50 mm
l2 : 30 mm
Paino: 88 g
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs
Lisätietoja
Ruostumaton teräs
b1 : 60 mm
b2 : 36 mm
b3 : 26 mm
d1 : 8,3 mm
d2 : 8 mm
h1 : 15 mm
h2 : 8 mm
h3 : 8,5 mm
h4 +0,5: 17 mm
l1 : 60 mm
l2 : 36 mm
Paino: 165 g
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs A4
Lisätietoja
Ruostumaton teräs A4
b1 : 30 mm
b2 : 18 mm
b3 : 10,7 mm
d1 : 4,3 mm
d2 : 3 mm
h1 : 7,5 mm
h2 : 4 mm
h3 : 4,3 mm
h4 +0,5: 8,6 mm
l1 : 30 mm
l2 : 18 mm
Paino: 23 g
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs A4
Lisätietoja
Ruostumaton teräs A4
b1 : 40 mm
b2 : 25 mm
b3 : 16 mm
d1 : 5,3 mm
d2 : 4 mm
h1 : 9 mm
h2 : 5 mm
h3 : 5,5 mm
h4 +0,5: 11 mm
l1 : 40 mm
l2 : 25 mm
Paino: 57 g
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs A4
Lisätietoja
Ruostumaton teräs A4
b1 : 50 mm
b2 : 30 mm
b3 : 21 mm
d1 : 6,4 mm
d2 : 6 mm
h1 : 11,5 mm
h2 : 6 mm
h3 : 6,5 mm
h4 +0,5: 13 mm
l1 : 50 mm
l2 : 30 mm
Paino: 110 g
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs A4
Lisätietoja
Ruostumaton teräs A4
b1 : 60 mm
b2 : 36 mm
b3 : 26 mm
d1 : 8,3 mm
d2 : 8 mm
h1 : 15 mm
h2 : 8 mm
h3 : 8,5 mm
h4 +0,5: 17 mm
l1 : 60 mm
l2 : 36 mm
Paino: 210 g
show article view
Materiaali
Holkki
Sinkkipainevalu, kromattu
Sinkkivalu, muovipinnoite, hopea RAL 9006, matta
Sinkkivalu, muovipinnoite, musta RAL 9005, matta
Ruostumaton teräs 1.4308
Ruostumaton teräs 1.4408, himmeä
Akseli
Tuotesivu EH 25160. Saranat
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."