Vasteet saranoille

EH 25160.

Pysäytin asennetaan saranan avautumiskulman rajoittamiseksi. Lisäksi ne toimivat vaimentimina.

Valintasi johti 3 osumiin

l1 [mm]
h1 [mm]
b [mm]

Lisätietoja

Tuote-Nro.
CAD / Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
l1 [mm]:
40 mm
h1 [mm]:
3,5 mm
b [mm]:
12 mm
Tuote-Nro.:
25160.0805
CAD
Asiakirjat
Vasteet
  • l1: 40 mm
  • h1: 3,5 mm
  • b: 12 mm
  • d: 5,3 mm
  • h2: 7,8 mm
  • l2: 25 mm
  • α ~: 150°
  • Käyttölämpötila-alue max.: 120 °C
  • Paino: 7,1 g
show article view
Vasteet
l1 [mm]:
50 mm
h1 [mm]:
4 mm
b [mm]:
15 mm
Tuote-Nro.:
25160.0810
CAD
Asiakirjat
Vasteet
  • l1: 50 mm
  • h1: 4 mm
  • b: 15 mm
  • d: 6,3 mm
  • h2: 9,2 mm
  • l2: 30 mm
  • α ~: 150°
  • Käyttölämpötila-alue max.: 120 °C
  • Paino: 13 g
show article view
Vasteet
l1 [mm]:
60 mm
h1 [mm]:
5 mm
b [mm]:
18 mm
Tuote-Nro.:
25160.0815
CAD
Asiakirjat
Vasteet
  • l1: 60 mm
  • h1: 5 mm
  • b: 18 mm
  • d: 8,3 mm
  • h2: 10,9 mm
  • l2: 36 mm
  • α ~: 150°
  • Käyttölämpötila-alue max.: 120 °C
  • Paino: 22 g
show article view
Vasteet

Materiaali

Pidinlevy

  • Hienoteräsvalu, sinkitty, muovilla päällystetty, musta (RAL 9005), matta

Vastekappale

  • NBR

Asennus

Pysäytin ruuvataan kiinni yhdessä saranan kanssa.

Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu EH 25160. Vasteet – saranoille
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."