Tuotesuodatin
Valintasi johti 46 osumiin
Materiaali:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
Leikkauslujuus2) min. [kN]:
21 kN
Lisätietoja
Ruostumaton teräs
d1 -0,04 -0,08: 6 mm
l1 +2 -1: 10 mm
d2 +0,1 -0,05: 6,2 mm
d3 : 11,3 mm
d4 : 20 mm
l2 : 17,4 mm
l3 : 20,7 mm
l4 : 17,6 mm
l5 : 14,6 mm
Pitovoima1) min. Teräs, pehmeä: 120 N
Kiinnitysporaus H11: 6 mm
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 150 °C
Paino: 13 g
Leikkauslujuus2) min.: 21 kN
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
Leikkauslujuus2) min. [kN]:
21 kN
Lisätietoja
Ruostumaton teräs
d1 -0,04 -0,08: 6 mm
l1 +2 -1: 20 mm
d2 +0,1 -0,05: 6,2 mm
d3 : 11,3 mm
d4 : 20 mm
l2 : 27,4 mm
l3 : 20,7 mm
l4 : 17,6 mm
l5 : 14,6 mm
Pitovoima1) min. Teräs, pehmeä: 120 N
Kiinnitysporaus H11: 6 mm
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 150 °C
Paino: 15 g
Leikkauslujuus2) min.: 21 kN
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
Leikkauslujuus2) min. [kN]:
21 kN
Lisätietoja
Ruostumaton teräs
d1 -0,04 -0,08: 6 mm
l1 +2 -1: 40 mm
d2 +0,1 -0,05: 6,2 mm
d3 : 11,3 mm
d4 : 20 mm
l2 : 47,4 mm
l3 : 20,7 mm
l4 : 17,6 mm
l5 : 14,6 mm
Pitovoima1) min. Teräs, pehmeä: 120 N
Kiinnitysporaus H11: 6 mm
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 150 °C
Paino: 19 g
Leikkauslujuus2) min.: 21 kN
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
Leikkauslujuus2) min. [kN]:
21 kN
Lisätietoja
Ruostumaton teräs
d1 -0,04 -0,08: 6 mm
l1 +2 -1: 60 mm
d2 +0,1 -0,05: 6,2 mm
d3 : 11,3 mm
d4 : 20 mm
l2 : 67,4 mm
l3 : 20,7 mm
l4 : 17,6 mm
l5 : 14,6 mm
Pitovoima1) min. Teräs, pehmeä: 120 N
Kiinnitysporaus H11: 6 mm
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 150 °C
Paino: 23 g
Leikkauslujuus2) min.: 21 kN
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
Leikkauslujuus2) min. [kN]:
38 kN
Lisätietoja
Ruostumaton teräs
d1 -0,04 -0,08: 8 mm
l1 +2 -1: 10 mm
d2 +0,1 -0,05: 8,3 mm
d3 : 14,1 mm
d4 : 25 mm
l2 : 18,6 mm
l3 : 27,3 mm
l4 : 22,6 mm
l5 : 18,6 mm
Pitovoima1) min. Teräs, pehmeä: 120 N
Kiinnitysporaus H11: 8 mm
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 150 °C
Paino: 25 g
Leikkauslujuus2) min.: 38 kN
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
Leikkauslujuus2) min. [kN]:
38 kN
Lisätietoja
Ruostumaton teräs
d1 -0,04 -0,08: 8 mm
l1 +2 -1: 20 mm
d2 +0,1 -0,05: 8,3 mm
d3 : 14,1 mm
d4 : 25 mm
l2 : 28,6 mm
l3 : 27,3 mm
l4 : 22,6 mm
l5 : 18,6 mm
Pitovoima1) min. Teräs, pehmeä: 120 N
Kiinnitysporaus H11: 8 mm
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 150 °C
Paino: 29 g
Leikkauslujuus2) min.: 38 kN
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
Leikkauslujuus2) min. [kN]:
38 kN
Lisätietoja
Ruostumaton teräs
d1 -0,04 -0,08: 8 mm
l1 +2 -1: 40 mm
d2 +0,1 -0,05: 8,3 mm
d3 : 14,1 mm
d4 : 25 mm
l2 : 48,6 mm
l3 : 27,3 mm
l4 : 22,6 mm
l5 : 18,6 mm
Pitovoima1) min. Teräs, pehmeä: 120 N
Kiinnitysporaus H11: 8 mm
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 150 °C
Paino: 36 g
Leikkauslujuus2) min.: 38 kN
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
Leikkauslujuus2) min. [kN]:
38 kN
Lisätietoja
Ruostumaton teräs
d1 -0,04 -0,08: 8 mm
l1 +2 -1: 60 mm
d2 +0,1 -0,05: 8,3 mm
d3 : 14,1 mm
d4 : 25 mm
l2 : 68,6 mm
l3 : 27,3 mm
l4 : 22,6 mm
l5 : 18,6 mm
Pitovoima1) min. Teräs, pehmeä: 120 N
Kiinnitysporaus H11: 8 mm
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 150 °C
Paino: 43 g
Leikkauslujuus2) min.: 38 kN
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
Leikkauslujuus2) min. [kN]:
38 kN
Lisätietoja
Ruostumaton teräs
d1 -0,04 -0,08: 8 mm
l1 +2 -1: 80 mm
d2 +0,1 -0,05: 8,3 mm
d3 : 14,1 mm
d4 : 25 mm
l2 : 88,6 mm
l3 : 27,3 mm
l4 : 22,6 mm
l5 : 18,6 mm
Pitovoima1) min. Teräs, pehmeä: 120 N
Kiinnitysporaus H11: 8 mm
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 150 °C
Paino: 51 g
Leikkauslujuus2) min.: 38 kN
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
Leikkauslujuus2) min. [kN]:
60 kN
Lisätietoja
Ruostumaton teräs
d1 -0,04 -0,08: 10 mm
l1 +2 -1: 20 mm
d2 +0,1 -0,05: 10,3 mm
d3 : 14,1 mm
d4 : 25 mm
l2 : 30 mm
l3 : 27,3 mm
l4 : 22,6 mm
l5 : 18,6 mm
Pitovoima1) min. Teräs, pehmeä: 120 N
Kiinnitysporaus H11: 10 mm
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 150 °C
Paino: 35 g
Leikkauslujuus2) min.: 60 kN
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
Leikkauslujuus2) min. [kN]:
60 kN
Lisätietoja
Ruostumaton teräs
d1 -0,04 -0,08: 10 mm
l1 +2 -1: 40 mm
d2 +0,1 -0,05: 10,3 mm
d3 : 14,1 mm
d4 : 25 mm
l2 : 50 mm
l3 : 27,3 mm
l4 : 22,6 mm
l5 : 18,6 mm
Pitovoima1) min. Teräs, pehmeä: 120 N
Kiinnitysporaus H11: 10 mm
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 150 °C
Paino: 47 g
Leikkauslujuus2) min.: 60 kN
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
Leikkauslujuus2) min. [kN]:
60 kN
Lisätietoja
Ruostumaton teräs
d1 -0,04 -0,08: 10 mm
l1 +2 -1: 60 mm
d2 +0,1 -0,05: 10,3 mm
d3 : 14,1 mm
d4 : 25 mm
l2 : 70 mm
l3 : 27,3 mm
l4 : 22,6 mm
l5 : 18,6 mm
Pitovoima1) min. Teräs, pehmeä: 120 N
Kiinnitysporaus H11: 10 mm
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 150 °C
Paino: 59 g
Leikkauslujuus2) min.: 60 kN
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
Leikkauslujuus2) min. [kN]:
60 kN
Lisätietoja
Ruostumaton teräs
d1 -0,04 -0,08: 10 mm
l1 +2 -1: 80 mm
d2 +0,1 -0,05: 10,3 mm
d3 : 14,1 mm
d4 : 25 mm
l2 : 90 mm
l3 : 27,3 mm
l4 : 22,6 mm
l5 : 18,6 mm
Pitovoima1) min. Teräs, pehmeä: 120 N
Kiinnitysporaus H11: 10 mm
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 150 °C
Paino: 70 g
Leikkauslujuus2) min.: 60 kN
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
Leikkauslujuus2) min. [kN]:
60 kN
Lisätietoja
Ruostumaton teräs
d1 -0,04 -0,08: 10 mm
l1 +2 -1: 100 mm
d2 +0,1 -0,05: 10,3 mm
d3 : 14,1 mm
d4 : 25 mm
l2 : 110 mm
l3 : 27,3 mm
l4 : 22,6 mm
l5 : 18,6 mm
Pitovoima1) min. Teräs, pehmeä: 120 N
Kiinnitysporaus H11: 10 mm
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 150 °C
Paino: 82 g
Leikkauslujuus2) min.: 60 kN
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
Leikkauslujuus2) min. [kN]:
87 kN
Lisätietoja
Ruostumaton teräs
d1 -0,04 -0,08: 12 mm
l1 +2 -1: 20 mm
d2 +0,1 -0,05: 12,3 mm
d3 : 17,7 mm
d4 : 35 mm
l2 : 31 mm
l3 : 33,2 mm
l4 : 27,3 mm
l5 : 22,3 mm
Pitovoima1) min. Teräs, pehmeä: 120 N
Kiinnitysporaus H11: 12 mm
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 150 °C
Paino: 66 g
Leikkauslujuus2) min.: 87 kN
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
Leikkauslujuus2) min. [kN]:
87 kN
Lisätietoja
Ruostumaton teräs
d1 -0,04 -0,08: 12 mm
l1 +2 -1: 40 mm
d2 +0,1 -0,05: 12,3 mm
d3 : 17,7 mm
d4 : 35 mm
l2 : 51 mm
l3 : 33,2 mm
l4 : 27,3 mm
l5 : 22,3 mm
Pitovoima1) min. Teräs, pehmeä: 120 N
Kiinnitysporaus H11: 12 mm
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 150 °C
Paino: 82 g
Leikkauslujuus2) min.: 87 kN
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
Leikkauslujuus2) min. [kN]:
87 kN
Lisätietoja
Ruostumaton teräs
d1 -0,04 -0,08: 12 mm
l1 +2 -1: 60 mm
d2 +0,1 -0,05: 12,3 mm
d3 : 17,7 mm
d4 : 35 mm
l2 : 71 mm
l3 : 33,2 mm
l4 : 27,3 mm
l5 : 22,3 mm
Pitovoima1) min. Teräs, pehmeä: 120 N
Kiinnitysporaus H11: 12 mm
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 150 °C
Paino: 100 g
Leikkauslujuus2) min.: 87 kN
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
Leikkauslujuus2) min. [kN]:
87 kN
Lisätietoja
Ruostumaton teräs
d1 -0,04 -0,08: 12 mm
l1 +2 -1: 80 mm
d2 +0,1 -0,05: 12,3 mm
d3 : 17,7 mm
d4 : 35 mm
l2 : 91 mm
l3 : 33,2 mm
l4 : 27,3 mm
l5 : 22,3 mm
Pitovoima1) min. Teräs, pehmeä: 120 N
Kiinnitysporaus H11: 12 mm
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 150 °C
Paino: 117 g
Leikkauslujuus2) min.: 87 kN
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
Leikkauslujuus2) min. [kN]:
87 kN
Lisätietoja
Ruostumaton teräs
d1 -0,04 -0,08: 12 mm
l1 +2 -1: 100 mm
d2 +0,1 -0,05: 12,3 mm
d3 : 17,7 mm
d4 : 35 mm
l2 : 111 mm
l3 : 33,2 mm
l4 : 27,3 mm
l5 : 22,3 mm
Pitovoima1) min. Teräs, pehmeä: 120 N
Kiinnitysporaus H11: 12 mm
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 150 °C
Paino: 134 g
Leikkauslujuus2) min.: 87 kN
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
Leikkauslujuus2) min. [kN]:
155 kN
Lisätietoja
Ruostumaton teräs
d1 -0,04 -0,08: 16 mm
l1 +2 -1: 30 mm
d2 +0,1 -0,05: 16,5 mm
d3 : 23,4 mm
d4 : 40 mm
l2 : 44,4 mm
l3 : 42,2 mm
l4 : 34,5 mm
l5 : 28,5 mm
Pitovoima1) min. Teräs, pehmeä: 120 N
Kiinnitysporaus H11: 16 mm
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 150 °C
Paino: 150 g
Leikkauslujuus2) min.: 155 kN
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
Leikkauslujuus2) min. [kN]:
155 kN
Lisätietoja
Ruostumaton teräs
d1 -0,04 -0,08: 16 mm
l1 +2 -1: 60 mm
d2 +0,1 -0,05: 16,5 mm
d3 : 23,4 mm
d4 : 40 mm
l2 : 74,4 mm
l3 : 42,2 mm
l4 : 34,5 mm
l5 : 28,5 mm
Pitovoima1) min. Teräs, pehmeä: 120 N
Kiinnitysporaus H11: 16 mm
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 150 °C
Paino: 196 g
Leikkauslujuus2) min.: 155 kN
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
Leikkauslujuus2) min. [kN]:
155 kN
Lisätietoja
Ruostumaton teräs
d1 -0,04 -0,08: 16 mm
l1 +2 -1: 90 mm
d2 +0,1 -0,05: 16,5 mm
d3 : 23,4 mm
d4 : 40 mm
l2 : 104,4 mm
l3 : 42,2 mm
l4 : 34,5 mm
l5 : 28,5 mm
Pitovoima1) min. Teräs, pehmeä: 120 N
Kiinnitysporaus H11: 16 mm
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 150 °C
Paino: 242 g
Leikkauslujuus2) min.: 155 kN
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
Leikkauslujuus2) min. [kN]:
155 kN
Lisätietoja
Ruostumaton teräs
d1 -0,04 -0,08: 16 mm
l1 +2 -1: 120 mm
d2 +0,1 -0,05: 16,5 mm
d3 : 23,4 mm
d4 : 40 mm
l2 : 134,4 mm
l3 : 42,2 mm
l4 : 34,5 mm
l5 : 28,5 mm
Pitovoima1) min. Teräs, pehmeä: 120 N
Kiinnitysporaus H11: 16 mm
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 150 °C
Paino: 290 g
Leikkauslujuus2) min.: 155 kN
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs 1.4542, kovapinnoitettu
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
Leikkauslujuus2) min. [kN]:
35 kN
Lisätietoja
Ruostumaton teräs
d1 -0,04 -0,08: 6 mm
l1 +2 -1: 10 mm
d2 +0,1 -0,05: 6,2 mm
d3 : 11,3 mm
d4 : 20 mm
l2 : 17,4 mm
l3 : 20,7 mm
l4 : 17,6 mm
l5 : 14,6 mm
Pitovoima1) min. Teräs, pehmeä: 120 N
Kiinnitysporaus H11: 6 mm
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 150 °C
Paino: 13 g
Leikkauslujuus2) min.: 35 kN
show article view
Materiaali
Tappiosa
Ruostumaton teräs 1.4305
Ruostumaton teräs 1.4542, kovapinnoitettu
Kahva
Painonappi
Karkaistu teräs, nitrattu, keltainen vastaava kuin RAL 1016
Jousi
Huomioi
Erikoismalleja tilauksesta.
Kuulalukitustappeja ei saa käyttää taakkojen nostamiseen.
Asennus
Tavallinen H11 poraus riittää.
Asennus: 1. Paina painiketta ja pidä sitä painettuna 2. Aseta nostotappi sisään 3. Vapauta painike (painikkeen on oltava takaisin alkuperäisessä asennossaan)
Avaus: 1. Paina painiketta ja pidä sitä painettuna. 2. Irrota nostotappi. 3. Vapauta painike.
Toiminto
Kuulalukitustappeja voidaan käyttää sokeissa rei'issä. H11 -porarei'issä saavutetut pitovoimat riippuvat vastakappaleen materiaalista:
teräs, karkaistu - min 30 N
teräs, pehmeä - min 120 N
ruostumaton teräs, pehmeä - min 120 N
Al, alumiiniseos - min 250 N
Tuotesivu EH 22410. /EH 22420. Kuulalukitustapit – sienikahvalla
Kuulalukitustapit - Erikoismallit
Kuulalukitustapit - TUUMAISET
Kategoria:
Infomateriaali
Lisätarvikkeet
Kiinnitysvaijerin EH 22400. kiinnitysmahdollisuus.
Lisää tuotteita
Ei-RoHS-yhteensopiva
Ei yhteensopiva direktiivien 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 mukaisesti
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."