Val­von­tayk­si­köt  paikoitusantureille, pneumaattiset

EH 22800.

Valvontayksikköä käytetään yhdessä paikoitusanturien (EH 22800.) kanssa.

Paineanturi mahdollistaa paikoitusanturien kanssa työkappaleen oikean asemoinnin valvonnan.

Valintasi johti 1 osumiin

Malli
Käyt­tö­pai­ne [bar]

Lisätietoja

Tuote-Nro.
CAD / Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Malli:
patopaineanturi nestekidenäytöllä, liitäntä paineilmaletkua Ø 4 mm varten, analogiset ja digitaaliset lähtösignaalit
Käyt­tö­pai­ne [bar]:
0 bar – 10 bar
Tuote-Nro.:
22800.0701
CAD
Asiakirjat
Valvontayksiköt 
  • patopaineanturi nestekidenäytöllä, liitäntä paineilmaletkua Ø 4 mm varten, analogiset ja digitaaliset lähtösignaalit
  • Käyttöpaine: 0 bar – 10 bar
  • Paino: 162 g
show article view
Valvontayksiköt 

Materiaali

Runko

  • muovi

Huomioi

Tarkemmat tiedot pyydettäessä.

Tuote
Tuote-Nro.
Saatavilla
Tuote:
Pistokekaapeli patopaineanturin kytkemiseksi ohjausyksikköön/väyläjärjestelmään, johtimen irtopäässä liitin M12 (4-napainen)
Paino: 84 g
Tuote-Nro.:
22800.0702
Pistokekaapeli
  • Pistokekaapeli patopaineanturin kytkemiseksi ohjausyksikköön/väyläjärjestelmään, johtimen irtopäässä liitin M12 (4-napainen)
  • L: 2000 mm
  • Paino: 84 g
Tuote:
asennuskehys patopaineanturille, asennetaan ohjaustauluun (seinämän paksuus korkeintaan 5 mm)
Paino: 26 g
Tuote-Nro.:
22800.0703
Asennuskehys 
  • asennuskehys patopaineanturille, asennetaan ohjaustauluun (seinämän paksuus korkeintaan 5 mm)
  • Paino: 26 g
Tuote:
Pistokeverkkolaite, tulo 100-240 V AC / lähtö 24 V DC 500 mA, pistukka M12
Paino: 100 g
Tuote-Nro.:
22800.0704
Pistokeverkkolaite
  • Pistokeverkkolaite, tulo 100-240 V AC / lähtö 24 V DC 500 mA, pistukka M12
  • L: 1500 mm
  • Paino: 100 g
Tuote:
paineensäädin, tulopaine korkeintaan 12 bar / lähtöpaine 2 bar, ulkokierre 1/4" kummallakin puolella
Paino: 22 g
Tuote-Nro.:
22800.0710
Paineensäädin
  • paineensäädin, tulopaine korkeintaan 12 bar / lähtöpaine 2 bar, ulkokierre 1/4" kummallakin puolella
  • Paino: 22 g
Tuote:
Liitin paineensäätimen ja paineilmaletkun kytkemiseksi, 1/4" sisäkierre pikaliittimessä (paineilmaletkun Ø 4 mm )
Paino: 17 g
Tuote-Nro.:
22800.0711
Liitin
  • Liitin paineensäätimen ja paineilmaletkun kytkemiseksi, 1/4" sisäkierre pikaliittimessä (paineilmaletkun Ø 4 mm )
  • Paino: 17 g
Tuote:
Paineilmaletku, Ø 4 mm
Paino: 43 g
Tuote-Nro.:
22800.0712
Paineilmaletku
  • Paineilmaletku, Ø 4 mm
  • L: 5000 mm
  • D: 4 mm
  • Paino: 43 g
Tuote:
pikaliitin paineilmaletkulle Ø 4 mm
Paino: 4,7 g
Tuote-Nro.:
22800.0713
Pikaliitin
  • pikaliitin paineilmaletkulle Ø 4 mm
  • Paino: 4,7 g
Tuote:
T-pikaliitin paineilmaletkulle Ø 4 mm
Paino: 7,6 g
Tuote-Nro.:
22800.0714
T-pikaliitin
  • T-pikaliitin paineilmaletkulle Ø 4 mm
  • Paino: 7,6 g
Tuote:
Y-pikaliitin paineilmaletkulle Ø 4 mm
Paino: 7,5 g
Tuote-Nro.:
22800.0715
Y-pikaliitin
  • Y-pikaliitin paineilmaletkulle Ø 4 mm
  • Paino: 7,5 g
Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu EH 22800. Valvontayksiköt  – paikoitusantureille, pneumaattiset
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."