Malli:
patopaineanturi nestekidenäytöllä, liitäntä paineilmaletkua Ø 4 mm varten, analogiset ja digitaaliset lähtösignaalit
Käyttöpaine [bar]:
0 bar – 10 bar
- patopaineanturi nestekidenäytöllä, liitäntä paineilmaletkua Ø 4 mm varten, analogiset ja digitaaliset lähtösignaalit
- Käyttöpaine: 0 bar – 10 bar
- Paino: 162 g
Tuote:
Pistokekaapeli patopaineanturin kytkemiseksi ohjausyksikköön/väyläjärjestelmään, johtimen irtopäässä liitin M12 (4-napainen)
Paino: 84 g
- Pistokekaapeli patopaineanturin kytkemiseksi ohjausyksikköön/väyläjärjestelmään, johtimen irtopäässä liitin M12 (4-napainen)
- L: 2000 mm
- Paino: 84 g
Tuote:
asennuskehys patopaineanturille, asennetaan ohjaustauluun (seinämän paksuus korkeintaan 5 mm)
Paino: 26 g
- asennuskehys patopaineanturille, asennetaan ohjaustauluun (seinämän paksuus korkeintaan 5 mm)
- Paino: 26 g
Tuote:
Pistokeverkkolaite, tulo 100-240 V AC / lähtö 24 V DC 500 mA, pistukka M12
Paino: 100 g
- Pistokeverkkolaite, tulo 100-240 V AC / lähtö 24 V DC 500 mA, pistukka M12
- L: 1500 mm
- Paino: 100 g
Tuote:
paineensäädin, tulopaine korkeintaan 12 bar / lähtöpaine 2 bar, ulkokierre 1/4" kummallakin puolella
Paino: 22 g
- paineensäädin, tulopaine korkeintaan 12 bar / lähtöpaine 2 bar, ulkokierre 1/4" kummallakin puolella
- Paino: 22 g
Tuote:
Liitin paineensäätimen ja paineilmaletkun kytkemiseksi, 1/4" sisäkierre pikaliittimessä (paineilmaletkun Ø 4 mm )
Paino: 17 g
- Liitin paineensäätimen ja paineilmaletkun kytkemiseksi, 1/4" sisäkierre pikaliittimessä (paineilmaletkun Ø 4 mm )
- Paino: 17 g
Tuote:
Paineilmaletku, Ø 4 mm
Paino: 43 g
- Paineilmaletku, Ø 4 mm
- L: 5000 mm
- D: 4 mm
- Paino: 43 g
Tuote:
pikaliitin paineilmaletkulle Ø 4 mm
Paino: 4,7 g
- pikaliitin paineilmaletkulle Ø 4 mm
- Paino: 4,7 g
Tuote:
T-pikaliitin paineilmaletkulle Ø 4 mm
Paino: 7,6 g
- T-pikaliitin paineilmaletkulle Ø 4 mm
- Paino: 7,6 g
Tuote:
Y-pikaliitin paineilmaletkulle Ø 4 mm
Paino: 7,5 g
- Y-pikaliitin paineilmaletkulle Ø 4 mm
- Paino: 7,5 g
Materiaali
Runko
Huomioi
Tarkemmat tiedot pyydettäessä.
RoHS-yhteensopiva
Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset
Ei sisällä SVHC-aineita
Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.
Ei sisällä Prop 65 aineita
Ei sisällä Prop 65 -aineita
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ei sisällä konfliktimineraaleja
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."