FER­ROPLEX-yh­dis­tel­mä­va­sa­ra
 IM0013185 Foto Banner

FER­ROPLEX-yh­dis­tel­mä­va­sa­ra

FERROPLEX-yhdistelmävasara

Lukkosepän vasara tai pehmeäpäinen vasara – FERROPLEX 2-in-1 (yhdistelmävasaran) ansiosta molemmat ovat aina käden ulottuvilla.

Vasaran pää on valmistettu lämpökäsitellystä teräksestä ja sen iskuosa on tarkasti induktiokarkaistu.

Vastakkainen, vaihdettava nylonvaihtopää tarjoaa erinomaiset iskuominaisuudet ja takaa maksimaalisen lujuuden ja ainutlaatuisen kestävyyden. Se on valmistettu pursotetusta ja erittäin homogeenisesta materiaalista. Verrattuna ruiskuvalettuihin muovivaihtopäihin, se on huomattavasti kulutuskestävämpi ja kestävämpi eikä lohkea edes pakkasessa.

Vasaran varsi muodostuu saumattomasti pursotetusta tarkkuusteräsputkesta ja iskunvaimennuskumista, joka ei koskaan irtoa päästä voimatiiviin lukituksen ansiosta. Punainen rengas merkitsee työkalun kovan ja pehmeän osan erotuslinjaa. Käyttäjän käteen muotoutuva yhdistelmätyökalu on saatavilla halkaisijoilla 30 ja 35 mm.

FERROPLEX 2-in-1 (yhdistelmävasaran) ainutlaatuiset ominaisuudet tekevät siitä ihanteellisen yleiskäyttöisen vasaran asennustöissä, joita tekevät sekä kotinikkarit että ammattikäyttäjät teollisuudessa ja kaupallisissa ympäristöissä. Lisäksi se on täydellinen lisä mihin tahansa työkalupakkiin ja käytännössä välttämätön jokaiselle vakavalle käsityöläiselle keveytensä ja vähäisen tilantarpeensa ansiosta.