EH 3677.
Halder on suunnitellut FERROPLEX 2-in-1 -yhdistelmävasaran heille, haluavat saada yhdessä työkalussa sekä teräsvasaran että vaihtopäävasaran edut.
Vasarapää on valmistettu laadukkaasta nuorrutusteräksestä, jossa on huolellisesti induktiokarkaistu iskupinta.
Vastapuolen vaihdettava nailoniskupää tuottaa hyvälaatuisen iskun, ja siinä yhdistyvät taatusti maksimaalinen lujuus ja ainutlaatuinen kestävyys. Se on pursotettu äärimmäisen homogeenisesta materiaalista. Ruiskuvalettuihin muovi-iskupäihin verrattuna se kestää huomattavasti kovempaa kulutusta. Se ei halkeile edes kovalla pakkasella.
Murtumaton, ergonomisella luistamattomalla kumiotepinnalla varustettu teräsputkivarsi
FERROPLEX-vasarasta on saatavana koot D30 mm, kokonaispaino 600 g ja D35 mm, kokonaispaino 800 g.
Ominaisuudet:
Huolto ja korjaustyö, yleiset teollisuuden asennustyöt, käsiteollisuus ja autonkorjaustyöt
Valintasi johti 2 osumiin
Lisätietoja
Varsi
Vaihtopää (iskupää)
Vasaran lyöntipää
Sisältää lyijyä - yhteensopiva poikkeusten 6a / 6b / 6c mukaisesti
Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 27.06.2024.
Lyijylle altistuminen voi aiheuttaa syöpää ja lisääntymiselle haitallisia vaikutuksia.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."