Asentajan vasara tai vaihtopäävasara – FERROPLEX 2 in 1 on molemmat yhdssä. Vasarapää on valmistettu laadukkaasta nuorrutusteräksestä, vaihdettavat vastepalat pursotetusta polyamidista. Saumattomasi kiinnitetty tarkkuusteräsputki, jossa vaimentava kumipinnoitus muodostaa vasaran varren, joka on kiinnitetty prässäämällä irtoamattomasti iskupäähän. Punainen merkkausrengas osoittaa kovuuden tai pehmeyden. Hyviin käteen sopivan yhdistelmätyökalun halkaisija on 30 tai 35 mm.
FERROPLEX 2 in 1 on etujensa ansiosta yleispätevä asennusvasaraja sekä kotikäyttöön että myös ammattilaisille. Siten se sopii keveytensä ja pienen kokonsa ansiosta ihanteellisesti jokaiseen työkalupakkiin.