1162.000 - Poraustuet
kiinteät

Jär­jes­tel­mä
l1 [mm]
l3 [mm]
b1 [mm]
b2 [mm]
h [mm]
Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Jär­jes­tel­mä:
V70/L12
l1 [mm]:
68 mm
l3 [mm]:
13 mm
b1 [mm]:
18 mm
b2 [mm]:
8 mm
h [mm]:
25 mm
Tuote-Nro.:
1162.000
Asiakirjat
Poraustuet
  • Järjestelmä: V70/L12
  • l1: 68 mm
  • l2: 22 mm
  • l3: 13 mm
  • l4: 22 mm
  • l5: 9,5 mm
  • b1: 18 mm
  • b2: 8 mm
  • b3: 13 mm
  • h: 25 mm
  • Paino: 92 g
Poraustuet

Materiaali

  • Teräs, karkaistu, hiottu
Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu 1162.000
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
T-urajärjestelmät
Kategoria:
Dokumentaatio
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Modulaariset kiinnitysjärjestelmät
Kategoria:
Dokumentaatio
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Monipuolista työkappaleiden kiinnittämistä
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."