Po­raus­tuet kiinteät

EH 1162.000 - EH 1162.300

Valintasi johti 4 osumiin

Jär­jes­tel­mä
l1 [mm]
l3 [mm]
b1 [mm]
b2 [mm]
h [mm]

Lisätietoja

Tuote-Nro.
CAD / Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Jär­jes­tel­mä:
V70/L12
l1 [mm]:
68 mm
l3 [mm]:
13 mm
b1 [mm]:
18 mm
b2 [mm]:
8 mm
h [mm]:
25 mm
Tuote-Nro.:
1162.000
CAD
Asiakirjat
Poraustuet
  • Järjestelmä: V70/L12
  • l1: 68 mm
  • l2: 22 mm
  • l3: 13 mm
  • l4: 22 mm
  • l5: 9,5 mm
  • b1: 18 mm
  • b2: 8 mm
  • b3: 13 mm
  • h: 25 mm
  • Paino: 92 g
show article view
Poraustuet
Jär­jes­tel­mä:
V70/L12
l1 [mm]:
88 mm
l3 [mm]:
20 mm
b1 [mm]:
28 mm
b2 [mm]:
16 mm
h [mm]:
25 mm
Tuote-Nro.:
1162.100
CAD
Asiakirjat
Poraustuet
  • Järjestelmä: V70/L12
  • l1: 88 mm
  • l2: 38 mm
  • l3: 20 mm
  • l4: 26 mm
  • l5: 9,5 mm
  • b1: 28 mm
  • b2: 16 mm
  • b3: 13 mm
  • h: 25 mm
  • Paino: 214 g
show article view
Poraustuet
Jär­jes­tel­mä:
V70/L12
l1 [mm]:
98 mm
l3 [mm]:
20 mm
b1 [mm]:
38 mm
b2 [mm]:
24 mm
h [mm]:
25 mm
Tuote-Nro.:
1162.200
CAD
Asiakirjat
Poraustuet
  • Järjestelmä: V70/L12
  • l1: 98 mm
  • l2: 40 mm
  • l3: 20 mm
  • l4: 31 mm
  • l5: 9,5 mm
  • b1: 38 mm
  • b2: 24 mm
  • b3: 13 mm
  • h: 25 mm
  • Paino: 321 g
show article view
Poraustuet
Jär­jes­tel­mä:
V70/L12
l1 [mm]:
108 mm
l3 [mm]:
20 mm
b1 [mm]:
48 mm
b2 [mm]:
35 mm
h [mm]:
25 mm
Tuote-Nro.:
1162.300
CAD
Asiakirjat
Poraustuet
  • Järjestelmä: V70/L12
  • l1: 108 mm
  • l2: 45 mm
  • l3: 20 mm
  • l4: 37 mm
  • l5: 11,5 mm
  • b1: 48 mm
  • b2: 35 mm
  • b3: 17 mm
  • h: 25 mm
  • Paino: 399 g
show article view
Poraustuet

Materiaali

  • Teräs, karkaistu, hiottu
Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu EH 1162.000 - EH 1162.300 Poraustuet – kiinteät
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
T-urajärjestelmät
Kategoria:
Dokumentaatio
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Modulaariset kiinnitysjärjestelmät
Kategoria:
Dokumentaatio
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Monipuolista työkappaleiden kiinnittämistä
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."