Vä­lie­le­men­tit

EH 23700.

Valintasi johti 7 osumiin

a [mm]
b [mm]
c [mm]

Lisätietoja

Tuote-Nro.
CAD / Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
a [mm]:
25 mm
b [mm]:
25 mm
c [mm]:
65 mm
Tuote-Nro.:
23700.0121
CAD
Asiakirjat
Välielementit
  • Järjestelmä: V70/L12
  • a: 25 mm
  • b: 25 mm
  • c: 65 mm
  • d: 16 mm
  • i: 12,5 mm
  • l: 40 mm
  • Paino: 261 g
show article view
Välielementit
a [mm]:
50 mm
b [mm]:
25 mm
c [mm]:
65 mm
Tuote-Nro.:
23700.0122
CAD
Asiakirjat
Välielementit
  • Järjestelmä: V70/L12
  • a: 50 mm
  • b: 25 mm
  • c: 65 mm
  • d: 16 mm
  • i: 12,5 mm
  • l: 40 mm
  • Paino: 580 g
show article view
Välielementit
a [mm]:
100 mm
b [mm]:
25 mm
c [mm]:
65 mm
Tuote-Nro.:
23700.0123
CAD
Asiakirjat
Välielementit
  • Järjestelmä: V70/L12
  • a: 100 mm
  • b: 25 mm
  • c: 65 mm
  • d: 16 mm
  • i: 12,5 mm
  • l: 40 mm
  • Paino: 1201 g
show article view
Välielementit
a [mm]:
30 mm
b [mm]:
30 mm
c [mm]:
78 mm
Tuote-Nro.:
23700.0161
CAD
Asiakirjat
Välielementit
  • Järjestelmä: L16
  • a: 30 mm
  • b: 30 mm
  • c: 78 mm
  • d: 22 mm
  • i: 14 mm
  • l: 50 mm
  • Paino: 468 g
show article view
Välielementit
a [mm]:
60 mm
b [mm]:
30 mm
c [mm]:
78 mm
Tuote-Nro.:
23700.0162
CAD
Asiakirjat
Välielementit
  • Järjestelmä: L16
  • a: 60 mm
  • b: 30 mm
  • c: 78 mm
  • d: 22 mm
  • i: 14 mm
  • l: 50 mm
  • Paino: 1032 g
show article view
Välielementit
a [mm]:
120 mm
b [mm]:
30 mm
c [mm]:
78 mm
Tuote-Nro.:
23700.0163
CAD
Asiakirjat
Välielementit
  • Järjestelmä: L16
  • a: 120 mm
  • b: 30 mm
  • c: 78 mm
  • d: 22 mm
  • i: 14 mm
  • l: 50 mm
  • Paino: 2149 g
show article view
Välielementit
a [mm]:
240 mm
b [mm]:
30 mm
c [mm]:
78 mm
Tuote-Nro.:
23700.0164
CAD
Asiakirjat
Välielementit
  • Järjestelmä: L16
  • a: 240 mm
  • b: 30 mm
  • c: 78 mm
  • d: 22 mm
  • i: 14 mm
  • l: 50 mm
  • Paino: 4340 g
show article view
Välielementit

Materiaali

Holkki

  • Teräs, mustattu

Kulutusosat

  • Nuorrutusteräs

Vetotanko

  • Erikoisteräs
Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu EH 23700. Välielementit
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Monipuolista työkappaleiden kiinnittämistä
Kategoria:
Dokumentaatio
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori

Lisää tuotteita
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."