Tuotesuodatin
Valintasi johti 7 osumiin
Lisätietoja
a: 25 mm
b: 25 mm
c: 65 mm
d: 16 mm
i: 12,5 mm
l: 40 mm
Paino: 261 g
show article view
Lisätietoja
a: 50 mm
b: 25 mm
c: 65 mm
d: 16 mm
i: 12,5 mm
l: 40 mm
Paino: 580 g
show article view
Lisätietoja
a: 100 mm
b: 25 mm
c: 65 mm
d: 16 mm
i: 12,5 mm
l: 40 mm
Paino: 1201 g
show article view
Lisätietoja
a: 60 mm
b: 30 mm
c: 78 mm
d: 22 mm
i: 14 mm
l: 50 mm
Paino: 1032 g
show article view
Lisätietoja
a: 120 mm
b: 30 mm
c: 78 mm
d: 22 mm
i: 14 mm
l: 50 mm
Paino: 2149 g
show article view
Lisätietoja
a: 240 mm
b: 30 mm
c: 78 mm
d: 22 mm
i: 14 mm
l: 50 mm
Paino: 4340 g
show article view
Materiaali
Holkki
Kulutusosat
Vetotanko
Tuotesivu EH 23700. Välielementit
Kiinnityselementtijärjestelmät
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."