23700.0123 - Välielementit

a [mm]
b [mm]
c [mm]
Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
a [mm]:
100 mm
b [mm]:
25 mm
c [mm]:
65 mm
Tuote-Nro.:
23700.0123
Asiakirjat
Välielementit
  • Järjestelmä: V70/L12
  • a: 100 mm
  • b: 25 mm
  • c: 65 mm
  • d: 16 mm
  • i: 12,5 mm
  • l: 40 mm
  • Paino: 1201 g
Välielementit

Materiaali

Holkki

  • Teräs, mustattu

Kulutusosat

  • Nuorrutusteräs

Vetotanko

  • Erikoisteräs
Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu 23700.0123
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Monipuolista työkappaleiden kiinnittämistä
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."