Tuotesuodatin
Valintasi johti 5 osumiin
Malli:
karkaistu, karhennettu sisäkierteellä
Lisätietoja
karkaistu, karhennettu sisäkierteellä – Kuva 3
Järjestelmä: V40
l1 : 20 mm
d1 : M8
t: 10 mm
d2 : 9 mm
e: 15 mm
AV: 13 mm
Kiristysmomentti max.: 18 Nm
Paino: 14 g
show article view
Malli:
karkaistu, karhennettu sisäkierteellä
Lisätietoja
karkaistu, karhennettu sisäkierteellä – Kuva 3
Järjestelmä: V40
l1 : 25 mm
d1 : M8
t: 10 mm
d2 : 9 mm
e: 15 mm
AV: 13 mm
Kiristysmomentti max.: 18 Nm
Paino: 20 g
show article view
Malli:
karkaistu, karhennettu sisäkierteellä
Lisätietoja
karkaistu, karhennettu sisäkierteellä – Kuva 3
Järjestelmä: V70/L12
l1 : 25 mm
d1 : M12
t: 15 mm
d2 : 13 mm
e: 21,9 mm
AV: 19 mm
Kiristysmomentti max.: 60 Nm
Paino: 33 g
show article view
Malli:
karkaistu, karhennettu sisäkierteellä
Lisätietoja
karkaistu, karhennettu sisäkierteellä – Kuva 3
Järjestelmä: V70/L12
l1 : 30 mm
d1 : M12
t: 15 mm
d2 : 13 mm
e: 21,9 mm
AV: 19 mm
Kiristysmomentti max.: 60 Nm
Paino: 44 g
show article view
Malli:
karkaistu, karhennettu sisäkierteellä
Lisätietoja
karkaistu, karhennettu sisäkierteellä – Kuva 3
Järjestelmä: V70/L12
l1 : 40 mm
d1 : M12
t: 15 mm
d2 : 13 mm
e: 21,9 mm
AV: 19 mm
Kiristysmomentti max.: 60 Nm
Paino: 69 g
show article view
Materiaali
Holkki
Automaattiteräs, hiilletyskarkaistu, mustattu
Tuotesivu EH 22680. Tukinastat – karhennetut tai piikillä
Monipuolista työkappaleiden kiinnittämistä
RoHS-yhteensopiva
Sisältää lyijyä - yhteensopiva poikkeusten 6a / 6b / 6c mukaisesti
Sisältää SVHC-aineita > 0,1 % w/w
Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 27.06.2024.
Sisältää Prop 65 aineita
Lyijylle altistuminen voi aiheuttaa syöpää ja lisääntymiselle haitallisia vaikutuksia.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ei sisällä konfliktimineraaleja
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."