Ola­ke­mut­te­rit DIN 6331 (korkeus 1,5 d)

EH 23080.

Kaulusmutterit (olakemutterit) on valmistettu standardin DIN 6331 mukaisesti.

Valintasi johti 4 osumiin

Ma­te­ri­aa­li
d1 [mm]
m [mm]
s [mm]

Lisätietoja

Tuote-Nro.
CAD / Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Ma­te­ri­aa­li:
Nuorrutusteräs, nuorrutettu, lujuus 10, fosfatoitu
d1 [mm]:
M8
m [mm]:
12 mm
s [mm]:
13 mm
Tuote-Nro.:
23080.0008
CAD
Asiakirjat
Olakemutterit
  • Nuorrutusteräs
  • Järjestelmä: V40
  • d1: M8
  • a: 3,5 mm
  • d2: 18 mm
  • e: 15 mm
  • m: 12 mm
  • s: 13 mm
  • Paino: 12 g
show article view
Olakemutterit
Ma­te­ri­aa­li:
Nuorrutusteräs, nuorrutettu, lujuus 10, fosfatoitu
d1 [mm]:
M10
m [mm]:
15 mm
s [mm]:
16 mm
Tuote-Nro.:
23080.0010
CAD
Asiakirjat
Olakemutterit
  • Nuorrutusteräs
  • Järjestelmä: V70
  • d1: M10
  • a: 4 mm
  • d2: 22 mm
  • e: 18,5 mm
  • m: 15 mm
  • s: 16 mm
  • Paino: 22 g
show article view
Olakemutterit
Ma­te­ri­aa­li:
Nuorrutusteräs, nuorrutettu, lujuus 10, fosfatoitu
d1 [mm]:
M12
m [mm]:
18 mm
s [mm]:
18 mm
Tuote-Nro.:
23080.0012
CAD
Asiakirjat
Olakemutterit
  • Nuorrutusteräs
  • Järjestelmä: V70/L12
  • d1: M12
  • a: 4 mm
  • d2: 25 mm
  • e: 20,8 mm
  • m: 18 mm
  • s: 18 mm
  • Paino: 30 g
show article view
Olakemutterit
Ma­te­ri­aa­li:
Nuorrutusteräs, nuorrutettu, lujuus 10, fosfatoitu
d1 [mm]:
M16
m [mm]:
24 mm
s [mm]:
24 mm
Tuote-Nro.:
23080.0016
CAD
Asiakirjat
Olakemutterit
  • Nuorrutusteräs
  • Järjestelmä: V70/L16
  • d1: M16
  • a: 5 mm
  • d2: 31 mm
  • e: 27,7 mm
  • m: 24 mm
  • s: 24 mm
  • Paino: 67 g
show article view
Olakemutterit

Materiaali

  • Nuorrutusteräs, nuorrutettu, lujuus 10, fosfatoitu

Viittaukset

Kiristysmomentit ja lujuudet katso liite - Tekniset tiedot -

Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu EH 23080. Olakemutterit – DIN 6331 (korkeus 1,5 d)
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Monipuolista työkappaleiden kiinnittämistä
Kategoria:
Dokumentaatio
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori

Lisää tuotteita

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.

 

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.

 

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Proposition 65 -aineita.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."