Kaulusmutterit (olakemutterit) on valmistettu standardin DIN 6331 mukaisesti.
Tämä artikkeli 23080.0016 - Olakemutterit DIN 6331 (korkeus 1,5 d) / (d1: M16) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Olakemutterit DIN 6331 (korkeus 1,5 d) (EH 23080.)
Kiristysmomentit ja lujuudet katso liite - Tekniset tiedot -
Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.
Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.
Ei sisällä Proposition 65 -aineita.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."