Alus­laa­tat DIN 6340 karkaistu

EH 23060.

Lämpökäsitellyt aluslevyt valmistetaan standardin DIN 6340 mukaisiksi.

Valintasi johti 4 osumiin

d1 [mm]
d2 [mm]
s [mm]
Ruu­veil­le [mm]

Lisätietoja

Tuote-Nro.
CAD / Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
d1 [mm]:
8,4 mm
d2 [mm]:
23 mm
s [mm]:
4 mm
Ruu­veil­le [mm]:
M8
Tuote-Nro.:
23060.0008
CAD
Asiakirjat
Aluslaatat
  • Järjestelmä: V40
  • d1: 8,4 mm
  • d2: 23 mm
  • s: 4 mm
  • Ruuveille: M8
  • Paino: 9,8 g
show article view
Aluslaatat
d1 [mm]:
10,5 mm
d2 [mm]:
28 mm
s [mm]:
4 mm
Ruu­veil­le [mm]:
M10
Tuote-Nro.:
23060.0010
CAD
Asiakirjat
Aluslaatat
  • Järjestelmä: V70
  • d1: 10,5 mm
  • d2: 28 mm
  • s: 4 mm
  • Ruuveille: M10
  • Paino: 15 g
show article view
Aluslaatat
d1 [mm]:
13 mm
d2 [mm]:
35 mm
s [mm]:
5 mm
Ruu­veil­le [mm]:
M12
Tuote-Nro.:
23060.0012
CAD
Asiakirjat
Aluslaatat
  • Järjestelmä: V70/L12
  • d1: 13 mm
  • d2: 35 mm
  • s: 5 mm
  • Ruuveille: M12
  • Paino: 28 g
show article view
Aluslaatat
d1 [mm]:
17 mm
d2 [mm]:
45 mm
s [mm]:
6 mm
Ruu­veil­le [mm]:
M16
Tuote-Nro.:
23060.0016
CAD
Asiakirjat
Aluslaatat
  • Järjestelmä: V70/L16
  • d1: 17 mm
  • d2: 45 mm
  • s: 6 mm
  • Ruuveille: M16
  • Paino: 55 g
show article view
Aluslaatat

Materiaali

  • Nuorrutusteräs, nuorrutettu, stanssattu, koneellisesti oikaistu, fosfatoitu
Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu EH 23060. Aluslaatat – DIN 6340 karkaistu
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Monipuolista työkappaleiden kiinnittämistä
Kategoria:
Dokumentaatio
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori

Lisää tuotteita

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.

 

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.

 

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Proposition 65 -aineita.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."